Ez a cikk áttekinti a PLT 300 használati útmutatóját, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megérti a PLT 300 alapvető műszaki adatait. Ha a PLT 300 pontosságának műszaki megértésére van szüksége, kérjük, tekintse meg ezt a cikket.
A PLT 300 műszaki adatai
- Súly akkumulátorral: 5,3 kg (11,7 lb)
-
Szükséges akkumulátor:
- US/CA: B 18/1.6 vagy B 18/2.6
- Minden más országban: B 22/1.6 vagy B22/2.6
-
Akkumulátor élettartama:
- 1,6 ~ 3 óra
- 2,6 ~ 5 óra
-
Működési hőmérséklet: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- Ez az eszköz belső alkatrészeinek (elektronika, optika stb.) hőmérsékleti tartományára vonatkozik. Az eszköz nem fog túlmelegedni vagy lefagyni ezen a tartományon belül.
- Tárolási hőmérséklet: -40°C - 63°C (-40°F - 145°F)
-
Védelmi osztály: IP55
- Az IP az "Ingress Protection" (behatolás elleni védelem) rövidítése, vagyis az eszközbe nem kívánt anyagok bejutásának védelme. Az IP55-ös besorolást az első számjegy (5) határozza meg, amely azt jelenti, hogy por elleni védelem van. Nem teljesen pormentes, de a por bejutása nem akadályozza a normál működést. A második számjegy (5) azt jelenti, hogy védett vízsugarak ellen, például eső, locsolócső permetezése stb.
- A PLT 300-nak normálisan kell működnie építkezéseken, szabadban és poros környezetben. Tudni kell azonban, hogy az eszköz nem vízálló (nem tervezték merítésre vagy erős eső, folyamatos hó vagy nagy nyomású tisztítás esetére). Azonban elég masszív a tipikus munkakörülményekhez. Az elemek elleni védelem továbbra is ajánlott, például eső elleni takarás, munka szüneteltetése erős szél és por esetén, valamint az eszköz rendszeres szárítása nedvesség után.
- Forgási sebesség: 90°/s
- Távcső újrapozícionálás: 2 s
-
Menet: 5/8 hüvelyk
- Ez az eszköz alján található menet állvány vagy más eszközök csatlakoztatásához.
Lézeres távolságmérési adatok
-
Hullámhossz/Szín: 500 nm-től 540 nm-ig / Zöld
- A zöld lézereket könnyebbnek tartják az emberi szem számára beltéren vagy nagyon világos körülmények között. Emellett jól verődnek vissza a legtöbb felületről, ami segíti a pontos távolság- és szögmérést. Tudni kell, hogy nagyon sötét, fényes vagy átlátszó felületeken (például üveg vagy fekete hab) ez a lézer nehézségekbe ütközhet. További segítségért a mérési hibákkal kapcsolatban lásd ezt a cikket.
-
Lézer osztály az IEC 60825-1 szabvány szerint: 2
- A felhasználóknak kerülniük kell, hogy közvetlenül a lézersugárba nézzenek. Szükség esetén tekintsék meg az IEC dokumentumokat a lézerbiztonsági információkért.
-
Maximális átlagos teljesítménykimenet: < 1 mW
- Ez a "2-es lézerosztály" követelményeinek része, amely szerint a véletlen szemexpozíció nem okoz károsodást (további információkért lásd az IEC dokumentumokat). Ez a lézerosztály nem igényel nagy energiát, ami hozzájárul a PLT 300 akkumulátor-hatékonyságához.
-
Impulzus időtartam/frekvencia: 0,2 ns-től 10 ns-ig / 5 MHz-től 100 MHz-ig
- A nanomásodperc a másodperc milliárdod része. A rövidebb impulzus időtartam pontosabb időzítést és ezzel pontosabb méréseket jelent. Az MHz 1 millió ciklust jelent másodpercenként. A frekvencia a mérési körülményekhez igazodik (például alacsony frekvencia hosszú távolságra vagy matt felületekhez, magas frekvencia rövid távolságra vagy tükröződő célpontokhoz).
-
Sugár divergencia: 0,2 mrad-tól 20 mrad-ig
- A milliradián (mrad) a szög mértékegysége. 0,1 mrad = 1 mm 10 méteren, 5,5 mrad = 55 mm 10 méteren.
- A szűkebb vagy szélesebb divergencia fontos lehet a mért körülményektől függően - például kis/tükröződő célpontok vs. egyenetlen/érdes felületek esetén.
-
Maximális helyszín tengerszint feletti magassága: 2 000 m (6 561 láb 8 hüvelyk)
- Ez azt jelenti, hogy az eszközt nem szabad 2 000 méternél magasabban tengerszint felett (datum felett) használni. Ennek oka, hogy a magasabb magasságoknál a légnyomás és hőmérséklet változásaihoz a PLT 300 nem tud alkalmazkodni. Ezen a tartományon belül a lézer, a kalibrációs érzékelők és az akkumulátor is megfelelően működik.
-
Maximális relatív páratartalom: 90%
- Megjegyzés: a 90% páratartalom rendkívül magas. Figyelje az időjárás-előrejelzéseket, de hacsak nem trópusi körülmények között van, valószínűleg ritkán éri el ezt a páratartalmat. Tudja, hogy a páratartalom kondenzációt eredményezhet, ami rövidzárlatot vagy korróziót okozhat az elektronikában.
Követési (LED követő) adatok
- Hullámhossz: 800 nm - 900 nm
-
Sugárzási intenzitás 20 cm távolságban (108 μs/109 Hz):
- Tipikus átlag: 0,5 mW/cm²
- Maximális: 46 mW/cm²
- Impulzus időtartam/frekvencia: 108 μs / 100 Hz - 165 Hz
- Sugár divergencia (2θ₁/₂): 30°
- Követési tartomány: 1,5 m-től 50 m-ig (4 láb 11,1 hüvelyk - 164 láb 1 hüvelyk)
Kamera adatok
- Látószög (folyamatos fókusz): 25°
- Fókusztávolság: 12 mm - 60 mm (0,5 hüvelyk - 2,4 hüvelyk)
- Optikai zoom: 5x
-
Fókusztartomány: ≥ 1 m (3 láb 3 hüvelyk)
- A kamera tisztán tud fókuszálni legalább 1 méterre lévő tárgyakra. Ennél közelebb bármi homályosnak tűnhet.
- Felbontás maximális zoom esetén 10 méteren (33 láb): +/- 1,0 mm (+/- 0,04 hüvelyk)
- Vízszintes/Függőleges látómező: 225°/360°
- Kép tárolás: VGA
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.