Mi a PLT 300 pontossága, és hogyan biztosíthatom, hogy pontos maradjon?

  • Frissítve

Nyilatkozat: a hivatalos pontossági információkért kérjük, tekintse meg a kezelési útmutatót. A kiosztás és a mérések pontosságát erősen meghatározza a végfelhasználó kompetenciája és az eszköz megértése.

A pontosság megértése az építési kiosztásban

Ellentétben a laboratóriumi műszerekkel, az építési kiosztó eszközöket ismételhető, megbízható terepi használatra tervezték, ahol a légköri viszonyok, a beállítás minősége, a munkafolyamat fegyelme és a kezelői gyakorlatok mind befolyásolják a végső eredményt. Ezért a Hilti a PLT 300-at terepteljesítmény specifikációkkal jellemzi, nem pedig elvont elméleti korlátokkal.

A PLT 300 a következőkből áll:

  • Egy kiosztó műszerből (motoros mérőfej)
  • Egy vezérlőből, amely a Hilti Construction Layout-ot futtatja
  • Egy meghatározott munkafolyamatból, amely a digitális tervezési adatokat fizikai pontokhoz köti

Ezért a pontosságot több szinten kell érteni.

A PLT 300 pontossági specifikációi – Magyarázat

A PLT 300 milliméteres pontosságot biztosít 50 m-en belül. Számos tényezőt kell figyelembe venni a pontossággal kapcsolatos kérdések megválaszolásakor, amelyeket ez a cikk tárgyal. Gyors válaszként a pontosságról vegye figyelembe a következőket:

  • 50 m (164 láb) távolságban a PLT 300 távolság pontossági hibája +/-3 mm (1/8 hüvelyk)

  • A hibákat az ISO 17123-5 szerint tesztelik, ami azt jelenti, hogy következetesek és nyomon követhetők.

  • A PLT 300 automatikus dőléskompenzációs módszert alkalmaz annak érdekében, hogy az eszköz a kiosztás során folyamatosan vízszintes maradjon.

    • Az eszköz matematikailag kompenzálja a kis maradék dőlést, de ha az eszköz jelentősen nincs vízszintben, a végfelhasználónak manuálisan újra kell vízszinteznie a háromlábat vagy azt a felületet, amin a PLT áll.

  • A Hilti Construction Layout szoftver intuitív, és jelzi a végfelhasználónak a mérések inkonzisztenciáit, valamint vizuális útmutatást ad a korrekciókhoz.

Az eszköz pontossági specifikációira önmagukban nem lehet csak hagyatkozni a pontosság fenntartásához kiosztási alkalmazásokban, mivel a munkaterület körülményei és a végfelhasználó kompetenciája is befolyásolhatja az eszköz teljesítményét. Ezért ez a cikk a végfelhasználói stratégiákat is tárgyalja, amelyek segítenek az eszköz pontosságának megőrzésében és a lehetséges hibák mérséklésében. 

Mikor érdemes hosszabb hatótávolságú eszközöket fontolóra venni?

Hosszabb hatótávolságú projektekhez és nagyobb munkaterületekhez a PLT 400 valószínűleg a választott eszköz. A pontossági dokumentációt itt tekintheti meg. A PLT 300 ideális az 50 m-es munkaradiuszon belüli projektekhez.

Hogyan lehet a PLT 300 pontos megoldás, még a belső fix hibákkal is?

A hibák szinte elkerülhetetlenek, bármilyen kiosztási munkát is végezzenek. Semmi sem tökéletes. A totálállomás előnye, hogy a hibák ismertek, a hibák következetesek, és a hibák kezelhetők.

Ez azt jelenti, hogy a végfelhasználók teljes mértékben felkészülhetnek rájuk, és megérthetik azok hatását saját munkájukban. A totálállomás hibáit figyelembe lehet venni, míg a hagyományos kiosztási vagy mérési módszerek sokkal nagyobb hibalehetőséget és következetlenséget hordoznak.

A PLT 300 és más Hilti kiosztó eszközök esetében a Hilti Construction Layout szoftver intuitív, így a totálállomások kezelése kevésbé ijesztő és könnyebben érthető.

Milyen tényezők befolyásolhatják a totálállomás pontosságát?

Bár maga az eszköz nagyon pontos a általános munkaterületi kiosztáshoz, a végfelhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy az eszköz pontos maradjon. Az alábbiakban felsorolt fontos lépések segítenek a pontosság fenntartásában:

Munkakezdés előtt

  1. Akklimatizálja az eszközt a környezeti hőmérséklethez (különösen szállítás/tárolás után) - hagyja, hogy az eszköz a használat előtt időt töltsön abban a környezetben, ahol dolgozni kíván, hogy a belső hőmérséklet alkalmazkodjon a környezeti viszonyokhoz. További információkért az időjárás hatásairól totálállomások esetén lásd a következő linkeket: időjárási akklimatizáció és munka nedves vagy poros körülmények között.

  2. Végezzen terepi kalibrációt a munka megkezdése előtt - a terepi kalibrációk kritikusak a pontosság fenntartásához. A PLT 300 segítségével könnyen és gyorsan elvégezhetők ezek a beállítások a munkaterületen.

  3. Ellenőrizze az optikákat/lencséket - győződjön meg arról, hogy a fő teleszkóplencse tiszta víztől és szennyeződésektől. Ha párát lát a lencse belsejében, hagyja az eszközt, hogy alkalmazkodjon a külső hőmérséklethez, ami idővel megszünteti a párát.

  4. Rögzítse a totálállomást úgy, hogy ne befolyásolják a munkaterület rezgései és mozgásai - a munkaterületek általában nagyon mozgalmasak, ezért ügyelni kell arra, hogy a totálállomás ne legyen kitéve a forgalom vagy a munkaterületi rezgések hatásainak. További segítségért a totálállomás megfelelő rögzítéséhez lásd ezt a cikket.

  5. Biztosítson sokoldalú elosztást az irányítási pontok között a helymeghatározáshoz - a helymeghatározás kritikus egy totálállomás számára a pontos kiosztás és mérés érdekében. További információkért lásd ezt a bevezető cikket a helymeghatározás témakörében, valamint ezt a cikket az irányítási pontok legjobb gyakorlatairól.

  6. Kalibrálja vagy ellenőrizze a prizmaoszlopot - a prizmaoszlopnak vízszintesnek kell lennie a kiosztás során a pontosság fenntartása érdekében. Ellenőrizze, hogy az oszlopon található buborékos libella pontosan mutat-e, és szükség esetén állítsa be a libella állító csavarjait.

Használat közben

  1. Rendszeresen végezzen visszanéző ellenőrzéseket - a már létrehozott irányítási pontok rendszeres ellenőrzése még az eszköz beállítása után is segít megerősíteni, hogy a pontosság következetes. Különösen fontos ez, ha éppen áthelyezte az eszközt egy új helyre. Lásd ezt a cikket a visszanéző ellenőrzések alkalmazásáról.

  2. Rendszeresen végezze el az eszköz terepi kalibrációját - ahogy fentebb említettük.

  3. Figyelje az időjárási viszonyokat - legyen kész szüneteltetni a kiosztást, ha az időjárási körülmények nem ideálisak a pontossági követelményekhez (szél, rezgések, eső, hó, por stb.).

  4. Tartsa tisztán és karcmentesen a prizmákat, hogy megfelelően célozhatóak legyenek - egy egyszerű ronggyal történő tisztítás segíthet biztosítani, hogy a totálállomás pontosan megtalálja a középpontot és pontos méréseket végezzen.

  5. Válassza ki a megfelelő prizmatípust a kiosztáshoz vagy helymeghatározáshoz - néha a legegyszerűbb hibák okozhatnak mérési pontatlanságokat. HCL használata esetén győződjön meg arról, hogy a mért célpontok is helyesen vannak megadva a szoftverben.

  6. Jelölje meg pontjait tisztán - a totálállomás képes lehet pontosan mérni és irányítani egy ponthoz, de ha a jelölési folyamat esetlen vagy következetlen, a pontosság csökkenni fog pusztán azért, ahogyan a pontokat végül a végfelhasználó megjelöli.

Használat után

  1. Tisztítsa és ellenőrizze - törölje le az eszközt, különösen a portól és víztől. Fontos az eszköz száraz tokban történő tárolása, hogy megakadályozza a tok környezeti páratartalmának a teleszkóp belsejében való pára kialakulását. Emellett a teleszkóp külső részén lerakódott por karcokat okozhat. Bármi, ami akadályozza a teleszkópot, pontatlansághoz vezethet.

  2. Tárolja az eszközt szobahőmérsékleten és száraz helyen - kerülje az eszköz tárolását, különösen hosszú távon, szélsőséges hőmérsékleti körülmények között. Ez védi a belső alkatrészeket, például az érzékelőket és az optikákat a tágulástól vagy összehúzódástól. Segít megelőzni a lencsében a kondenzáció kialakulását is, mivel az eszköz egyik környezetből (például fagyos vagy közel fagyos) egy nagyon meleg környezetbe való áthelyezése belső párásodást okozhat.

Ne feledje, hogy a munkaterületének rendszeres ellenőrzése szükséges az optimális digitális kiosztási munkakörnyezet fenntartásához. Az irányítási pontokat megütögethetik, elrejthetik vagy ledönthetik, a por vagy pára erősen befolyásolhatja a mérési eredményeket, az időjárási hőmérséklet- és barométerértékeket hibásan vihetik be a táblagépre, a végfelhasználó elfelejtheti rendszeresen elvégezni a visszanéző ellenőrzéseket a kiosztás következetességének biztosítása érdekében stb.

Bár az eszköz nagyon pontos, a végfelhasználók részéről gondosság szükséges.

Kapcsolódik a következőhöz:

Hasznos volt ez a cikk?

0/0 szavazó hasznosnak találta ezt

Hozzászólások

0 hozzászólás

Hozzászólások írásához jelentkezzen be.