Ez a cikk azt tárgyalja, hogy mi okozhatja az "Az eszköz instabil" hibát (lásd az alábbi képet), és hogyan lehet azt esetlegesen megoldani. Ez a hiba megjelenhet "Rezgés észlelve" üzenetként is.
A kapcsolódó al-hibakódok között szerepelhetnek az alábbiak: "Dőlés: Dőlés instabil", "Dőlés 408: Műszer instabil" vagy "Tér: Műszer instabil".
Miért véd meg ez a hibaüzenet
Legjobb megoldás: Stabilizálja az eszközt
A dőlésérzékelő folyamatosan méri a gravitációt, másodpercenként több száz vagy ezer alkalommal. A kalibráció során az eszköz arra számít, hogy ezek a mérések kezdetben kissé zajosak, majd stabilizálódnak, végül pedig szorosan egyetlen dőlésérték körül csoportosulnak. Ha ez nem történik meg, az eszköz érzékelői soha nem lesznek igazán „csendesek”.
Sok felület (és eszköz) mikrorezgéseket okozhat
- Fa padlók betonozás előtt: a lépések okozta padlóhajlás és enyhe eszközmozgás.
- Magas épületek felfüggesztett betonpadlói: lépések, szél és természetes padlóhajlás állandó mikrorezgéseket okoznak.
- Acél padlók, galériák, járdák és állványok: az acél tervezéséből adódóan rugalmas, és a csavarozott csatlakozások rugóként viselkedhetnek. Az acélszerkezetek gyakran „csengenek”, ami tárolt rezgést jelez.
- Emelt vagy üreges padlók: ezek úgy rezeghetnek, mint egy dob, még nagyon alacsony amplitúdónál is.
- Hosszú erkélyek vagy hídpallók: ezek a szerkezetek terhelés alatt hajlani tervezettek, és enyhe mozgásban maradhatnak.
- Bármilyen felület, amely közelében folyamatos fúrás vagy erős rezgés zajlik
Van-e ideális felület a totálállomások számára?
Talaj, kavics, tömörített föld:
- Elnyeli az energiát
- Eloszlatja a rezgést
- Magas csillapítással rendelkezik
Betonlapok:
- Visszaverik az energiát
- Tárolják a rezgést
- Csengenek
Milyen egyéb gyakorlati lépések segíthetnek az eszköz instabilitásán?
Mozgassa az eszközt 2-3 métert
Hagyja, hogy az eszköz alkalmazkodjon a hőmérsékletváltozáshoz
Különösen hideg körülmények között adjon időt az eszköznek, hogy a tárolási hőmérsékletről a környezeti munkahőmérsékletre átálljon. A dőlésérzékelők hőmérsékletérzékenyek, és az első kalibrációk sikertelenek lehetnek a hőmiatti beállás vagy ideiglenes érzékelőeltolódás miatt – még akkor is, ha az eszköz teljesen mozdulatlan.
Manuálisan állítsa újra pontosabban vízszintesbe az eszközt
Ez ellentmondásosnak tűnhet egy dőlésérzékelős eszköznél, de fontos. Ha az eszköz technikailag a megengedett dőlési tartományon belül van, de nagyon közel a határához, a dőlésérzékelő nehezen találhat következetesen stabil megoldást. Az újra vízszintezés segíthet, hogy az eszköz kényelmesen a tartományon belül legyen.
Kerülje, ha lehet, hogy a háromlábú állványt acél vagy felfüggesztett szerkezetekre helyezze
Ha sok acél vagy felfüggesztett szerkezet közelében dolgozik, találjon módot arra, hogy az eszközt valami stabilra rögzítse, ahelyett, hogy csak a háromlábú állványra támaszkodna.
Fontolja meg, hogy megvárja, amíg a körülmények megnyugszanak
Ha sok a gyalogos forgalom, szél vagy egyéb „zaj” a fej egység körül, várja meg, amíg nyugodtabb lesz, mielőtt újra lefuttatná a kalibrációt. Lehet, hogy egyszerűen csak rossz időpont volt a kalibráció futtatására, amikor az sikertelen lett.
Ne feltételezze azonnal, hogy a beállítása hibás
Ha eddig elolvasta, valószínűleg tudja, hogyan kell beállítani egy totálállomást. Valószínű, hogy mindent megtett, amit tudott. Ami most megakasztja, az egyszerűen az ön alatt lévő fizika, amely kívül eshet az irányításán.
Álljon távol és maradjon mozdulatlan a kalibráció alatt
Ez talán túl nyilvánvalónak hangzik, de amikor az eszköz kalibrál, csábító figyelni minden mozgását és közelről szemlélni. Lehet, hogy az ön mozgása közvetlenül az eszköz közelében okozza a dőlésérzékelő enyhe zaját. Csak adjon neki teret, ha tud.
Kapcsolódik a következőhöz:
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.