Mi az a "GPS," "Find Me" és "Map" gomb a táblagépen?

  • Frissítve

A PLC 400 és PLC 600 táblagépek GPS-képesek. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a táblagépek képesek közvetlenül kapcsolódni a GPS műholdakhoz. Bármilyen GPS-funkció használatához szabadtéren kell dolgoznia, ahol a táblagépnek tiszta rálátása van az égre, és kommunikálni tud a műholdakkal. A GPS-funkcionalitás beltéren nem érhető el, és a GPS megbízhatósága környezeti feltételektől függően változhat.

Ha a GPS ki van kapcsolva vagy nem elérhető, a táblagép továbbra is alternatív módokat kínál, hogy segítsen tájékozódni és a szerszámot a kívánt helyre fordítani, amelyeket alább ismertetünk.

Hogyan segíthet a GPS a munkafolyamatban

A GPS kulcsszerepet játszhat abban, hogy a távcső képes legyen megtalálni az Ön helyzetét, miközben a táblagéppel körbejár a munkaterületen.

GPS engedélyezése a Beállításokban

A táblagép GPS-ének bekapcsolásához lépjen a Beállítások>Általános beállítások>GPS menüpontra, és kapcsolja be. A „GPS szög szektor” beállítást nem kell módosítania, hacsak nem biztos magában. Az alapértelmezett szög szektorok előre definiáltak, mint a legjobb szögtartomány a prizma megtalálásához, amikor a GPS segítségével a helyére fordul.

Állítsa be az eszközt

Bár a GPS be van kapcsolva, az nem segíti a munkafolyamatot, hacsak az eszköz nem ismeri a koordináta pozícióját a munkaterületen. A GPS „find me” funkciójának használatához el kell végeznie az egyik állítási módszert.

Miután az eszköz beállítása és a kültéri használatra kész, a GPS általában néhány tíz méteres pontossággal működik, és jó körülmények között méterszintű pontosságot nyújt, ami lehetővé teszi, hogy az eszköz az Ön helyzete felé forduljon és megkeresse a prizmát.

Megjegyzés: Az állítás befejezése után az eszköznek rövid ideig kapcsolódnia kell egy prizmához, hogy a rendszer összehangolja a GPS adatokat a projekt koordináta-rendszerével.

Íme a fő lépések, hogy a GPS valóban segíthesse munkafolyamatát, miután bekapcsolta a beállításokban:

  1. A műholdak meghatározzák a táblagép GNSS pozícióját
  2. Ezután felismerik a táblagép helyi koordináta helyzetét, amelyet az állítás és az első prizma követés során állítottak be
  3. A rendszer kiszámít egy transzformációs mátrixot, amely összekapcsolja a GNSS pozíciót és a táblagép helyi koordináta helyzetét
  4. Ezután engedélyeződik a „Find Me” gomb () a munkafolyamatban, amely segít az eszköznek a táblagép helyzete felé fordulni és megkezdeni a prizma keresését

A „find me” gomb megtalálásához egyszerűen érintse meg a kamera ikont a táblagép képernyőjének tetején (), majd nyomja meg a megjelenő térkép ikont (). Észre fogja venni, hogy az eszköz látómező jelzője zöldre váltott, és a „find me” gomb a képernyő alsó sarkában lesz (). Ha megnyomja, az eszköz megpróbál a célpontja felé fordulni és keresni:

A GPS lehetséges korlátai

  • Beltéren nem használható (szükséges az égbolt láthatósága)
  • A pontosság változhat a környezeti feltételek és a jel erőssége szerint
  • A transzformációs mátrix létrejöttének késleltetése (amikor a „find me” gomb használható) másodpercektől percekig terjedhet
  • Előfordulhat, hogy túl pontatlan ahhoz, hogy azonnal megtalálja a prizmát
  • Az eszköz a táblagép becsült GPS helyzete felé fordul. Ha a prizma nincs a táblagép közelében, a prizma kapcsolat nem jön létre.

A térkép funkció használata GPS nélkül

Még ha a GPS ki is van kapcsolva vagy nem elérhető, továbbra is használhatja a térképet, hogy az eszközt a terven bármely helyre fordítsa. Amennyiben az eszköz megfelelően be van állítva, kövesse az alábbi lépéseket, hogy GPS vagy a Find Me segítsége nélkül fordítsa az eszközt a kívánt helyre:

Érintse meg a kamera ikont (), nyissa meg a térkép funkciót (), majd érintsen meg a képernyőn azon a helyen, ahová az eszközt fordítani szeretné. Miután az eszköz a hely felé fordult, használhatja a prizma kereső vagy zároló funkciókat, ahogy
 
Az alábbi példában a piros szaggatott vonal a képernyőn bárhová érint, oda mutat. Ezután a képernyő jobb oldalán lévő prizma kereső vagy zároló funkciókat használhatja, hogy megpróbáljon rácsatlakozni a prizmára.

Hasznos volt ez a cikk?

2/2 szavazó hasznosnak találta ezt

Hozzászólások

0 hozzászólás

Hozzászólások írásához jelentkezzen be.