Hogyan állítsam be a Totálállomásomat?

  • Frissítve

Mi az a „Stationing” (állomásozás)?

Az állomásozás az a folyamat, amikor a totálállomás kiszámítja vagy meghatározza a koordinátáját a munkaterületen. A távolság- és szögmérések alapján a vezérlőegység meghatározza saját koordinátáját a többi digitális pont és a táblagépen lévő CAD elemek viszonylatában.

A kezdőképernyőn látható egy „Stationing” ikon.

Amikor az ikon felett zöld pipa látható, a totálállomás jelenleg be van állítva, és az állomásozást igénylő alkalmazások elvégezhetők:

Amikor az állomásozás ikon felett piros felkiáltójel jelenik meg, az azt jelenti, hogy nincs beállítva az állomás, és bizonyos alkalmazások elvégzéséhez először állomásozást kell végezni a szoftverben:

Amikor sárga háromszögben felkiáltójel jelenik meg, az azt jelenti, hogy a jelenlegi projekten korábban már történt állomásozás, amely el van mentve a szoftverben. Lehetőséged van ezt az állomást újra használni (ha biztos vagy benne, hogy pontos), vagy egyszerűen újra állomásozhatsz, amikor kényelmes.

Milyen állomásozási lehetőségek vannak az HCL-ben?

 Az HCL-ben négy kulcsfontosságú állomásozási lehetőség van, amelyek minden Hilti Totálállomásnál közösek:

  1. Vezérlőpont állomásozás - a totálállomás megméri a vezérlőpontokat, és meghatározza helyzetét ezekhez a mérésekhez képest. Ez általában a leggyakoribb módszer a totálállomás beállítására, és pontkoordináta-információk importálását igényli a táblagépre.
  2. Vezérlővonal állomásozás - a totálállomás a terepen két metsző vezérlővonalat mér, amelyek megfelelnek a táblagépre importált CAD fájl vezérlővonalainak. Ez a módszer akkor gyakori, ha nincsenek vezérlőpontok, és a munkaterületen adott vezérlővonalak pontosak.
  3. Referencia vonal állomásozás - ez akkor gyakori, ha nincs CAD fájl vagy pontfájl a táblagépen, és a végfelhasználó egy üres projekten dolgozik. A referencia vonal állomásozás lehetővé teszi, hogy a felhasználó egy már meglévő vonalat használjon a munkaterületén referenciaként (tetszőlegesen létrehozva egy 0,0 koordinátát a digitális munkafájlban), amelyhez képest a totálállomás meghatározza a koordinátáját. Ezután a felhasználó további objektumokat mérhet a munkaterületén, amelyek szintén ehhez a vonalhoz képest kapnak koordinátákat.
  4. Szabad állomásozás - ez akkor gyakori, amikor a végfelhasználó azt szeretné, hogy a totálállomás tetszőleges koordinátát állítson be a térben, hogy elkezdhesse az objektumok mérését a munkaterületén. Valószínűleg nincs vezérlőpontja vagy referencia vonala, amivel munkaterület-specifikus koordinátarendszert hozhatna létre. Azok a felhasználók, akik szabad állomásozást használnak, valószínűleg egy olyan terület as-built felmérését végzik, amelyet később digitálisan igazítani vagy elemezni kívánnak.

Két további állomásozási lehetőség is van, amelyek a POS 150 vagy POS 180 típusokra jellemzőek, amelyek egy régebbi optikai totálállomás, ezek a "Vezérlőpont feletti" állomásozás és a "Vonal pont felett" állomásozás. Ezek a lehetőségek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a szoftverben pontosan meghatározza azt a koordinátát, amelyre a totálállomást helyezte. Ezután egyszerűen megmér egy általa választott hátsó pontot, amely meghatározza a totálállomás tájolását a munkaterületen. Ez a lehetőség nem érhető el a PLT 300 vagy PLT 400 totálállomásoknál.

Melyik állomásozási lehetőség a legpontosabb?

Az állomásozás pontossága teljes mértékben a végfelhasználótól függ. Minden lehetőség lehet pontos, ugyanakkor mindegyik vezethet hibákhoz is. A pontosság számos tényezőtől függ.

Az alábbi cikkek segíthetnek, ha megpróbálod meghatározni a legjobb állomásozási beállítást:

  1. Pontossággal kapcsolatos segédanyagok
  2. Totálállomások biztosítása a munkaterületen
  3. Vezérlőpont beállítás legjobb gyakorlatai
  4. Ajánlott prizmak és célpontok hatótávolság alapján

 

Hasznos volt ez a cikk?

6/5 szavazó hasznosnak találta ezt

Hozzászólások

0 hozzászólás

Hozzászólások írásához jelentkezzen be.