Megjegyzés - a terepi kalibráció céljáról további információkért kérjük, olvassa el ezt a cikket.
PLT 300 - Beállítás
- POA 31 kalibrációs lemez: Ez a kalibrációs lemez kizárólag a PLT 300 terepi kalibrációs folyamatához készült.
- Távolság és szög: A POA 31 kalibrációs lemezt 45 és 52 méter közötti távolságra kell elhelyezni a fej egységtől. Emellett a távcsövet lehetőleg vízszintesen kell tartani, amikor a lemezt célozzuk. A javasolt távcső orientáció 85° és 95° között van.
- Kalibrációs lemez orientációja: Győződjön meg róla, hogy a kalibrációs lemez nem címkézett oldala, a sötétebb szürke négyzetes oldal nézzen az eszköz felé.
- Eszköz rögzítése: Biztosítsa, hogy az eszköz stabil helyen legyen elhelyezve, és ne érje rezgés vagy mozgás. A legjobb gyakorlatokról lásd ezt a cikket.
PLT 300 - Hogyan működik a terepi kalibráció
A terepi kalibrációt kézzel kell elindítani.
A PLT 300 automatikus dőlés kalibrációt végez a vízszintes helyzet fenntartására, de fontos, hogy a munkanap során rendszeresen végezzen terepi kalibrációt. Ez biztosítja a megfelelő igazítást a következők között:
- az EDM lézer
- a prizma követő
- az optikai távcső útvonala
A terepi kalibráció az a folyamat, amely mindezeket a rendszereket igazítva és középre helyezve tartja.
Miután a beállítás kész, nincs szükség további kézi beavatkozásra. Az eszköz automatikusan végrehajtja a kalibrációt.
1. lépés: Nyissa meg az alkalmazást
Fontos megjegyzés: Ha a POA 31 kalibrációs lemez sérült vagy kopott a kalibrációs felületen, cserélje ki.
A pontos kalibráció a lemez helyes leolvasásától függ.
2. lépés: Várja meg a kalibráció befejezését
Álljon távol az eszköztől, és biztosítsa a tiszta rálátást a kalibrációs lemezre.
A kalibráció során a lézer függőlegesen és vízszintesen mozog a lemezen. Ez a folyamat mindkét távcső orientációban történik (szakmailag „1. arc” és „2. arc” néven ismert).
Ez lehetővé teszi a rendszer számára, hogy:
- teljesen értékelje a szögtengely igazítást
- összehangolja az EDM-et és a prizma követőt az optikai úttal
3. lépés: Figyelje meg az értékeket
Kalibráció futtatása után a PLT 300 megjeleníti a HA és VA kollimációs értékeket.
- HA az igazítást írja le vízszintes irányban balról jobbra
- VAaz igazítást írja le függőleges irányban felülről lefelé
Ezek az értékek nagyon kicsi szögtengely eltéréseket mutatnak a belső mérőrendszerek között, mint például a lézer, a prizma követő és az optikai út.
Az értékek megértése
Fontos megérteni: ezek az értékek nem hibák, hanem mérések. Egyetlen mechanikai vagy optikai rendszer sem marad tökéletesen igazítva minden időpillanatban. Még ideális körülmények között is mindig lesznek:
- nagyon kis gyártási tűrések
- enyhe eltérések a beállítás során
- kisebb környezeti hatások, mint például rezgés vagy világítás
A PLT 300 azonosítja ezeket a kis különbségeket, gondosan méri őket, és automatikusan korrigálja. Technikailag, amikor egy kalibráció lefut, a rendszer:
- Összehasonlítja, hogyan látja mindegyik belső rendszer ugyanazt a referencia pontot
- Kiszámítja a kis különbséget ezen megfigyelések között
- Alkalmaz egy korrekciót, hogy minden rendszer újra igazítva legyen
A PLT 300 kalibráció végén megjelenő érték egyszerűen az alkalmazott korrekció, ami azt jelzi, hogy a kalibráció sikeres volt.
Az eredmények értelmezése
A 0 vagy 360 fokhoz közeli érték azt jelenti:
- a rendszer csak nagyon kis eltérést észlelt
- a rendszer korrigálta ezt az eltérést
- a rendszer most megfelelően van igazítva
Fokok/Percek/Másodpercek:
A fenti képernyőképen fokokban (°), percekben ('), és másodpercekben (") láthatók a vízszintes szög (HA) és függőleges szög (VA) korrekciói. A HA esetében a korrekció 4" szög (≈ 0,0011°). Ezek kicsi korrekciók, amelyeket az eszköz a tervezett tűréshatárokon belül végez.
Mit tegyen, ha a kalibráció sikertelen?
A kalibráció sikertelen lehet, de ez általában stabilitási vagy beállítási körülmények miatt történik, nem pedig a belső hardver hibája miatt.
Gyakori okok:
- eszközmozgás
- rezgés
- instabil beállítás
- helytelen vízszintezés
Az állapot javításához tekintse meg a kapcsolódó cikkeket: rezgéscsillapítás és eszközhiba segítség.
Ha minden beállítási feltételt ellenőriztek és a kalibráció még mindig sikertelen, lépjen kapcsolatba a Hilti támogatással.
Kapcsolódik a következőhöz:
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.