Ez a cikk azoknak szól, akik olyan problémával küzdenek, hogy a PLT 400 indításkor csipog, sípol vagy gyorsan villog anélkül, hogy csatlakozna a táblagéphez.
Az ok
Ennek legvalószínűbb oka, hogy az eszköz firmware-e nincs frissítve a B22-4.0 akkumulátorok felismerésére, amelyeket a Hilti 2026 májusa óta gyárt. Annak megállapításához, hogy ez a helyzet-e, egyszerűen nézze meg az akkumulátor hátulját, amelyet használ, és ellenőrizze a gyártási dátumot (ahogy az alábbi képen látható):
Hogyan javítsuk
Ennek a problémának a megoldásához kérjük, győződjön meg arról, hogy a legfrissebb firmware van telepítve (legalább a 3.2.409-es vagy annál újabb verzió). Kérjük, tekintse meg ezt a cikket, amely bemutatja, hogyan frissítheti a firmware-t a HCL táblagépen keresztül. Ebben az esetben a frissítés során olyan akkumulátort kell használnia, amely 2026 májusa előtt készült. Miután frissítette, azonban az összes B22-4.0 akkumulátort normálisan használhatja.
Ha a Firmware frissítő szerveren nem látja a 3.2.409-es vagy annál újabb verziót, kérjük, forduljon helyi szakértőhöz, aki manuálisan tudja frissíteni.
Hogyan néz ki a hiba – részletek az átláthatóság érdekében
- Az eszköz bekapcsol, a LED fény normálisan kezd villogni
- Körülbelül 35 másodperc után az eszköz hangosan sípol, másodpercenként egyszer, miközben a LED gyorsan villog
- Körülbelül 70 másodperc múlva az eszköz megkezdi a terepi kalibrációs folyamatot, de továbbra is hangosan sípol és villog
- A kalibráció befejezése után az eszköz továbbra is hangosan sípol és villog
- Amikor megpróbálnak csatlakozni az eszköz sorozatszámához, a PLT 400 magas hangon, gyors rohamokban csipog, és a LED villogása rendszertelenné válik
A megoldás egyszerűen a firmware frissítése. Ha a fenti megoldás nem működik, kérjük, forduljon szakértőhöz.
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.