Il Wi-Fi viene utilizzato per collegare l’unità principale PLT al controller. Utilizza questo articolo per risolvere i problemi di connettività Wi-Fi che potresti riscontrare.
Passaggio 1: assicurati che lo strumento e il tablet siano aggiornati
Consulta questo articolo per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti. Gli aggiornamenti richiesti del software del tablet e del firmware dello strumento potrebbero influire sulla stabilità della connessione Wi-Fi.
Passaggio 2: regola la connessione Wi-Fi
- Vai a Impostazioni > Strumento e connessione
- In "Canale Wi-Fi", alterna lo strumento tra "Auto 2,4 GHz" e "Auto 5 GHz"
In genere, 2,4 GHz è la scelta migliore per la maggior parte dei casi d’uso. 5 GHz può occasionalmente essere un’opzione di riserva ideale (ulteriori informazioni di seguito).
Verrà visualizzato un messaggio che indica che la riconnessione potrebbe richiedere del tempo.
Una volta confermata l’operazione, dall’unità principale verrà emesso un breve segnale acustico, seguito da un’icona di caricamento fino al ristabilimento della connessione. Lo strumento tenterà di connettersi utilizzando il canale più potente rilevato nella nuova posizione, in base alla selezione della frequenza in GHz effettuata.
Passaggio 3: controlla l’ambiente intorno allo strumento
Controlla questi tre aspetti:
1. Mantieni il percorso tra il tablet e lo strumento il più libero possibile
- Strutture in acciaio
- Calcestruzzo armato
- Macchinari o veicoli di grandi dimensioni
- Pareti o pavimenti
2. Se la connessione è scarsa, cambia posizione
- Sposta il tablet in una posizione leggermente diversa.
- Prova a spostare la stazione totale in un’altra posizione di installazione adeguata.
- Riconnettiti e verifica se le prestazioni migliorano.
3. Presta attenzione alle attività wireless nelle vicinanze
- Aree di lavoro di grandi dimensioni e operative
- Edifici adibiti a uffici
- Ospedali
- Strutture industriali
- Ambienti urbani densamente popolati
I problemi persistono? Prova queste opzioni
interrompi il flusso video (solo PLT 400)
Una breve spiegazione: segnale forte, ma qualità del segnale scarsa
Il Wi-Fi può offrire un segnale molto forte, ma la qualità può comunque essere scarsa. Per capire questo fenomeno, il Wi-Fi, soprattutto in un’area con molti dispositivi wireless, può essere paragonato a una persona che comunica all’interno di una stanza affollata. La persona accanto può essere facilmente udita (puoi riconoscere la sua voce e la direzione da cui proviene), ma ciò che sta dicendo potrebbe dover essere ripetuto diverse volte prima che il messaggio sia chiaro.
È molto simile a ciò che accade con il Wi-Fi in uno spazio wireless congestionato: segnale forte, ma qualità scarsa. Il tablet può ricevere un segnale forte dal PLT, ma le interferenze dovute ad altre attività wireless possono rendere più difficile una comunicazione affidabile.
Posso identificare la congestione Wi-Fi nell’area di lavoro?
E per le aree senza congestione wireless?
Immagina ora una sala da concerto: qualcuno urla dei comandi a un’altra persona all’estremità opposta della sala. Acusticamente, il suono rimbalzerà sulle pareti e sul soffitto e potrebbe non arrivare chiaramente alla persona dall’altra parte.
Analogamente, in un’area aperta, il segnale Wi-Fi può raggiungere l’antenna ricevente attraverso percorsi diversi. L’ambiente fisico influisce sul modo in cui l’energia radio passa da un’antenna all’altra.
In altre parole: il Wi-Fi non è come scoccare una freccia. Non seguirà una traiettoria rettilinea verso il bersaglio. Il Wi-Fi interagisce con l’ambiente in modo simile alla luce: viaggia in onde. Immagina quindi come la luce illumina una stanza. Allo stesso modo, il Wi-Fi si propaga verso l’esterno, interagisce e si riflette nell’ambiente e, infine, una parte o la maggior parte dell’energia del segnale raggiunge il bersaglio.
Devo utilizzare 2,4 GHz o 5 GHz?
- Scegli 2,4 GHz come impostazione predefinita e/o quando hai bisogno di una portata maggiore.
- Prova 5 GHz quando hai bisogno di maggiore stabilità in un’area congestionata.
2,4 GHz: migliore per una portata maggiore
- La connessione attuale funziona bene.
- Hai bisogno di una distanza maggiore tra il tablet e la stazione totale.
- Stai lavorando in un’area senza una congestione Wi-Fi significativa.
Perché 2,4 GHz può talvolta diventare instabile?
In un’area con molti dispositivi o reti Wi-Fi, potrebbe esserci maggiore competizione per lo spazio wireless disponibile. Potresti quindi riscontrare una connessione instabile anche quando il tablet e la stazione totale sono relativamente vicini.
5 GHz: migliore per le aree congestionate
- La connessione a 2,4 GHz è instabile.
- Nell’area di lavoro sono presenti molte reti Wi-Fi.
- Stai lavorando su una distanza relativamente breve.
- La modifica del canale a 2,4 GHz non ha risolto il problema.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.