Come posso migliorare la connessione Wi-Fi tra la stazione totale e il tablet?

  • Aggiornato

Il Wi-Fi viene utilizzato per collegare l’unità principale PLT al controller. Utilizza questo articolo per risolvere i problemi di connettività Wi-Fi che potresti riscontrare.

Passaggio 1: assicurati che lo strumento e il tablet siano aggiornati

Consulta questo articolo per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti. Gli aggiornamenti richiesti del software del tablet e del firmware dello strumento potrebbero influire sulla stabilità della connessione Wi-Fi.

Passaggio 2: regola la connessione Wi-Fi

Quando viene stabilita una connessione Wi-Fi, lo strumento continua a utilizzare quel canale fino alla riconnessione. Per gli utenti di PLT 300, riavvia semplicemente il software HCL, riconnetti lo strumento e verifica se il Wi-Fi migliora con una connessione aggiornata. PLT 300 individua sempre automaticamente il canale Wi-Fi più stabile al momento della connessione.
 
Per gli utenti di PLT 400, segui questi passaggi se le prestazioni peggiorano dopo esserti spostato nell’area di lavoro:
  1. Vai a Impostazioni > Strumento e connessione
  2. In "Canale Wi-Fi", alterna lo strumento tra "Auto 2,4 GHz" e "Auto 5 GHz"

In genere, 2,4 GHz è la scelta migliore per la maggior parte dei casi d’uso. 5 GHz può occasionalmente essere un’opzione di riserva ideale (ulteriori informazioni di seguito).

Verrà visualizzato un messaggio che indica che la riconnessione potrebbe richiedere del tempo.

Una volta confermata l’operazione, dall’unità principale verrà emesso un breve segnale acustico, seguito da un’icona di caricamento fino al ristabilimento della connessione. Lo strumento tenterà di connettersi utilizzando il canale più potente rilevato nella nuova posizione, in base alla selezione della frequenza in GHz effettuata.

Passaggio 3: controlla l’ambiente intorno allo strumento

L’ambiente fisico può influire sulla connessione Wi-Fi tra il tablet e la stazione totale. Non è necessario creare un’area di lavoro completamente libera, ma presta attenzione a ciò che si trova direttamente tra e nelle immediate vicinanze del tablet e della stazione totale.

Controlla questi tre aspetti:

1. Mantieni il percorso tra il tablet e lo strumento il più libero possibile

Cerca di evitare di posizionare ostacoli di grandi dimensioni direttamente tra il tablet e la stazione totale, in particolare:
  • Strutture in acciaio
  • Calcestruzzo armato
  • Macchinari o veicoli di grandi dimensioni
  • Pareti o pavimenti
Non è necessario che l’area di lavoro sia perfettamente libera. L’obiettivo è semplicemente garantire al tablet e alla stazione totale il percorso più libero possibile tra loro.
 
Inoltre, cerca, per quanto possibile, di mantenere il tablet e la stazione totale sullo stesso piano orizzontale, per migliorare la potenza del segnale a distanze maggiori.

2. Se la connessione è scarsa, cambia posizione

I segnali radio interagiscono con l’ambiente circostante, quindi la connessione può talvolta cambiare quando il tablet o la stazione totale vengono riposizionati.
 
Se possibile:
  • Sposta il tablet in una posizione leggermente diversa.
  • Prova a spostare la stazione totale in un’altra posizione di installazione adeguata.
  • Riconnettiti e verifica se le prestazioni migliorano.
Un piccolo cambiamento di posizione può essere un utile test per la risoluzione dei problemi. Se la qualità della connessione cambia sensibilmente dopo il riposizionamento, l’ambiente locale potrebbe contribuire al problema.

3. Presta attenzione alle attività wireless nelle vicinanze

Se nelle vicinanze sono attive molte reti Wi-Fi o dispositivi wireless, lo spettro radio disponibile potrebbe essere congestionato.
Questo è particolarmente rilevante in luoghi come:
  • Aree di lavoro di grandi dimensioni e operative
  • Edifici adibiti a uffici
  • Ospedali
  • Strutture industriali
  • Ambienti urbani densamente popolati
Se sospetti una congestione, torna al Passaggio 2 e prova un canale o una banda Wi-Fi alternativa, se disponibile.

I problemi persistono? Prova queste opzioni

Opzione 1: interrompi il flusso video (solo PLT 400)

Su PLT 400, vai a Strumento e connessione e seleziona Interrompi video.
 
La funzione video di PLT 400 utilizza una quantità significativa di larghezza di banda Wi-Fi perché il flusso video viene eseguito in background per supportare le funzionalità basate sulla fotocamera. L’interruzione del video riduce la quantità di dati trasmessi e può migliorare la portata e le prestazioni della connessione.
 
Compromesso: quando avrai nuovamente bisogno della fotocamera, il video potrebbe richiedere alcuni istanti per essere visualizzato mentre viene avviato il flusso della fotocamera.
stope vid.png

Opzione 2: prova il Bluetooth (solo PLT 400)

Per PLT 400, il Bluetooth può essere un’alternativa quando:
  • Desideri una connessione stabile.
  • Non hai bisogno del flusso video.
  • Hai bisogno di una distanza maggiore tra il tablet e l’unità principale.
Il Bluetooth non può trasmettere il flusso video, ma la distanza possibile tra il tablet e l’unità principale è maggiore. Per utilizzare il Bluetooth è necessario il ripetitore Bluetooth POA 68, che non è disponibile in tutti i mercati. Contatta il tuo rappresentante commerciale Hilti per informazioni sulla disponibilità.
Bluetooth.jpg
POA 68.png

Una breve spiegazione: segnale forte, ma qualità del segnale scarsa

Il Wi-Fi può offrire un segnale molto forte, ma la qualità può comunque essere scarsa. Per capire questo fenomeno, il Wi-Fi, soprattutto in un’area con molti dispositivi wireless, può essere paragonato a una persona che comunica all’interno di una stanza affollata. La persona accanto può essere facilmente udita (puoi riconoscere la sua voce e la direzione da cui proviene), ma ciò che sta dicendo potrebbe dover essere ripetuto diverse volte prima che il messaggio sia chiaro.

È molto simile a ciò che accade con il Wi-Fi in uno spazio wireless congestionato: segnale forte, ma qualità scarsa. Il tablet può ricevere un segnale forte dal PLT, ma le interferenze dovute ad altre attività wireless possono rendere più difficile una comunicazione affidabile.

Posso identificare la congestione Wi-Fi nell’area di lavoro?

Le applicazioni di analisi Wi-Fi per smartphone e PC possono esaminare i canali Wi-Fi nell’area circostante e aiutare a identificare configurazioni di rete meno congestionate. Questo potrebbe essere utile se la congestione è un problema che incontri spesso.

E per le aree senza congestione wireless?

Un’area di lavoro aperta, con poco traffico wireless nelle vicinanze e una buona linea visiva, generalmente offre condizioni favorevoli per una connessione Wi-Fi a 2,4 GHz. Perché, allora, potrebbero verificarsi problemi di connessione Wi-Fi?

Immagina ora una sala da concerto: qualcuno urla dei comandi a un’altra persona all’estremità opposta della sala. Acusticamente, il suono rimbalzerà sulle pareti e sul soffitto e potrebbe non arrivare chiaramente alla persona dall’altra parte.

Analogamente, in un’area aperta, il segnale Wi-Fi può raggiungere l’antenna ricevente attraverso percorsi diversi. L’ambiente fisico influisce sul modo in cui l’energia radio passa da un’antenna all’altra.

In altre parole: il Wi-Fi non è come scoccare una freccia. Non seguirà una traiettoria rettilinea verso il bersaglio. Il Wi-Fi interagisce con l’ambiente in modo simile alla luce: viaggia in onde. Immagina quindi come la luce illumina una stanza. Allo stesso modo, il Wi-Fi si propaga verso l’esterno, interagisce e si riflette nell’ambiente e, infine, una parte o la maggior parte dell’energia del segnale raggiunge il bersaglio.

Se si verificano problemi di connessione in queste condizioni, la congestione wireless diventa una spiegazione meno probabile. Controlla gli altri fattori per la risoluzione dei problemi indicati in questo articolo, tra cui la riconnessione dello strumento e del tablet, il riposizionamento dei dispositivi, la verifica della versione attuale del software e del firmware e il test delle impostazioni di connessione alternative disponibili per lo strumento.
 
Se i problemi di connessione persistono in condizioni altrimenti favorevoli, potrebbe essere necessaria un’ulteriore analisi del problema, anziché ripetuti cambiamenti del canale Wi-Fi.

Devo utilizzare 2,4 GHz o 5 GHz?

Sia 2,4 GHz sia 5 GHz possono garantire una buona connessione tra il tablet e la stazione totale. L’opzione migliore dipende dalla distanza di lavoro e dalla quantità di traffico wireless nell’area di lavoro.
 
Come regola generale:
  • Scegli 2,4 GHz come impostazione predefinita e/o quando hai bisogno di una portata maggiore.
  • Prova 5 GHz quando hai bisogno di maggiore stabilità in un’area congestionata.

2,4 GHz: migliore per una portata maggiore

2,4 GHz è l’opzione Wi-Fi ideale in HCL ed è generalmente il punto di partenza migliore. Offre una portata operativa maggiore tra il tablet e la stazione totale e generalmente supporta una connessione video migliore.
 
Valuta di rimanere su 2,4 GHz quando:
  • La connessione attuale funziona bene.
  • Hai bisogno di una distanza maggiore tra il tablet e la stazione totale.
  • Stai lavorando in un’area senza una congestione Wi-Fi significativa.

Perché 2,4 GHz può talvolta diventare instabile?

La frequenza a 2,4 GHz è comunemente utilizzata dal Wi-Fi e da altri dispositivi wireless. Sebbene esistano più canali Wi-Fi a 2,4 GHz, i canali adiacenti possono sovrapporsi.
 
Cosa significa nell’area di lavoro:
In un’area con molti dispositivi o reti Wi-Fi, potrebbe esserci maggiore competizione per lo spazio wireless disponibile. Potresti quindi riscontrare una connessione instabile anche quando il tablet e la stazione totale sono relativamente vicini.
 
Se ciò accade, i passaggi menzionati sopra possono probabilmente aiutare a migliorare le prestazioni: riconnettere lo strumento, provare un altro canale disponibile o passare a 5 GHz.

5 GHz: migliore per le aree congestionate

5 GHz offre più opzioni di canali non sovrapposti rispetto a 2,4 GHz. In termini pratici, ciò offre alla stazione totale più possibilità di operare senza competere con il traffico Wi-Fi nelle vicinanze. Tuttavia, il compromesso è una portata operativa più breve tra il tablet e la stazione totale. 
 
Valuta di provare 5 GHz quando:
  • La connessione a 2,4 GHz è instabile.
  • Nell’area di lavoro sono presenti molte reti Wi-Fi.
  • Stai lavorando su una distanza relativamente breve.
  • La modifica del canale a 2,4 GHz non ha risolto il problema.

Importante: i canali disponibili dipendono dal Paese

Non tutti i canali Wi-Fi possono essere utilizzati legalmente in ogni Paese.
 
PLT 400 mostra solo i canali consentiti per il Paese o la regione configurati. Poiché le normative Wi-Fi possono cambiare, mantenere aggiornati il firmware e il software dello strumento è importante per conservare la configurazione dei canali regionali appropriata. Inoltre, in genere è consigliabile utilizzare la connessione Wi-Fi "automatica" per i vari canali di frequenza.
 
Consulta questo articolo per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti dello strumento.

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 5 su 5

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.