Se stai tracciando un prisma durante il layout, è ideale utilizzare un prisma a 360° di Hilti. Le due opzioni e le distanze di tracciamento consigliate sono:
- Prisma POA 25 cat-eye: ideale per il tracciamento fino a 50 m (distanze più brevi). In condizioni perfette potresti raggiungere i 120 m.
- Prisma POA 20 in vetro: ideale per il tracciamento fino a 300 m (distanze più lunghe). In condizioni perfette potresti raggiungere i 400 m.
Per ulteriori informazioni su distanza e prismi, consulta il resto di questo articolo. Nota che se stai usando il PLT 300, la portata di connettività del prisma sarà probabilmente limitata intorno a 100 m per i prismi in vetro e 50 metri per pellicole riflettenti e prismi cat-eye, ma le condizioni ambientali potrebbero consentire portate più lunghe o più brevi.
Quali prismi e bersagli sono migliori per una portata fino a 100 m?
A una portata di 100 m, il PLT 400 dovrebbe essere in grado di misurare ai seguenti bersagli:
-
POA 25 - Questo prisma sarà probabilmente il prisma principale che userai con il PLT 300 e il PLT 400.
- Nota - mentre è possibile misurare con questo prisma a 100 m, il software ti chiederà di passare a un prisma in vetro come il POA 20 (vedi sotto) se stai cercando di tracciare il prisma oltre i 50 m.
- POA 102 - un bersaglio riflettente che può essere usato come punto di controllo per il posizionamento o come riferimento.
- POA 26 - un bersaglio riflettente che può essere usato come punto di controllo per il posizionamento o come riferimento.
- POA 101 - una pellicola riflettente che può essere usata come punto di controllo per il posizionamento o come riferimento. Nota - mentre probabilmente puoi agganciare questo prisma fino a 30 m di distanza, oltre i 30 m sarà necessario centrare manualmente questo bersaglio con la fotocamera.
Nota - il POA 25 può anche essere acquistato come POA 16 quando è collegato alla piastra POA 10 (piastra HCW).
Quali prismi e bersagli sono migliori per una portata fino a 300 m?
Se necessario, puoi raggiungere una portata ancora maggiore per il posizionamento utilizzando un prisma in vetro, come il POA 103 (5). Questo prisma può essere raggiunto fino a una distanza di 300 m. Sebbene il tablet stesso non possa mantenere la connessione con lo strumento a questa distanza usando il WiFi, lo strumento può comunque misurare bersagli a questa distanza se hai il prisma appropriato su cui agganciarti.
Se lavori costantemente a distanze maggiori, soprattutto se stai tracciando un prisma, utilizzare l'estensore di portata Bluetooth POA 68 (6) e il prisma rotondo in vetro POA 20 (7) dovrebbe aiutarti a raggiungere una portata fino a 300 m tra tablet e strumento, oltre a ottenere fino a 300 m di portata per il layout. Nota che l'estensore di portata Bluetooth non è disponibile in tutte le regioni e, quando è in uso, il feed video dallo strumento non sarà disponibile, poiché questo richiede una connessione WiFi anziché Bluetooth.
Esiste un intervallo di angolo verticale consigliato quando si usano prismi e bersagli?
Sì - esiste un "angolo di incidenza consigliato" per il blocco del bersaglio. Limita l'angolo verticale massimo a 25°. Sebbene sia possibile bloccare un bersaglio con un angolo verticale di 45°, mantenere il punto centrale dei tuoi bersagli e prismi è molto più coerente limitando l'angolo verticale massimo a 25°.
Quali prismi sono migliori da usare come punti di controllo durante il posizionamento?
Come menzionato sopra in questo articolo, si consiglia di stabilire una procedura di posizionamento che utilizzi prismi montabili per le rispettive portate (POA 101, POA 102, POA 103, POA 26). Forse l'opzione più popolare è il prisma in vetro POA 103 perché può essere raggiunto alla distanza più lunga e può essere agganciato automaticamente quando è in linea di vista della tua unità principale.
I prismi POA 25 e POA 20 sono tipicamente progettati per essere usati durante il layout con un'asta porta prisma. Sebbene tu possa usare questi prismi per misurare i punti di controllo, rischi instabilità o imprecisioni derivanti dal posizionamento manuale dell'asta porta prisma. Ricorda, vuoi che il posizionamento sia un processo coerente e preciso ogni volta. Se usi l'asta porta prisma durante la tua procedura di posizionamento, fai uno sforzo extra per mantenere l'asta porta prisma in bolla e priva di vibrazioni.
Quali specifiche aggiuntive posso usare per aiutarmi a identificare i migliori bersagli da utilizzare?
Secondo la scheda tecnica del PLT 400, le seguenti informazioni possono anche aiutarti. Nota che queste specifiche indicano le distanze massime di misurazione che possono essere raggiunte in condizioni perfette.
Misurazione a bersagli riflettenti quando non si è in modalità tracciamento prisma:
Nota - riflettente significa che il laser sta puntando bersagli riflettenti come prismi o pellicole.
Prisma singolo diametro 50 mm: 900 m (2.953 ft)
Prisma singolo diametro 25 mm: 400 m (1.312 ft)
Riflettore cat-eye 85 mm: 300 m (984 ft)
Riflettore pellicola 60 mm: 300 m (984 ft)
Portata minima possibile: 1 m (3,3 ft)
Misurazione a bersagli non riflettenti quando non si è in modalità tracciamento prisma:
Nota - non riflettente significa semplicemente che lo strumento sta misurando un bersaglio diverso da un prisma o una pellicola riflettente. Superfici reali come cemento, asfalto e terreno generalmente hanno valori di riflettività compresi tra questi due estremi.
Kodak White (riflettività 90%): 840 m / 150 m (2.758 ft / 492 ft)
Kodak Gray Card (riflettività 18%): 375 m / 150 m (1.230 ft / 492 ft)
Portata minima possibile: 0,5 m (1,6 ft)
Ricorda, anche fattori esterni possono influenzare la portata - consulta questo articolo riguardante la precisione complessiva del PLT 400.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.