Avvertenza: per informazioni ufficiali sulla precisione, consultare il manuale operativo. La precisione della disposizione e delle misurazioni è fortemente determinata dalla competenza e dalla comprensione dello strumento da parte dell'utente finale.
Specifiche di precisione per il PLT 400 - Spiegazione
Il PLT 400 ha una precisione a livello millimetrico a 100 m ed è ideale soprattutto per applicazioni generali di costruzione. Diversi fattori devono essere considerati quando si risponde a domande sulla precisione, che questo articolo affronterà. Per una risposta rapida sulla precisione, si notino i seguenti punti:
Il PLT 400 ha un errore angolare di 2-4 secondi d'arco, il che significa che a 100 m ci sarà una deviazione rispettivamente di soli 1 mm-2 mm a quella distanza dovuta all'errore di precisione angolare dello strumento.
A 100 m, il PLT 400 ha un errore di misura della distanza di 2,2-3 mm, a seconda di come viene effettuata la misurazione (vedi sotto).
Gli errori sono testati secondo le norme ISO 17123-3 e 17123-4, il che significa che sono coerenti e tracciabili.
Il PLT 400 utilizza un metodo automatico di calibrazione in campo per garantire che lo strumento sia costantemente livellato e che i componenti dell'unità della testa dello strumento siano correttamente allineati per misurazioni accurate.
Il software Hilti Construction Layout è intuitivo e segnala all'utente finale le incoerenze nelle misurazioni, oltre a fornire indicazioni visive per guidare le correzioni.
Affidarsi solo alle specifiche di precisione dello strumento non è sufficiente per mantenere la precisione nelle applicazioni di layout, poiché le condizioni del cantiere e la competenza dell'utente finale possono influenzare anche le prestazioni dello strumento. Pertanto, questo articolo discuterà in seguito le strategie per l'utente finale per aiutare a mantenere lo strumento preciso e mitigare potenziali errori. Prima di tutto, però, vengono chiarite e spiegate di seguito le specifiche di misurazione angolare e di distanza specifiche dello strumento.
Precisione di misurazione dell'angolo (ISO 17123-3)
Il PLT 400 può essere acquistato come strumento a 2 secondi d'arco o come strumento a 4 secondi d'arco, a seconda della località. Un secondo d'arco è un'unità molto piccola usata per misurare angoli, specialmente in campi come rilievo, astronomia e navigazione, ed è parte di un singolo grado angolare. Per visualizzare: un cerchio ha 360 gradi, ogni grado ha 60 minuti e ogni minuto ha 60 secondi d'arco.
In altre parole, indipendentemente dalla versione del PLT 400 acquistata, la precisione angolare ha un errore molto basso. Naturalmente, uno strumento a 2 secondi d'arco è più preciso, o ha un errore angolare minore, rispetto a uno a 4 secondi d'arco, ma spesso questi errori saranno molto difficili da vedere a meno che non vengano effettuate misurazioni estremamente lunghe (oltre 300 metri) con lo strumento.
Ad esempio, per i cantieri edili, la tipica portata massima di lavoro per il layout è di circa 100 metri. A questa distanza, l'errore angolare tecnico massimo di uno strumento a 2 o 4 secondi d'arco è rispettivamente di 1 mm e 2 mm di deviazione laterale. Sebbene vi siano altri fattori che influenzano la precisione con le stazioni totali, un errore di precisione angolare così basso dovrebbe essere molto rassicurante.
Quando dovrei considerare strumenti con precisione ancora più bassa in secondi d'arco?
Per progetti di layout a lungo raggio, come rilievi topografici, lavori stradali e di ponti, ecc., dove i prismi vengono misurati costantemente oltre i 300 m di distanza (fino a quasi 1 miglio o 1,6 km), potrebbe essere opportuno considerare uno strumento con un errore angolare ancora più piccolo. Gli errori di precisione angolare sono più rilevanti a distanze estremamente lunghe dallo strumento.
Precisione di misurazione della distanza (ISO 17123-4)
Ci sono tre diversi modi in cui il PLT 400 può effettuare una misurazione, e dipende da cosa lo strumento sta osservando o seguendo. Di seguito sono riportati i dettagli tecnici di precisione per questi tre metodi di misurazione disponibili, per quanto riguarda la misurazione della distanza:
Precisione della misurazione standard:
+/-2mm + 2ppm. Questo si riferisce alle misurazioni generali con il laser dello strumento su bersagli riflettenti progettati per stazioni totali, come nastro riflettente, fogli metallici o anche prismi. Questo è un errore EDM, o errore elettronico di distanza, del laser dello strumento. Ciò significa che quando si utilizza il laser e si misura un bersaglio riflettente progettato per stazioni totali, esiste una probabilità fissa di un errore di misurazione della distanza di 2 mm e un errore variabile di 2 ppm (spiegato di seguito).
Come accennato, i prismi possono essere misurati in modalità standard, ma più comunemente vengono "bloccati" tramite la modalità di tracciamento del prisma (anch'essa spiegata di seguito), che ha un errore di precisione diverso. La ragione è che senza il tracciatore del prisma bloccato, gli utenti devono mirare manualmente al centro di un prisma, cosa che solitamente è meno precisa rispetto al blocco tramite il tracciatore del prisma.
Precisione della misurazione senza riflettore:
+/-2mm + 2ppm. Questo si riferisce alle misurazioni generali con il laser dello strumento (EDM) su superfici generiche. Esempi includono superfici opache naturali o artificiali (non lucide) come il cemento (il più comune), il legno, superfici verniciate non lucide e superfici ruvide non metalliche. Ha lo stesso errore di misurazione della distanza della precisione della misurazione standard: esiste una probabilità fissa di un errore di misurazione della distanza di 2 mm e un errore variabile di 2 ppm (spiegato di seguito).
È importante notare qui che il laser (EDM) non è ideale per misurare superfici altamente riflettenti (diverse dai bersagli riflettenti per stazioni totali). Inoltre, si deve prestare attenzione quando si misura un'area che potrebbe essere influenzata da materiale altamente riflettente (come una parete scura accanto a oggetti molto lucidi). La ragione è che il laser potrebbe disperdersi o essere assorbito in questa luce, il telescopio della stazione totale potrebbe ricevere riflessi falsi causando errori di misurazione o potrebbero verificarsi imprecisioni maggiori nella misurazione della distanza.
Vedi questo articolo relativo al lavoro in condizioni di luce scarsa o intensa per ulteriori informazioni.
Precisione del tracciamento del prisma:
+/-3mm. Questo si riferisce al tracciatore del prisma nell'unità della testa, che è una combinazione dell'EDM e dei dispositivi del telescopio dello strumento che aiutano a trovare e tracciare il centro di un prisma. La stazione totale utilizza il sistema di telecamere all'interno dello strumento per trovare il centro di un prisma tramite riflessi a infrarossi, quindi usa l'EDM per inviare al telescopio le distanze di misurazione.
Questo ha un errore fisso di 3 mm quando lo strumento sta attivamente seguendo o misurando un prisma. È una combinazione dell'errore EDM standard e dell'errore associato al tracciamento di un prisma.
Cosa significa l'errore PPM per le misurazioni di distanza?
Prendendo l'esempio della precisione di misurazione standard menzionata sopra, +/-2mm + 2ppm significa che c'è un errore fisso di +/- 2 mm nella misurazione della distanza, indipendentemente dalla distanza misurata. Inoltre, c'è un errore variabile di 2 ppm, ovvero 2 mm di errore aggiuntivo ogni 1.000 metri.
Quindi - a 100 m, il tuo errore aggiuntivo dovuto al ppm sarebbe 2 mm + (2 x 0,1 mm) = +/- 2,2 mm di errore.
Come può il PLT 400 essere una soluzione precisa, anche con errori fissi interni?
Gli errori sono quasi inevitabili, indipendentemente dal tipo di lavoro di layout eseguito. Nulla è perfetto. Il vantaggio di una stazione totale è che gli errori sono noti, gli errori sono coerenti, e gli errori sono gestibili.
Ciò significa che gli utenti finali possono prepararsi completamente ad essi e comprendere le loro implicazioni nel proprio lavoro. Gli errori della stazione totale possono essere considerati, mentre i metodi tradizionali di layout o misurazione hanno molto più margine di errore e incoerenza.
Con il PLT 400 e altri strumenti di layout Hilti, il software Hilti Construction Layout è intuitivo, rendendo l'uso delle stazioni totali meno intimidatorio e più facile da comprendere.
Quali fattori potrebbero influenzare la precisione della stazione totale?
Sebbene lo strumento stesso sia molto preciso per il layout generale in cantiere, è necessario che l'utente finale presti attenzione a mantenerne la precisione. Di seguito sono elencati i passaggi importanti per mantenere la precisione:
Prima di iniziare il lavoro
Acclimatare lo strumento alla temperatura ambientale (specialmente dopo trasporto/immagazzinamento) - concedere tempo affinché si adatti all'ambiente in cui si intende lavorare prima dell'uso, in modo che la temperatura interna si adatti alle condizioni ambientali. Vedere i seguenti link per ulteriori informazioni sull'impatto delle condizioni meteorologiche sulle stazioni totali: acclimatazione alle condizioni meteorologiche e lavorare in condizioni di umidità o polvere.
Lasciare che lo strumento completi la calibrazione in campo e l'auto-livellamento - questo avviene automaticamente con il PLT 400 e continuerà a verificarsi a intervalli regolari durante la giornata lavorativa. Le calibrazioni in campo sono fondamentali per mantenere la precisione. Vedi questo link per ulteriori informazioni sulle calibrazioni in campo.
Ispezionare le ottiche/obiettivi - assicurarsi che gli specchi intorno al telescopio e l'obiettivo principale del telescopio siano puliti da acqua e detriti. Se si vede nebbia all'interno dell'obiettivo, lasciar acclimatare lo strumento alla temperatura esterna dovrebbe far scomparire la nebbia. Vedi questo link sulla pulizia degli specchi.
Fissare la stazione totale per non essere influenzata da vibrazioni e movimenti del cantiere - i cantieri sono solitamente molto attivi e si deve prestare attenzione a proteggere la stazione totale dall'essere influenzata dal traffico o dalle vibrazioni dell'attività del cantiere. Vedi questo articolo per aiuto riguardo al corretto fissaggio di una stazione totale in cantiere.
Avere una distribuzione versatile dei punti di controllo per lo stazionamento - lo stazionamento è fondamentale affinché una stazione totale possa eseguire applicazioni di layout e misurazione con precisione. Vedi questo articolo introduttivo sugli argomenti di stazionamento e questo articolo relativo alle migliori pratiche per i punti di controllo per ulteriori informazioni.
Calibrare o controllare l'asta del prisma - l'asta del prisma deve essere livellata quando viene utilizzata per il layout per mantenere la precisione. Verificare che la livella a bolla fornita sull'asta indichi correttamente e regolare le viti di livellamento della bolla se necessario.
Durante l'uso
Eseguire regolarmente controlli di backsight - controllare regolarmente i punti di controllo stabiliti anche dopo aver installato lo strumento aiuterà a verificare se la precisione è costante. Vedi questo articolo, in particolare, riguardo all'applicazione dei controlli di backsight. Questo è particolarmente importante se si è appena spostato lo strumento in una nuova posizione.
Consentire regolarmente allo strumento di effettuare calibrazioni in campo - come menzionato sopra.
Monitorare le condizioni meteorologiche - essere disposti a sospendere il layout se le condizioni meteorologiche non sono ideali per i requisiti di precisione (vento, vibrazioni, pioggia, neve, polvere, ecc.).
Mantenere i prismi puliti e privi di graffi per assicurarsi che vengano correttamente presi di mira - utilizzare un panno per pulire semplicemente i prismi sporchi potrebbe aiutare a garantire che la stazione totale trovi il centro con precisione e effettui misurazioni accurate.
Scegliere il tipo di prisma corretto per il layout o lo stazionamento che si sta effettuando - a volte gli errori più semplici possono causare errori di misurazione. Quando si utilizza HCL, assicurarsi che i bersagli che si stanno misurando siano anche correttamente indicati all'interno del software.
Segnare i punti in modo pulito - una stazione totale può essere in grado di misurare e guidare con precisione a un punto, ma se il processo di marcatura è goffo o incoerente, la precisione diminuirà semplicemente a causa di come i punti vengono infine segnati dall'utente finale.
Dopo l'uso
Pulire e ispezionare - Pulire lo strumento, specialmente da polvere e acqua. Conservare lo strumento in una custodia asciutta è importante per evitare che l'umidità dell'ambiente della custodia permetta la formazione di nebbia all'interno del telescopio dello strumento. Inoltre, avere polvere accumulata all'esterno del telescopio potrebbe portare a graffi. Qualsiasi cosa che ostacoli il telescopio potrebbe causare imprecisioni.
Conservare lo strumento a temperatura ambiente e in luoghi asciutti - Evitare di conservare lo strumento, soprattutto a lungo termine, in condizioni di temperatura estreme. Questo protegge i componenti interni come sensori e ottiche dall'espansione o contrazione. Aiuta anche a prevenire la formazione di condensa nelle lenti, poiché spostare lo strumento da un ambiente gelido (o quasi) a uno molto caldo, per esempio, potrebbe causare condensa interna.
Ricorda, è necessario effettuare controlli costanti dell'area di lavoro per mantenere un ambiente di lavoro ottimale per il layout digitale. I punti di controllo potrebbero essere urtati, nascosti o abbattuti, la polvere o la nebbia potrebbero essere intense e influenzare le letture di misurazione, le temperature e le letture del barometro potrebbero essere inserite erroneamente nel tablet, un utente finale potrebbe dimenticare di effettuare regolarmente i controlli di backsight per garantire la coerenza nel layout, ecc.
Sebbene lo strumento sia molto preciso, è richiesta la diligenza da parte degli utenti finali.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.