Dimostrazione della disposizione dei punti
Lo Scopo del Layout dei Punti
Per usare il “Layout dei Punti”, devi prima essere stazionato (cioè lo strumento deve conoscere le coordinate in cui si trova nel tuo cantiere). Assicurati di stazionare il tuo strumento prima di tentare di usare il “Layout dei Punti”.
Questa applicazione è progettata per guidarti verso vari punti basati su coordinate. Tipicamente, queste coordinate sono derivate automaticamente da oggetti all’interno del disegno CAD che stai utilizzando (come estremi di linee e centri di cerchi), ma le coordinate possono anche essere inserite manualmente se applicabile.
Qui sotto puoi trovare un video utile sull’applicazione:
Seleziona l’applicazione dal menu
Quando sei pronto per eseguire il layout dei punti, trova l’applicazione dalla schermata principale o dal menu laterale nella vista CAD del tuo progetto.
Comprendere la vista e le opzioni di lavoro
Una volta entrato nell’applicazione, è importante prepararti al successo determinando i dati con cui vuoi lavorare, così come il modo in cui il software ti guida verso i tuoi punti.
La tua lista di punti
Anche se non è necessario, è comune lavorare con punti di layout pre-caricati. Se questo è il tuo caso, spesso è utile assicurarsi che vengano mostrati solo i “punti di layout” nel menu punti a sinistra. Se questo può esserti utile, filtra la tua lista di punti premendo l’icona filtro nel menu punti a sinistra e selezionando di mostrare solo i “punti di layout”.
Nota: se hai bisogno di aggiungere un nuovo punto di layout al tuo progetto basato sui suoi valori di coordinate, puoi aggiungere quel punto di layout qui nel menu punti premendo la matita "modifica". Altrimenti, creare punti unici può essere fatto anche tramite le varie funzioni "disegna" all’interno del menu dell’applicazione.
Per capire meglio le opzioni di filtro e visualizzazione dei punti, consulta questo articolo.
Centrare la tua Vista
È anche utile sapere come ottimizzare la tua finestra di lavoro quando esegui il layout dei punti. Dal menu laterale a destra, vedrai l’opzione “Centra Vista sull’Obiettivo.” In generale, è meglio tenerla disattivata se stai panoramando il file CAD per trovare un punto da layouttare, e meglio attivarla quando stai seguendo il prisma o il laser verso il tuo punto.
Questa opzione semplicemente centra la finestra di visualizzazione sulla posizione attuale del tuo prisma o laser, oppure ti permette di panoramare liberamente il file CAD.
Quando questa opzione è disattivata, comparirà un’icona di posizione in alto allo schermo, che puoi premere per tornare automaticamente alla posizione in cui lo strumento è bloccato su un prisma.
Scegliere il Tipo di Punti che Vuoi Layouttare
Hai anche l’opzione di scegliere cosa, esattamente, vuoi layouttare. Vuoi layouttare i punti che già esistono nella tua lista punti (“Punti”), vuoi layouttare elementi CAD nel tuo file CAD, anche se i punti non esistono tecnicamente nella tua lista punti (“Punti Temporanei”), o vuoi fare entrambi?
Queste numerose opzioni di visualizzazione e filtro dovrebbero aiutarti a configurare il tuo processo di layout secondo le tue preferenze.
Esegui il tuo Layout
Prima di eseguire il layout, assicurati di aver selezionato l’icona corretta in alto allo schermo per indicare con cosa stai layouttando. Sei connesso a un prisma o stai layouttando con il laser?
Ricorda anche che puoi cliccare sull’icona della fotocamera in basso a destra dello schermo per avere una finestra pop-up della fotocamera all’interno del tuo file CAD mentre fai il layout.
Layout dei Punti dal tuo File Punti
Per layouttare punti già pre-caricati nel tuo progetto, basta toccare i punti dal menu punti a sinistra o toccare i punti come sono localizzati nel file CAD, e lo strumento inizierà automaticamente a guidarti verso il punto.
Per impostazione predefinita, le impostazioni ti guideranno verso il punto assumendo che tu stia guardando lo strumento mentre cammini verso il punto. Per esempio, nello screenshot qui sotto, lo strumento assume che tu lo stia guardando, suggerendo che il centro del punto di layout è posizionato a 0,002m (2mm) più vicino all’unità testa.
Layout dei Punti dal CAD (“Punti Temporanei”)
Per layouttare punti basati sugli elementi CAD nel tuo progetto, assicurati di aver selezionato i punti temporanei e clicca sul tipo di elementi CAD che vorresti layouttare. Tipicamente, questi sono estremi di linee, centri di cerchi e intersezioni di linee.
Con i punti temporanei abilitati, puoi toccare in tutto il tuo file CAD per layouttare i diversi tipi di punti che hai selezionato. Il processo di layout sarà identico a quello che sarebbe se stessi layouttando punti pre-caricati.
Segna il tuo Punto
Infine, una volta premuto il pulsante rosso “misura” sul lato destro, hai “segnato” il tuo punto – e questo apparirà verde o rosso nel menu punti segnati a sinistra, a seconda se è stato layouttato entro le impostazioni di tolleranza che hai.
Nota che in fondo al menu laterale destro, hai l’opzione di “mostrare il dialogo di segnalazione.” Per impostazione predefinita, questa è attiva per permetterti di aggiungere eventuali dati aggiuntivi al punto appena layouttato – aggiungendo note di attributo, definendo il layer su cui vuoi che il punto sia, o anche rinominando il punto segnato.
Puoi disattivare questo menu se non è rilevante per il tuo flusso di lavoro.
Una volta che un punto è stato layouttato con successo, il software ti guiderà immediatamente al prossimo punto rilevante nel tuo file.
Esporta i Dati dei Punti Segnati se Necessario
È sempre possibile esportare i tuoi dati – i punti segnati saranno sempre seguiti da “_Stk” nel menu esportazione punti, così potrai confrontare la loro posizione con quella in cui il punto originale è stato progettato nel file CAD. Consulta questo articolo per maggiori informazioni sull’esportazione dei punti.
Altre Impostazioni di Layout dal Menu Impostazioni
Se preferisci vedere la tua vista di layout in una visuale “nord del cantiere”, vai nelle impostazioni generali, e nelle Impostazioni Schermo e Vista, vedrai l’opzione per cambiare l’orientamento della mappa a “Nord” invece che “Libero.”
Ci sono altre impostazioni di layout qui che puoi regolare secondo necessità per creare l’esperienza di layout secondo le tue preferenze.
Zoom Automatico: Attiva o disattiva lo strumento per ingrandire automaticamente vicino al tuo punto mentre fai il layout.
Attributi Visualizzati: Mostra gli attributi dei punti mentre fai il layout dei tuoi punti. Questo è applicabile solo se hai già aggiunto attributi ai tuoi punti. Se non hai attributi nei tuoi punti, è probabilmente meglio lasciare questa visualizzazione disattivata:
Ricorda Cosa Significa “Tolleranza” nelle Impostazioni
Potresti notare che lo strumento cambia da rosso a verde mentre fai il layout. Questi colori corrispondono alla tolleranza che hai impostato nelle impostazioni generali. Nel caso di questo esempio, la tolleranza è impostata su “buono” predefinito, il che significa che lo strumento diventerà verde quando sarai entro 8mm dal tuo punto. Anche se lo strumento ti guiderà ancora a una deviazione di 0mm, il colore aiuta a indicare quando sei entro la tolleranza impostata.
Nota, puoi cambiare la tolleranza in base a ciò che preferisci a seconda delle tue esigenze.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.