Dimostrazione di posizionamento della linea di controllo
Scopo del Stazionamento su Linea di Controllo
A volte, fare riferimento a punti di controllo non è pratico, poiché il tuo topografo o appaltatore generale non ha stabilito punti di controllo per il stazionamento. Invece, come è comune nella maggior parte dei cantieri, si prevede che le linee di controllo, come le linee griglia marcate a terra, vengano utilizzate come riferimenti di misura. È in questo caso che il Stazionamento su Linea di Controllo, piuttosto che il Stazionamento su Punto di Controllo, risulta più pratico.
Inoltre, a volte è preferibile usare linee di controllo piuttosto che punti di controllo come riferimento di stazionamento perché tutte le sottofasi di lavoro su un cantiere stanno "tirando", o usando, lo stesso tracciato per il loro layout.
L'uso dipende da te, ma poiché questa potrebbe essere una soluzione di stazionamento utile in certe occasioni, è resa disponibile nel software HCL.
Ricorda che il Stazionamento su Linea di Controllo richiede di lavorare con un file CAD, o tracciati, nel tuo progetto, poiché la tua stazione totale si posizionerà all'interno del tuo progetto digitale per le applicazioni di misura.
Se non sei sicuro se il stazionamento su linea di controllo o su punto di controllo sia migliore per la tua situazione, considera prima il stazionamento su punto di controllo, poiché è il più comune e generalmente considerato l'opzione più accurata.
Guida Passo 1: Aprire il Stazionamento su Linea di Controllo
Dalla schermata iniziale, apri semplicemente l'applicazione Stazionamento su Linea di Controllo per iniziare il processo di stazionamento.
Nota che quando lo fai, il software ti avverte che, poiché non stai stazionando su punti di controllo, la precisione del layout ora dipende completamente dall'accuratezza del tracciato su cui stai per stazionare. Più avanti spiegheremo come la stazione totale stima la sua posizione.
Guida Passo 2: Seleziona la Prima Linea di Controllo e Misura
Trova la linea di controllo nel tuo file CAD che userai come linea di riferimento iniziale, come nell'esempio seguente:
Ora, individua una posizione in qualsiasi punto lungo quella linea e preparati a misurare. Quando sei sicuro di essere pronto a misurare una posizione su quella linea (assicurandoti che il bersaglio/prisma corretto sia selezionato), premi il pulsante rosso di misura.
Una volta completato, passa a un'altra posizione su quella linea, mentre ti prepari a misurare un secondo punto su quella linea. La migliore pratica è trovare un secondo punto il più lontano possibile lungo questa linea che possa mantenere la linea di vista con la stazione totale, ed essere anche una posizione di cui sei sicuro sia accurata rispetto alla linea che stai misurando.
Ricorda, la precisione del tuo layout dipende tutta dall'accuratezza delle misurazioni che stai effettuando su queste linee. Darti un lungo tratto di questa linea di controllo su cui la stazione totale può lavorare è nel tuo interesse, ma solo se sai di poter misurare con precisione le posizioni sulla linea. La distanza maggiore che misuri lungo la linea tra questi due punti ti offre un'area di layout più ampia in cui puoi lavorare con fiducia, purché tu sia sicuro delle tue misurazioni di linea.
Quando hai trovato una seconda posizione lungo la linea, segui le istruzioni sul controller e misura:
Guida Passo 3: Seleziona la Seconda Linea di Controllo e Misura
Trova la seconda linea di controllo che desideri usare per l'impostazione della stazione. È importante notare: questa linea deve intersecare la prima linea di controllo che hai selezionato. Se non lo fa, il processo di stazionamento non funzionerà. Nel mio esempio, ho selezionato una linea di controllo che incrociava la prima a 90°. Segui le istruzioni e misura il primo punto lungo questa linea di controllo in una posizione a tua scelta.
Segui nuovamente le istruzioni e misura il secondo punto lungo questa linea di controllo, seguendo lo stesso consiglio del Passo 2, cioè misurare il più lontano possibile lungo la linea in cui sei sicuro dell'accuratezza. Al termine di questo passo, dovresti vedere 4 punti nella scheda misurazioni sul lato destro. Verrà mostrato l'angolo a cui la stazione totale si è girata (HA & VA), così come la distanza dall'unità in cui i punti sono stati misurati (SD).
Se la tua impostazione di stazionamento è stata scarsa (non abbastanza accurata o le linee selezionate non si intersecano), la stazione totale ti avvertirà che non puoi completare il processo di stazionamento e dovrai riprovare con una selezione diversa.
Guida Passo 4: Seleziona la Posizione della Stazione
Se hai completato le 4 misurazioni richieste delle tue 2 linee, è ora di indicare dove si trova la tua stazione totale. Anche se potresti sapere dove si trova in relazione al tuo tracciato, la stazione totale non lo sa. Sa solo di aver misurato 2 linee e che tecnicamente potrebbe trovarsi in una di due posizioni nel tuo progetto.
Nello screenshot qui sotto, so che la posizione in relazione al tracciato in cui ho misurato le linee è la posizione "S1", che è quella su cui cliccherò:
Dopo aver cliccato, viene mostrata una visualizzazione delle distanze dalle linee che ho misurato:
Il software fornisce tutte le visualizzazioni necessarie per assicurarti di ottenere uno stazionamento accurato e che tu sia consapevole di ogni passo che completi durante il processo.
Guida Passo 5: Verifica gli Errori di Stazionamento
Oltre a questa visualizzazione, i "valori" dei punti misurati indicano le potenziali imprecisioni nelle tue misurazioni, come nello screenshot seguente:
Nota che non ci sono imprecisioni nelle mie misurazioni fino a "Line2Pt2" - mostra che ho una deviazione a nord di 7 mm dal punto in cui quel punto avrebbe dovuto essere, se fossi stato accurato rispetto al modo in cui le linee sono state progettate.
Comprendere le Imprecisioni di Stazionamento
È importante notare qui che il software calcola solo le imprecisioni delle tue linee nel punto finale misurato. In pratica, questo significa che nel calcolo di questo stazionamento, il software "presume" che la linea 1 sia misurata perfettamente in modo accurato rispetto al progetto, e che il primo punto della tua seconda linea sia anch'esso misurato perfettamente in modo accurato rispetto al progetto. Se ci sono imprecisioni tra i punti, queste si manifesteranno in qualche modo nel punto finale misurato.
Detto in altri termini:
- I primi due punti misurati della tua prima linea stabiliscono la tua "linea di riferimento" - e si considera, ai fini del calcolo, che siano accurati rispetto al progetto come li hai misurati.
- Quando viene misurato il primo punto della seconda linea, il software stabilisce immediatamente dove si trova quella seconda linea nello spazio e visualizza esattamente come quella linea intersecherebbe la prima linea all'angolo suggerito dal file di progetto.
- Quando misuri il punto finale (il secondo punto della linea 2), la stazione totale sta essenzialmente dicendo: "assumendo che i primi 3 punti siano stati misurati perfettamente, questa linea, nel punto appena misurato, presenta una certa deviazione rispetto al progetto."
Le tre affermazioni sopra spiegano perché l'uso di punti di controllo durante il stazionamento è considerato più accurato, poiché i punti di controllo hanno coordinate fisse e possono essere confrontati tra loro riguardo alle loro posizioni relative e distanze tra di loro e la stazione totale quando misurati. Gli errori in queste misurazioni, se presenti, sono minimizzati e distribuiti su tutto ciò che viene misurato.
Nel stazionamento su linea di controllo, la stazione assume che i primi tre punti siano accurati rispetto al progetto e si posiziona di conseguenza. Il quarto punto misurato suggerisce che ci sia un errore tra le linee di controllo, ma spetta all'utente finale come risolverlo o attenuarlo. Un layout accurato è certamente possibile con il stazionamento su linea di controllo, ma comprendere come funziona il processo di stazionamento e cosa spiegano i dati durante tale processo è fondamentale per mantenere l'accuratezza.
Alla fine di questo articolo vedrai diversi esempi su come interpretare l'accuratezza dello stazionamento. In sintesi, ricorda che l'accuratezza del tuo layout dipende dall'accuratezza del tuo stazionamento - trova le migliori posizioni di misura sulle tue linee che siano pratiche. Ottimizza l'area di layout in cui vuoi lavorare, ma minimizza anche gli errori di stazionamento entro una tolleranza a tua scelta. Questo potrebbe significare decidere di layoutare in un'area più piccola di quella preferita per proteggere l'integrità del tuo layout.
Allora - Come Risolvere le Imprecisioni Potenziali?
Ci sono diversi modi per controllare le accuratezze di punti e linee di controllo - puoi vedere questo articolo per una panoramica completa.
Per un'opzione di risoluzione base, usa semplicemente le funzioni COGO nel tablet per controllare le misurazioni dei tuoi oggetti nel file digitale, e usa l'applicazione missing line per controllare le misurazioni, che puoi fare senza essere stazionato.
Applicazioni COGO:
Applicazione Missing Line:
Guida Passo 6: Imposta l'Altezza della Stazione (se Necessario)
Se lavori con le altezze, dovrai impostare un'altezza della stazione. Vedi questo articolo per ulteriori aiuti su come impostare l'altezza della stazione. Tuttavia, premendo semplicemente il pulsante "imposta altezza stazione" sul lato destro sotto la scheda "Riepilogo" dovresti essere guidato nel processo.
Se non lavori con le altezze, vai semplicemente all'icona delle impostazioni in alto e disattiva le altezze (o attivale, se necessario). Con le altezze disattivate, il passo dell'altezza della stazione non apparirà.
Nota, se imposti un'altezza della stazione durante questo processo, è sempre possibile tornare indietro e modificarla in seguito se hai commesso un errore. Puoi farlo durante il processo di stazionamento, o andando al pulsante di modifica dell'altezza della stazione dalla schermata iniziale dopo aver completato la tua stazione. Vedi gli screenshot sotto:
Guida Passo 7: Considera "Shift Station" (Spostamento Stazione)
Come discusso in questo articolo, spostare la posizione delle coordinate della stazione può essere utile. Questa opzione è disponibile solo nel stazionamento su linea di controllo e può essere utilizzata quando sei consapevole di dove si trovano gli errori nelle tue linee di controllo. Shift Station ti permette di spostare le coordinate della stazione totale dopo il stazionamento per mitigare gli errori che scopri tra le linee di controllo progettate e quelle misurate in campo.
Consulta l'articolo Shift Station per maggiori informazioni.
Guida Passo 8: Inizia le tue Applicazioni di Misura
La tua stazione ora ha una posizione di coordinate nel tuo file CAD e puoi procedere con le tue applicazioni di misura.
Suggerimento Veloce e Utile:
A volte, potresti preferire stazionare su punti di controllo, ma qualunque cosa tu faccia, i punti di controllo sembrano non essere accurati. Un'opzione come metodo di risoluzione è di impostare temporaneamente basandoti sulle linee di controllo per vedere se può aiutarti a identificare punti di controllo posizionati in modo errato. Anche se potresti preferire non fare alcun layout o misurazioni ufficiali dopo uno stazionamento su linea di controllo, potrebbe essere un buon modo per ispezionare potenziali problemi da portare all'attenzione.
Esempi di Errori di Stazionamento per Comprensione:
Ricorda che solo il punto finale del processo di Stazionamento su Linea di Controllo mostrerà eventuali errori del processo di stazionamento. Di seguito sono riportati esempi di cosa esprime quell'errore.
Ricorda, tuttavia, che anche se il software mostra l'errore solo nel punto finale di questo processo di stazionamento, è probabile che gli errori provengano da qualsiasi punto del processo di stazionamento, che dovrà essere osservato e risolto dall'utente finale.
Line2Pt2 dN = 7mm:
Una visuale di come la stazione totale ha calcolato questo:
I punti viola (punto 1 e 2 della linea 1) sono considerati accurati e rappresentano un riferimento. Il punto 3 (blu) stabilisce dove dovrebbe trovarsi la seconda linea nello spazio ed è considerato accurato dove è stato misurato. Il punto 4 è il punto finale misurato della seconda linea, con una deviazione verso nord di 7 mm rispetto alla X rossa, dove la linea avrebbe dovuto essere.
L2Pt2 dE = -7mm:
Una visuale di come la stazione totale ha calcolato questo:
I punti viola (punto 1 e 2 della linea 1) sono considerati accurati e rappresentano un riferimento. Il punto 3 (blu) stabilisce dove dovrebbe trovarsi la seconda linea nello spazio ed è considerato accurato dove è stato misurato. Il punto 4 è il punto finale misurato della seconda linea, con una deviazione verso ovest di 7 mm rispetto alla X rossa, dove la linea avrebbe dovuto essere.
L2Pt2 dN = 4mm, dE = -4mm
Una visuale di come la stazione totale ha calcolato questo:
I punti viola (punto 1 e 2 della linea 1) sono considerati accurati e rappresentano un riferimento. Il punto 3 (blu) stabilisce dove dovrebbe trovarsi la seconda linea nello spazio ed è considerato accurato dove è stato misurato. Il punto 4 è il punto finale misurato della seconda linea, con una deviazione di 4 mm verso nord (più alto rispetto a dove la linea progettata dovrebbe essere) e una deviazione di 4 mm verso ovest (più a sinistra rispetto a dove la linea progettata dovrebbe essere).
Nota Finale:
Le deviazioni da quel punto finale sono probabilmente una combinazione di errori tra tutte le misurazioni. Ai fini di questa applicazione di stazionamento, tuttavia, l'errore viene mostrato solo nel punto finale. Ora che si comprende come la stazione totale interpreta questo errore, puoi decidere come procedere con le tue applicazioni.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.