Come risolvere le inesattezze nella stazione, nel controllo o nel layout?

  • Aggiornato
Ogni volta che si riscontrano difficoltà a mantenere la precisione in cantiere, assicurarsi prima di tutto di lavorare con i file digitali corretti e aggiornati. Confermate ciò con il vostro disegnatore, geometra o imprenditore generale.
 
Successivamente, verificate che le condizioni di controllo in campo (sia punti che linee) corrispondano al file digitale fornito.
 
Una volta confermato ciò, il software Hilti Construction Layout (HCL) può aiutarvi a mantenere la precisione durante le vostre applicazioni di layout e misurazione.

In primo luogo: come aiuta HCL a verificare la precisione durante il lavoro?

HCL garantisce piena visibilità e comprensione dei vostri dati e della precisione del layout - dall'inizio alla fine. Assicuratevi di controllare la precisione in ogni fase chiave del vostro flusso di lavoro.
  1. Durante l'importazione dei dati: eseguite controlli di base per assicurarvi che i dati siano importati correttamente, come indicato di seguito:
    • Utilizzate le applicazioni COGO per verificare che tutte le linee e i punti siano importati con le distanze e le posizioni corrette.
    • Utilizzate i livelli e la vista CAD per assicurarvi che tutti gli elementi necessari siano visibili.
  2. Durante la stazione: Osservate gli errori dei punti di controllo e della stazione mentre procedete; fate riferimento agli articoli seguenti per una guida dettagliata in base al metodo:
  3. Durante le applicazioni di layout/misurazione: Monitorate le deviazioni e le posizioni dei punti misurati per verificare la precisione rispetto al progetto; fate riferimento agli articoli rilevanti in base al vostro flusso di lavoro:
    • Controllo di backsight - ricontrollate rispetto a un punto di controllo salvato per confermare che la vostra stazione non si sia spostata
    • Layout punti - segnate i punti e monitorate le deviazioni
    • Layout linee - visualizzate le deviazioni dalle linee direttamente sul vostro piano
    • Misura e registrazione - catturate le posizioni dei punti e confrontatele con il progetto
    • Calibrazione in campo - eseguite calibrazioni in qualsiasi momento per mantenere la precisione
  4. Dopo aver completato il lavoro: esportate i report per comprendere meglio come è stato eseguito il lavoro e identificare potenziali fonti di inesattezza:
    • Report di stazione - rivedete i punti di controllo utilizzati, le impostazioni PPM, i timestamp e la precisione calcolata
    • Report di deviazione - analizzate i punti segnati e la loro deviazione dal progetto
    • Esportazioni punti (vedi fine dell'articolo collegato) - visualizzate i dati dettagliati per ogni punto (ad esempio, posizione segnata, stazione, prisma utilizzato, PPM al momento della segnatura)

Ora, per entrare più nel dettaglio, consultate il resto dell'articolo.


1. Hardware: assicurarsi che lo strumento sia correttamente calibrato

Quando si utilizza una stazione totale, è essenziale confermare che lo strumento sia configurato correttamente per misurare con precisione.
 
Completate i seguenti controlli:
  1. Impostate il PPM corretto e acclimatatevi alle condizioni meteorologiche (vedi questo articolo)
  2. Verificate che il vostro palo prisma (se utilizzato) sia veramente in bolla e verticale (vedi questo articolo)
  3. Assicuratevi che la stazione totale sia stabile e sicura (vedi questo articolo)
  4. Eseguite una calibrazione in campo dello strumento (vedi questo articolo)

Se tutti questi aspetti sono verificati, il vostro strumento è pronto per misurare con precisione.

2. File importati: verificare i dati digitali utilizzando le applicazioni COGO

Molte frustrazioni relative alla precisione della stazione e del layout derivano da problemi con i dati importati.
 
Tipicamente, i dati sono o:
  • Importati in modo errato (coordinate, scala o file di punti errati), oppure
  • Importati correttamente, ma le condizioni di controllo in campo non corrispondono alle aspettative del progetto.
È buona prassi convalidare i dati digitali prima di procedere. Se sapete che i dati digitali sono stati importati come progettato, i problemi di precisione probabilmente derivano dalle condizioni in campo piuttosto che dai dati.
 
Utilizzate le seguenti funzioni del tablet per controllare le dimensioni e la geometria dei punti di controllo:
  1. Distanza tra punti
  2. Linea e offset
  3. Lunghezza di linea, arco o cerchio
  4. Distanza tra linee parallele
  5. Angolo a 3 punti
Utilizzate questi strumenti per verificare i dati nel vostro file. Se le misurazioni appaiono errate digitalmente, saranno errate anche in campo.
 
Se individuate problemi:
  • Reimportate i dati (potrebbero essere stati importati con unità errate), oppure
  • Consultate un geometra, un appaltatore, un progettista o un responsabile del controllo per risolvere le discrepanze

3. Condizioni reali: verificare le misurazioni in campo con le applicazioni HCL

Se il vostro file digitale sembra corretto ma la stazione non funziona, il problema probabilmente riguarda i punti o le linee di controllo in campo. Potrebbero essere etichettati in modo errato o non posizionati secondo il progetto.
 
HCL vi consente di verificare rapidamente le misurazioni in campo senza fare affidamento su punti di controllo formali.

Metodo base 1: applicazione Missing Line

L'app Missing Line funziona come un metro avanzato. Cattura:
  • Distanza orizzontale
  • Pendenza
  • Altezza
  • Angoli tra i punti
Passaggi:
  1. Confermate le distanze e gli angoli previsti dal vostro file digitale utilizzando le applicazioni COGO sopra indicate
  2. Usate Missing Line per misurare tra i punti in campo
  3. Confrontate i risultati con il progetto
Se le misurazioni non corrispondono, consultate il geometra, l’appaltatore generale o il progettista.

Metodo base 2: utilizzare Stazione libera e Misura e registra per vedere un "As Built" del vostro controllo in campo

Questo metodo aiuta a visualizzare e documentare le condizioni effettive in campo.

Passaggi:
  1. Create un nuovo progetto - lasciatelo vuoto (nessun file CAD o di punti da importare)
  2. Utilizzate Stazione libera per posizionarvi arbitrariamente nel vostro spazio di lavoro 
  3. Aprite Misura e registra 
  4. Misurate i punti di controllo chiave o le caratteristiche rilevanti
  5. Utilizzate gli strumenti di misurazione del tablet per valutare distanze e angoli
  6. Confrontate i risultati con il progetto digitale
Questo crea una documentazione pratica "as-built" che potete condividere con le parti interessate.

4. Eseguire una stazione di "test" di base

Se vi fidate solo di pochi punti di controllo (ad esempio, 2–3), potete comunque procedere e risolvere gli altri.
 
Passaggi:
  1. Stazionate usando solo i punti di controllo verificati
  2. Utilizzate Misura e registra per catturare la posizione presunta di altri punti di controllo
  3. Confrontate i punti misurati con le posizioni progettate dei punti di controllo utilizzando le applicazioni COGO elencate sopra
Le deviazioni (come angoli e distanze errati tra i punti) mostreranno chiaramente quali punti di controllo potrebbero essere inaccurati. Condividete questi dati con il vostro team per decidere come ristabilire il controllo.

5. Controlli aggiuntivi di backsight

Una volta stabilita una stazione accurata, i controlli di backsight sono fondamentali per mantenere la precisione durante tutta la giornata. Oltre ai controlli standard di backsight, potete aggiungere un ulteriore livello di controllo:
 
Passaggi:
  1. Dopo una stazione accurata, utilizzate Misura e registra per creare un nuovo punto di riferimento (backsight)
  2. Fate riferimento a questo punto durante la giornata (ad esempio, ogni ora) per verificare la precisione
  3. Ricontrollate lo stesso punto il giorno successivo dopo la stazione
  4. Ogni volta che ricontrollate il vostro backsight, indagate su eventuali deviazioni rispetto alla misurazione originale e rivedetele con il vostro team

Questa buona pratica vi aiuta a rilevare e correggere tempestivamente i problemi, garantendo una precisione costante nel tempo.

Considerazione finale

Combinando una solida convalida dei dati, una corretta configurazione dell'hardware e una verifica costante in campo, potete rapidamente identificare e risolvere i problemi di precisione, mantenendo affidabile il vostro layout e il progetto in linea con i tempi.

 

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 3 su 3

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.