Un rapporto di stazionamento ti permette di vedere la cronologia delle diverse procedure e risultati di stazionamento utilizzati per il tuo progetto. Ci sono diverse definizioni che vorrai comprendere per poter utilizzare efficacemente questo rapporto nel tuo lavoro. Tuttavia, il rapporto è intuitivo e dovresti essere in grado di comprenderlo rapidamente.
Il rapporto di stazionamento ti consentirà di monitorare la tua precisione nel processo di stazionamento nel tempo. Potrai tenere traccia dei punti di controllo utilizzati, delle coordinate della tua stazione totale per ogni stazionamento, della possibile deviazione di ogni stazionamento e delle impostazioni PPM al momento del stazionamento. È un ottimo rapporto per monitorare e risolvere problemi relativi al layout e alle misurazioni, soprattutto perché i dati dei punti esportati (come i dati dei punti tracciati e misurati) salvano anche la stazione con cui un punto è stato misurato. Puoi facilmente verificare il tuo lavoro con questo rapporto.
Per riferimento, consulta questo articolo per l'esportazione delle informazioni sui punti.
Demo del Rapporto di Stazionamento
Posizione dell'Applicazione del Rapporto di Stazionamento
L'applicazione del rapporto di stazionamento si trova sotto l'icona di modifica nella schermata principale. Naviga verso i rapporti e avrai l'opzione di esportare un rapporto di stazionamento:
Si trova anche nella scheda delle applicazioni non di misurazione nella schermata cad-view:
Impostazioni del Rapporto
Puoi regolare le impostazioni del rapporto prima dell'esportazione tramite la schermata di esportazione:
Usa quest'area per modificare il tuo modello o cambiare il formato del rapporto tra .xlsx o .pdf.
Quali impostazioni puoi modificare sotto "Modifica Modello"?
Puoi regolare cosa viene mostrato nell'intestazione e nel piè di pagina del tuo modello, così come dove desideri che l'intestazione sia posizionata. Personalizza questo rapporto secondo necessità.
Cambia le immagini e regola le informazioni come necessario:
Informazioni dell'Intestazione in un Rapporto di Stazionamento
Il rapporto di stazionamento inizia con un'intestazione:
Mostra il progetto e il lavoro da cui è stato estratto il rapporto di stazionamento, la data del rapporto, le unità (stabilite nelle impostazioni HCL) e l'impostazione di tolleranza al momento dell'esportazione (anch'essa impostata nelle impostazioni - consulta questo articolo per informazioni sulla tolleranza).
Informazioni della Tabella in un Rapporto di Stazionamento
Immediatamente dopo l'intestazione, appare una tabella con tutte le stazioni associate al lavoro del progetto da cui il rapporto è stato esportato:
Ecco un elenco di ciò che viene fornito:
- Nome: Nome del punto della stazione
- NEH: Informazioni coordinate della stazione
-
Punti di Controllo: Questi dati mostrano il numero di punti di controllo misurati durante il processo di stazionamento.
- Se viene mostrato "0", è perché hai stazionato utilizzando lo stazionamento "sopra il punto di controllo"
- hI: Questa è l'altezza dello strumento che viene inserita sul tablet dopo lo stazionamento (probabilmente comune solo durante lo stazionamento sopra il punto di controllo).
- dN, dE, dH, dO: Questi indicano le deviazioni della configurazione di stazionamento dopo che i punti di controllo sono stati misurati e la posizione della stazione è stata calcolata.
- Attributo 1-3: Qualsiasi attributo aggiunto manualmente al punto di stazionamento all'interno del software.
- Data/Ora: Registrazione temporale di quando è avvenuto lo stazionamento.
- Modalità: Indica se lo strumento era in modalità di calibrazione normale o a bassa frequenza durante lo stazionamento. Consulta questo articolo sulla calibrazione per capire la differenza tra le modalità.
Informazioni Individuali di Stazionamento in un Rapporto di Stazionamento
Ogni singolo stazionamento avrà informazioni sui punti di controllo utilizzati, così come i timestamp:
Come indica lo screenshot, ogni singolo stazionamento completato avrà il nome della stazione, le coordinate della stazione e la modalità di frequenza stabilita durante la calibrazione.
Inoltre, saranno inclusi ogni punto utilizzato durante lo stazionamento, il prisma associato, il timestamp e persino le impostazioni PPM al momento della misurazione (consulta questo articolo).
Tutte queste informazioni saranno molto utili per confrontare i punti tracciati e misurati o per ispezionare l'avanzamento del layout di un progetto.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.