Che cos'è un Rapporto di Deviazione?

  • Aggiornato

Un Rapporto di Deviazione è un modo conveniente per identificare rapidamente come i tuoi punti tracciati si allineano con il progetto. I rapporti di deviazione possono essere utilizzati in molti modi, ma un buon esempio in cui sono comunemente utili è quando gli utenti verificano le posizioni dei bulloni di ancoraggio per l'acciaio: le posizioni degli ancoraggi incorporati sono corrette? Prima che venga installato l'acciaio, può essere creato un rapporto che indica quali ancoraggi sono entro o fuori tolleranza.

Di seguito sono riportati altri modi comuni in cui i rapporti di deviazione sono utili:

  1. Assicurazione della Qualità e Conformità (ottenere dati as-built)
  2. Rilevamento Precoce degli Errori (correggere i problemi prima che si aggravino)
  3. Documentazione Generale (monitorare i progressi)
  4. Integrazione BIM (integrare le informazioni as-built nei progetti digitali)

Come Prepararsi per un Rapporto di Deviazione

Per poter ottenere un rapporto di deviazione, prima devi avere dati "tracciati" all'interno del tuo file.

I dati tracciati si ottengono quando sei nella disposizione dei punti e premi il pulsante "misura" dopo aver posizionato un punto. Man mano che "tracci" ogni punto, i dati tracciati di quel punto vengono salvati in background per permetterti di esportarli tramite un rapporto di deviazione, o durante l'esportazione delle informazioni generali sui punti.

Consulta questo articolo per capire la disposizione dei punti (tracciamento dei punti), e questo articolo per capire come importare ed esportare informazioni sui punti, in generale.

 Di seguito c'è il pulsante misura che devi premere durante la disposizione dei punti per assicurarti di ottenere i dati tracciati:

Come Esportare i Rapporti di Deviazione:

Passo 1: Vai alla Scheda Rapporti

Trova l'esportazione del Rapporto di Deviazione disponibile nella sezione rapporti:

Passo 2: Assegna il Modello Preferito

Hai la possibilità di modificare il modello e il tipo di esportazione del tuo rapporto di deviazione

Passo 3: Modifica il Modello (se necessario)

Puoi premere il pulsante "modifica modello" per modificare le informazioni presenti nell'intestazione e nel piè di pagina del tuo rapporto di deviazione:

Passo 4: Esporta il Rapporto di Deviazione

Basta premere i segni di spunta verdi finché non puoi salvare il rapporto di deviazione in una posizione a tua scelta sul tablet.

Come Comprendere i Dati in un Rapporto di Deviazione

I dati sono organizzati per vedere rapidamente gli errori:

  • I punti che sono tracciati sono etichettati con un suffisso "_Stk"
  • Sia le coordinate del punto di disposizione che quelle del punto tracciato sono facili da trovare e confrontare
  • Testo rosso con triangoli gialli appare per qualsiasi punto tracciato fuori dalla tolleranza progettata
    • Consulta questo articolo per capire cos'è la tolleranza e come impostarla.
  • Quando esporti questo come file Excel, puoi regolare e formattare i dati a tuo piacimento.

Nell'esempio dello screenshot sottostante, la tolleranza era di 8 mm in pianta e 11 mm in altezza. Il software ha identificato gli errori dove i miei punti sono stati tracciati fuori tolleranza rispetto al progetto:

 

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 2 su 2

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.