Cos'è un Rapporto di Deviazione?

  • Aggiornato

Un Rapporto di Deviazione è un modo comodo per identificare rapidamente come i punti rilevati si allineano con il progetto. I rapporti di deviazione possono essere utilizzati in molti modi, ma un buon esempio in cui sono comunemente utili è quando gli utenti verificano le posizioni dei bulloni di ancoraggio per l'acciaio: le posizioni degli ancoraggi incorporati sono corrette? Prima che l'acciaio venga installato, può essere creato un rapporto che indica quali ancoraggi sono entro o fuori tolleranza.

Di seguito sono riportati altri modi comuni in cui i rapporti di deviazione sono utili:

  1. Assicurazione della Qualità e Conformità (ottenere dati as-built)
  2. Rilevamento Precoce degli Errori (correggere i problemi prima che si aggravino)
  3. Documentazione Generale (monitorare i progressi)
  4. Integrazione BIM (integrare le informazioni as-built nei progetti digitali)

Demo del Rapporto di Deviazione

Come Prepararsi per un Rapporto di Deviazione

Per poter ottenere un rapporto di deviazione, è necessario prima avere dati "rilevati" all'interno del file.

I dati rilevati si ottengono quando si è in layout punti e si preme il pulsante "misura" dopo aver posizionato un punto. Man mano che si "rileva" ogni punto, i dati rilevati di quel punto vengono salvati in background per poterli esportare tramite un rapporto di deviazione, o durante l'esportazione delle informazioni generali del punto.

Consulta questo articolo per comprendere il layout punti (rilevamento dei punti), e questo articolo per capire come importare ed esportare le informazioni dei punti, in generale.

Di seguito è mostrato il pulsante misura che devi premere durante il layout punti per assicurarti di ottenere i dati rilevati:

Come Esportare i Rapporti di Deviazione:

Passo 1: Vai alla Scheda Rapporti

Trova l'esportazione del Rapporto di Deviazione disponibile nella sezione rapporti:

Passo 2: Assegna il Modello Preferito

Hai la possibilità di modificare il modello e il tipo di esportazione del tuo rapporto di deviazione

Passo 3: Modifica il Modello (se necessario)

Puoi premere il pulsante "modifica modello" per modificare le informazioni presenti nell'intestazione e nel piè di pagina del tuo rapporto di deviazione:

Passo 4: Esporta il Rapporto di Deviazione

Basta premere i segni di spunta verdi finché non puoi salvare il rapporto di deviazione in una posizione a tua scelta sul tablet.

Come Interpretare i Dati in un Rapporto di Deviazione

I dati sono organizzati per vedere rapidamente gli errori:

  • I punti che sono stati rilevati sono etichettati con un suffisso "_Stk"
  • Le coordinate sia del punto di layout che del punto rilevato sono facili da trovare e confrontare
  • Il testo rosso con triangoli gialli appare per ogni punto rilevato fuori dalla tolleranza progettata
    • Consulta questo articolo per capire cos'è la tolleranza e come impostarla.
  • Quando si esporta questo come file Excel, puoi modificare e formattare i dati come preferisci.

Nell'esempio dello screenshot qui sotto, la tolleranza era di 8 mm sul layout e di 11 mm sull'altezza. Il software ha identificato gli errori dove i miei punti sono stati rilevati fuori tolleranza rispetto al progetto:

 

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 2 su 2

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.