Questo articolo esamina il manuale operativo del PLT 300, per assicurarti di comprendere i dati tecnici di base del PLT 300. Se hai bisogno di una comprensione tecnica della precisione del PLT 300, consulta questo articolo.
Dati tecnici del PLT 300
- Peso con batteria: 5,3 kg (11,7 lb)
-
Batteria richiesta:
- US/CA: B 18/1.6 o B 18/2.6
- Tutti gli altri Paesi: B 22/1.6 o B22/2.6
-
Durata della batteria:
- 1,6 ~ 3h
- 2,6 ~ 5h
-
Temperatura di esercizio: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- Questo si riferisce all'intervallo di temperatura interna dei componenti del dispositivo (elettronica, ottica, ecc.). Lo strumento non si surriscalderà né si congelerà internamente in questo intervallo.
- Temperatura di conservazione: -40°C - 63°C (-40°F - 145°F)
-
Classe di protezione: IP55
- IP significa "Ingress Protection", ovvero protezione contro l'ingresso di materiali indesiderati nello strumento. Una classificazione IP di 55 è definita dalla prima cifra (5), che significa che ha protezione contro la polvere. Non è completamente ermetico alla polvere, ma l'ingresso di polvere non interferirà con il normale funzionamento. La seconda cifra (5) significa che è protetto contro getti d'acqua, come pioggia, spruzzi da tubo, ecc.
- Il PLT 300 dovrebbe funzionare normalmente nei cantieri, all'aperto e in ambienti polverosi. Tieni presente che lo strumento non è impermeabile (non progettato per essere immerso o esposto a pioggia intensa, neve incessante o pulizie ad alta pressione). Tuttavia, è abbastanza robusto per le condizioni tipiche del cantiere. Proteggerlo dagli agenti atmosferici rimane comunque una buona pratica, ad esempio coprendolo dalla pioggia, interrompendo il lavoro durante forti venti con polvere e asciugandolo regolarmente quando è bagnato.
- Velocità di rotazione: 90°/s
- Ripristino del telescopio: 2s
-
Filettatura: 5/8 in
- Questa è la filettatura nella parte inferiore dello strumento per il treppiede o altri accessori.
Dati di misurazione della distanza laser
-
Lunghezza d'onda/Colore: 500 nm a 540 nm / Verde
- I laser verdi sono considerati più facili da vedere per l'occhio umano all'interno o in condizioni molto luminose. Riflettono bene anche sulla maggior parte delle superfici, il che aiuta nelle misurazioni accurate di distanza e angolo. Tieni presente che su superfici molto scure, lucide o trasparenti (come vetro o schiuma nera), questo laser potrebbe avere difficoltà. Consulta questo articolo per ulteriori aiuti sugli errori di misurazione.
-
Classe laser secondo IEC 60825-1: 2
- Gli utenti dovrebbero evitare di fissare direttamente il fascio laser. Consulta i documenti IEC per informazioni sulla sicurezza laser, se necessario.
-
Potenza media massima in uscita: < 1 mW
- Questo fa parte dei requisiti della "classe laser 2", dove un'esposizione accidentale all'occhio non dovrebbe causare danni (vedi documenti IEC per maggiori informazioni). Questa classe laser non richiede molta energia, contribuendo all'efficienza della batteria del PLT 300.
-
Durata/frequenza dell'impulso: 0,2 ns a 10 ns / 5 MHz a 100 MHz
- I nanosecondi sono miliardesimi di secondo. Durate degli impulsi più brevi significano temporizzazioni più precise e misurazioni più accurate. MHz rappresentano 1 milione di cicli al secondo. La frequenza si adatterà alle condizioni durante la misurazione (ad esempio frequenza bassa per misurazioni a lunga distanza o su superfici opache e frequenza alta per misurazioni a corta distanza o su bersagli riflettenti).
-
Divergenza del fascio: 0,2 mrad a 20 mrad
- Il milliradiante (mrad) è un'unità di misura angolare. 0,1 mrad = 1mm ogni 10 metri, 5,5 mrad = 55mm ogni 10 metri.
- Avere una divergenza più stretta o più ampia è importante a seconda delle condizioni che si stanno misurando - come piccoli bersagli riflettenti rispetto a superfici irregolari/ruvide.
-
Massima altitudine del sito sopra il riferimento: 2.000 m (6.561 ft 8 in.)
- Questo significa che non dovresti usare lo strumento oltre i 2.000 m sul livello del mare (riferimento). Il motivo è che altitudini più elevate comportano variazioni di pressione atmosferica e temperatura che il PLT 300 non sarà in grado di compensare. Mantenersi in questo intervallo mantiene il laser, i sensori di calibrazione e anche la batteria in buono stato di funzionamento.
-
Umidità relativa massima: 90%
- Nota, il 90% di umidità è estremamente umido. Controlla le previsioni meteo, ma a meno che le condizioni non siano molto tropicali, è improbabile che raggiungerai spesso questo livello di umidità. Tieni presente che con l'umidità arriva la condensazione, e con la condensazione c'è il potenziale rischio di cortocircuiti o corrosione dell'elettronica.
Dati di tracciamento (LED Tracker)
- Lunghezza d'onda: 800 nm - 900 nm
-
Intensità di radiazione a una distanza di 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Media tipica: 0,5 mW/cm²
- Massima: 46 mW/cm²
- Durata/frequenza dell'impulso: 108 μs / 100 Hz - 165 Hz
- Divergenza del fascio (2θ₁/₂): 30°
- Gamma di tracciamento: 1,5 m a 50 m (4 ft 11,1 in a 164 ft 1 in)
Dati della fotocamera
- Angolo di apertura (messa a fuoco continua): 25°
- Lunghezza focale: 12 mm - 60 mm (0,5 in - 2,4 in)
- Zoom ottico: 5x
-
Intervallo di messa a fuoco: ≥ 1 m (3 ft 3 in)
- La fotocamera può mettere a fuoco chiaramente oggetti che si trovano ad almeno 1 m di distanza. Qualsiasi cosa più vicina potrebbe apparire sfocata.
- Risoluzione al massimo zoom per 10 metri (33 ft): +/- 1,0 mm (+/- 0,04 in)
- Campo visivo orizzontale/verticale: 225°/360°
- Memorizzazione immagini: VGA
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.