Avvertenza: per informazioni ufficiali sulla precisione, consultare il manuale operativo. La precisione del layout e delle misurazioni dipende fortemente dalla competenza e dalla comprensione dello strumento da parte dell'utente finale.
Comprendere la precisione nel layout di costruzione
A differenza degli strumenti da laboratorio, gli strumenti per il layout di costruzione sono progettati per un uso ripetibile e affidabile in campo, dove le condizioni atmosferiche, la qualità dell'installazione, la disciplina del flusso di lavoro e le pratiche dell'operatore influenzano tutte il risultato finale. Per questo motivo, Hilti caratterizza il PLT 300 utilizzando specifiche di prestazione basate sul campo, non limiti teorici astratti.
Il PLT 300 è composto da:
- Uno strumento di layout (testa di misurazione motorizzata)
- Un controller che esegue Hilti Construction Layout
- Un flusso di lavoro definito che collega i dati di progettazione digitale ai punti fisici
La precisione deve quindi essere compresa a più livelli.
Specifiche di precisione per il PLT 300 - Spiegazione
Il PLT 300 ha una precisione a livello millimetrico a 50m. Diversi fattori devono essere considerati quando si risponde a domande sulla precisione, che questo articolo affronterà. Per una risposta rapida sulla precisione, notare i seguenti punti:
A una distanza di 50m (164 ft.), il PLT 300 ha un errore di precisione sulla distanza di +/-3mm (1/8 in.)
Gli errori sono testati secondo ISO 17123-5, il che significa che sono coerenti e tracciabili.
-
Il PLT 300 utilizza un metodo automatico di compensazione dell'inclinazione per garantire che lo strumento sia costantemente livellato durante il layout.
Lo strumento compenserà matematicamente una piccola inclinazione residua, ma se lo strumento è significativamente fuori livello, l'utente finale dovrà rimettere manualmente in bolla il treppiede o la superficie su cui il PLT poggia.
Il software Hilti Construction Layout è intuitivo e segnala le incoerenze nelle misurazioni all'utente finale, oltre a fornire indicazioni visive per guidare le correzioni.
Affidarsi solo alle specifiche di precisione dello strumento non è sufficiente per mantenere la precisione nelle applicazioni di layout, poiché anche le condizioni del cantiere e la competenza dell'utente finale possono influenzare le prestazioni dello strumento. Pertanto, questo articolo discuterà le strategie dell'utente finale per aiutare a mantenere lo strumento preciso e mitigare potenziali errori.
Quando dovrei considerare strumenti a portata più lunga?
Per progetti a portata più lunga e cantieri più grandi, il PLT 400 è probabilmente lo strumento preferito. Puoi vedere la documentazione sulla precisione qui. Il PLT 300 è ideale per progetti che rientrano in un raggio di lavoro di 50m.
Come può il PLT 300 essere una soluzione precisa, anche con errori interni fissi?
Gli errori sono quasi scontati, indipendentemente dal tipo di lavoro di layout eseguito. Nulla è perfetto. Il vantaggio di una stazione totale è che gli errori sono noti, gli errori sono coerenti, e gli errori sono gestibili.
Questo significa che gli utenti finali possono prepararsi completamente per essi e comprendere le loro implicazioni nel proprio lavoro. Gli errori della stazione totale possono essere compensati, mentre i metodi tradizionali di layout o misurazione hanno molto più margine di errore e incoerenza.
Con il PLT 300 e altri strumenti di layout Hilti, il software Hilti Construction Layout è intuitivo, rendendo l'uso delle stazioni totali meno intimidatorio e più facile da comprendere.
Quali fattori potrebbero influenzare la precisione della stazione totale?
Sebbene lo strumento stesso sia molto preciso per il layout generale in cantiere, l'utente finale deve prestare attenzione per mantenerne la precisione. I passaggi importanti per mantenere la precisione sono elencati di seguito:
Prima di iniziare il lavoro
Acclimatare lo strumento alla temperatura ambiente (specialmente dopo trasporto/immagazzinamento) - lasciare che lo strumento si adatti all'ambiente in cui si intende lavorare prima dell'uso, in modo che la temperatura interna si acclimati alle condizioni ambientali. Vedere i seguenti link per maggiori informazioni sull'impatto del meteo sulle stazioni totali: acclimatazione meteo e lavorare in condizioni di umidità o polvere.
Eseguire una calibrazione in campo prima del lavoro - Le calibrazioni in campo sono fondamentali per mantenere la precisione. Organizza un facile setup in cantiere per eseguirle rapidamente ed efficacemente con il PLT 300.
Ispezionare le ottiche/lenti - assicurarsi che la lente principale del telescopio sia pulita da acqua e detriti. Se si vede della nebbia all'interno della lente, lasciare che lo strumento si acclimati alla temperatura esterna dovrebbe far scomparire la nebbia col tempo.
Fissare la stazione totale per non essere influenzata da vibrazioni e movimenti del cantiere - i cantieri sono generalmente molto attivi, e si deve fare attenzione a proteggere la stazione totale dall'essere influenzata dal traffico o dalle vibrazioni delle attività in cantiere. Vedi questo articolo per aiuto su come fissare correttamente una stazione totale al cantiere.
Avere una distribuzione versatile dei punti di controllo per la stazione - la stazione è critica per una stazione totale per condurre applicazioni di layout e misurazione con precisione. Vedi questo articolo introduttivo sui temi della stazione, e questo articolo relativo alle migliori pratiche dei punti di controllo per maggiori informazioni.
Calibrare o controllare il palo prisma - il palo prisma deve essere livellato quando viene utilizzato per il layout per mantenere la precisione. Verificare che la livella a bolla fornita sul palo indichi correttamente e regolare le viti di livellamento della bolla se necessario.
Durante l'uso
Effettuare regolarmente controlli di riferimento - controllare regolarmente i punti di controllo stabiliti anche dopo aver installato lo strumento aiuterà a verificare se la precisione è costante. Vedi questo articolo, in particolare riguardo all'applicazione dei controlli di riferimento. Questo è particolarmente importante se si è appena spostato lo strumento in una nuova posizione.
Consentire regolarmente allo strumento di eseguire calibrazioni in campo - come menzionato sopra.
Monitorare le condizioni meteorologiche - essere disposti a sospendere il layout se le condizioni meteorologiche non sono ideali per i requisiti di precisione (vento, vibrazioni, pioggia, neve, polvere, ecc.).
Mantenere i prismi puliti e senza graffi per garantire che vengano correttamente presi di mira - usare un panno per pulire semplicemente i prismi sporchi potrebbe aiutare a garantire che la stazione totale trovi il centro con precisione e faccia misurazioni accurate.
Scegliere il tipo di prisma corretto per il layout o la stazione che si sta conducendo - a volte l'errore più semplice può causare errori di misurazione. Quando si usa HCL, assicurarsi che anche gli obiettivi che si stanno misurando siano correttamente indicati all'interno del software.
Segnare i punti in modo pulito - una stazione totale può essere in grado di misurare e guidare con precisione a un punto, ma se il processo di marcatura è goffo o incoerente, la precisione diminuirà semplicemente a causa di come i punti sono infine segnati dall'utente finale.
Dopo l'uso
Pulire e ispezionare - Pulire lo strumento, specialmente da polvere e acqua. Conservare lo strumento in una custodia asciutta è importante per evitare che l'umidità dell'ambiente della custodia permetta alla nebbia di accumularsi all'interno del telescopio dello strumento. Inoltre, avere polvere incrostata all'esterno del telescopio potrebbe causare graffi. Qualsiasi cosa che ostacoli il telescopio potrebbe portare a imprecisioni.
Conservare lo strumento a temperatura ambiente e in luoghi asciutti - Evitare di conservare lo strumento, specialmente a lungo termine, in condizioni di temperatura estreme. Questo protegge i componenti interni come sensori e ottiche dall'espansione o contrazione. Aiuta anche a prevenire la formazione di condensa nella lente, poiché spostare lo strumento da un ambiente gelido (o vicino al gelo) a uno molto caldo, per esempio, potrebbe causare condensa interna.
Ricorda, controlli costanti dell'area di lavoro devono essere effettuati per mantenere un ambiente di lavoro ottimale per il layout digitale. I punti di controllo potrebbero essere spostati, nascosti o abbattuti, la polvere o la nebbia potrebbero essere intense e influenzare le letture di misurazione, le temperature e le letture del barometro potrebbero essere inserite in modo errato nel tablet, un utente finale potrebbe dimenticare di eseguire regolarmente controlli di riferimento per garantire la coerenza nel layout, ecc.
Sebbene lo strumento sia molto preciso, è richiesta la diligenza da parte degli utenti finali.
Correlato a
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.