Guida al messaggio di errore "Lo strumento è instabile"

  • Aggiornato

Questo articolo discuterà cosa può causare l'errore "Lo strumento è instabile" (vedi immagine sotto) e come risolverlo potenzialmente. Questo errore può anche apparire come "Vibrazione rilevata."

Il messaggio Lo strumento è instabile può essere visualizzato sia durante la calibrazione dell'inclinazione che del campo. Sebbene la logica di rilevamento interna differisca, entrambi i casi indicano che lo strumento non è riuscito a completare la calibrazione a causa di instabilità fisica o movimento durante il processo di calibrazione. Poiché l'azione correttiva è la stessa (stabilizzare l'installazione e ripetere la calibrazione), il messaggio di risoluzione è identico.

I codici di sotto-errore associati a questo possono essere "Tilt: Tilt instabile," "Tilt 408: Strumento instabile," o "Field: Strumento instabile." 

Perché questo errore ti protegge

La gravità è l'unico riferimento assoluto che lo strumento ha per l'orientamento (cosa è su, giù e orizzontale). Senza la gravità, lo strumento non può fisicamente definire cosa significhi "orizzontale" o "verticale". Se il compensatore di inclinazione non fosse protetto da questo errore, lo strumento potrebbe bloccare un riferimento di gravità in movimento o instabile. Ciò corromperebbe la definizione di orizzontale e verticale nel tempo, rendendo inaffidabili le misurazioni di altezza e verticali e degradando silenziosamente l'integrità complessiva della misurazione.

Metodo migliore per risolvere: stabilizzare lo strumento

Come indica il messaggio di HCL, qualcosa di esterno sta causando il malfunzionamento dei sensori di calibrazione dell'inclinazione. I sensori stanno cercando di stabilire un piano di riferimento stabile per lo strumento, ma non ci riescono a causa di troppe incoerenze durante il processo di calibrazione (vedi questo articolo sulle strategie di base per stabilizzare lo strumento). In parole semplici, lo strumento deve essere stabilizzato, e le sezioni seguenti possono aiutarti a raggiungere questo obiettivo.
 
Durante una calibrazione dell'inclinazione, lo strumento non verifica "sono perfettamente a livello," ma piuttosto, "le mie letture di inclinazione sono calme, ripetibili e noiose?" Letture noiose sono buone. Significano che anche se lo strumento è leggermente inclinato, può compensare accuratamente perché conosce esattamente quale sia quell'inclinazione. Qualsiasi cosa che faccia oscillare, derivare o rifiutare di stabilizzarsi le letture causerà il fallimento della calibrazione — anche se l'installazione sembra visivamente a posto.

Il sensore di inclinazione misura la gravità continuamente, centinaia o migliaia di volte al secondo. Durante la calibrazione, lo strumento si aspetta che queste letture inizino leggermente rumorose, poi si stabilizzino, e infine rimangano strettamente raggruppate attorno a un singolo valore di inclinazione. Quando ciò non accade, i sensori dello strumento non diventano mai veramente "silenziosi".

Molte superfici (e attrezzature) possono produrre micro‑vibrazioni

Le micro-vibrazioni sono spesso impercettibili per gli esseri umani, ma sono facilmente rilevate dal sensore di inclinazione. Molti ambienti comuni di costruzione iniettano continuamente piccole quantità di movimento nello strumento senza che tu te ne accorga. Esempi includono:
  • Pavimenti in legno prima della gettata di calcestruzzo: i passi causano flessione del pavimento e leggero movimento dello strumento.
  • Soli in calcestruzzo sospesi su edifici alti: passi, vento e flessione naturale del pavimento causano micro-vibrazioni persistenti.
  • Soli in acciaio, soppalchi, passerelle e impalcature: l'acciaio è elastico per progettazione e le giunzioni bullonate possono agire come molle. Le strutture in acciaio spesso "suonano," indicando vibrazioni immagazzinate.
  • Pavimenti rialzati o cavi: questi possono vibrare come un tamburo, anche a bassa ampiezza.
  • Balconi lunghi o solai di ponti: queste strutture sono progettate per flettersi sotto carico e possono rimanere in leggero movimento.
  • Qualsiasi superficie con perforazioni in corso o forte vibrazione nelle vicinanze
Oltre alle vibrazioni della superficie, anche il treppiede e lo strumento sono influenzati da elementi naturali come il vento. Alcuni treppiedi trasmettono la vibrazione del pavimento più efficacemente del previsto. È sempre consigliato utilizzare un treppiede robusto e ammortizzante, ed evitare di estendere completamente le gambe del treppiede quando possibile, poiché gambe più lunghe aumentano la suscettibilità all'instabilità.

Esiste una superficie ideale per le stazioni totali?

In molti casi, il terreno compatto è una superficie eccellente per le stazioni totali. Sebbene non sempre sia un'opzione, ci sono valide ragioni fisiche per cui spesso funziona meglio del calcestruzzo.

Terreno, ghiaia, terra compattata:

  • Assorbono energia
  • Dissipano vibrazioni
  • Hanno un alto smorzamento

Lastre di calcestruzzo:

  • Riflettono energia
  • Immagazzinano vibrazioni
  • Suonano
Ecco perché uno strumento all'aperto può calibrare istantaneamente, mentre lo stesso strumento all'interno o su una lastra elevata nello stesso cantiere può fallire ripetutamente la calibrazione.

Quali altri passaggi pratici possono aiutare con l'instabilità dello strumento?

Sposta lo strumento di 2-3 metri

La risonanza è spaziale, e zone tranquille (nodi) esistono. Un piccolo spostamento può posizionare lo strumento in un'area più calma, simile alla ricerca di un segnale cellulare più forte.

Consenti allo strumento di acclimatarsi ai cambiamenti di temperatura

Soprattutto in condizioni di freddo, dai allo strumento il tempo di passare dalla temperatura di conservazione a quella ambientale di lavoro. I sensori di inclinazione sono sensibili alla temperatura, e le prime calibrazioni possono fallire a causa dell'assestamento termico o di un bias temporaneo del sensore — anche se lo strumento è completamente fermo.

Rivela manualmente lo strumento con maggiore precisione

Questo può sembrare controintuitivo con uno strumento che ha un sensore di inclinazione, ma è importante. Se lo strumento è tecnicamente entro il range di inclinazione consentito ma molto vicino al limite, il sensore di inclinazione potrebbe avere difficoltà a trovare una soluzione stabile e costante. Rivela l'installazione può aiutare a posizionare lo strumento comodamente entro il range.

Evita di posizionare il treppiede su strutture in acciaio o sospese quando possibile

Se lavori intorno a molte strutture in acciaio o sospese, trova un modo per montare lo strumento su qualcosa di stabile, invece di fare affidamento solo sul treppiede.

Considera di aspettare che le condizioni si calmino

Se c'è molto passaggio di persone, vento o altro "rumore" intorno all'unità di testa, aspetta che la situazione si calmi per eseguire nuovamente la calibrazione. Potrebbe essere stato solo un momento sfavorevole per eseguire la calibrazione quando è fallita.

Non presumere immediatamente che la tua installazione sia errata

Se sei arrivato fin qui, probabilmente sai come installare una stazione totale. È probabile che tu abbia fatto tutto il possibile. Ciò che ora ti blocca è semplicemente la fisica sotto di te, che può essere fuori dal tuo controllo.

Stai indietro e rimani fermo mentre la calibrazione è in corso

Questo può sembrare ovvio, ma quando uno strumento sta calibrando, è tentante guardare ogni suo movimento da vicino. Potrebbe essere il tuo movimento così vicino allo strumento a causare il leggero rumore nel sensore di inclinazione. Dagli semplicemente spazio se puoi.

 

 

 

Correlato a

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.