Livelli - Come Fare

  • Aggiornato

L'applicazione Livelli controlla quali livelli dall'applicazione HCL e quali livelli dal disegno CAD sono visibili nella vista. I livelli possono essere attivati o disattivati per concentrarsi sulle informazioni rilevanti per l'attività corrente.

Come usare l'applicazione Livelli?

  1. Apri il tuo progetto: Inizia aprendo un qualsiasi progetto sul tuo tablet.
  2. Apri l'applicazione: Dalla schermata principale o dal menu laterale nella vista CAD.
    • Se non hai l'applicazione 'Livelli' nella schermata principale, seleziona aggiungi collegamento e aggiungi l'applicazione mostrata di seguito.
  3. Scegli la categoria di livello: La categoria di livello controlla quale tipo di informazione viene visualizzata nella vista CAD. Sul lato destro dello schermo, seleziona la categoria che meglio si adatta all'attività corrente.
    • Livelli Hilti: Contengono punti di controllo aggiunti e punti di layout creati all'interno dell'applicazione. Questo include anche qualsiasi linea che hai creato all'interno dell'applicazione HCL.
    • Livelli CAD: Contengono elementi che provengono dal disegno CAD importato. Potrai solo attivarli o disattivarli, senza poterli eliminare o modificare. HCL non permette modifiche al progetto originale importato per ridurre potenziali errori o sbagli.
  4. Gestisci i Livelli: Le opzioni di gestione dei livelli sono disponibili solo per i livelli di punti Hilti e permettono di controllare come i punti sono organizzati.
    • Icona più: Aggiungi livelli aggiuntivi per i punti.
    • Bottone Modifica: Modifica le proprietà del livello selezionato.
    • Bottone Elimina: Rimuovi il livello selezionato dal progetto.
  5. Seleziona i Livelli da Visualizzare: La visibilità dei livelli determina quali informazioni sono mostrate nella vista corrente.
    • Usa l'icona occhio per mostrare o nascondere singoli livelli.
    • I livelli nascosti rimangono disponibili e possono essere riattivati in qualsiasi momento.

Icona collegamento dell'applicazione 'Livelli':

Selezionare l'applicazione Livelli dal menu laterale nella vista CAD:

Vista CAD mostrata dopo la selezione dell'applicazione Livelli:

Gestire i tuoi Livelli

Nella finestra Livelli vedrai le opzioni per aggiungere, modificare o eliminare livelli. Ricorda, queste opzioni si applicano solo ai livelli Hilti. I livelli CAD originali non possono essere modificati, possono solo essere attivati o disattivati dalla vista.

Quando aggiungi o modifichi i livelli, apparirà la seguente finestra:

Per favore, assegna un nome al livello secondo necessità e seleziona il colore con cui desideri che il livello appaia.

Note importanti per lavorare con la scheda Livelli Hilti:

  1. Colore del livello: Al momento della scrittura, il colore del livello non cambierà ancora i colori dei punti o delle linee nel tuo disegno. Potrebbe però influenzare i colori delle linee importate dal software desktop Hilti, PLO, se utilizzato. Le versioni future aggiorneranno questo aspetto per permettere un uso più ampio dei colori con punti e linee create sul tablet.
  2. Linee: Quando le linee sono create all'interno dell'applicazione HCL (ad esempio dall'applicazione disegna linea), saranno assegnate di default al livello Hilti "Default", e non possono essere cambiate. Le versioni future permetteranno di creare linee su livelli specifici, se necessario.
  3. Livello predefinito: Il livello Hilti Default non può essere modificato o eliminato. Il colore deve rimanere nero e il nome deve rimanere "default".
  4. Eliminare i livelli: Per eliminare un livello, devi assicurarti che tutte le linee simili (se applicabile) e i punti siano stati rimossi da esso prima di procedere. Puoi cambiare i livelli dei tuoi punti usando l'opzione modifica lista punti, oppure puoi usare l'app elimina se è più comodo.

Esempi di come i Livelli funzionano con i Punti (Livelli Hilti)

I livelli di punti Hilti sono più efficaci quando usati come strumento organizzativo e di flusso di lavoro. Separando i punti di layout in livelli logici, progetti grandi con centinaia di punti diventano più facili da gestire, rivedere e posizionare sul campo. Per modificare i livelli su cui cadono i tuoi punti, consulta le opzioni di modifica punti.

Esempio 1: Organizzazione dei Livelli per Specializzazione

I livelli possono essere creati in base alla specializzazione o disciplina per separare chiaramente l'ambito.

  • MEP – Idraulica
  • MEP – Elettrico
  • MEP – HVAC
  • Strutturale / Ancoraggi
  • Punti di Riferimento Architettonici

Questo approccio permette di mostrare o nascondere singole specializzazioni secondo necessità, riducendo il disordine visivo e minimizzando il rischio di posizionare punti errati.

Esempio 2: Livelli di Layout basati sulle Fasi

Per progetti completati in fasi, i livelli possono riflettere le fasi di costruzione.

  • Fase 1 – Sotterraneo
  • Fase 2 – Inserti per lastra
  • Fase 3 – Supporti aerei
  • Fase 4 – Attrezzature finali

Solo il livello della fase rilevante è attivato durante il layout, aiutando le squadre a concentrarsi sul lavoro corrente senza distrazioni da punti futuri o già completati.

Esempio 3: Livelli basati su Piano o Zona

In progetti a più livelli o con grandi superfici, i livelli possono essere organizzati per posizione.

  • Piano 1 – Ala Est
  • Piano 1 – Ala Ovest
  • Piano 2 – Locale tecnico
  • Tetto – Basamenti attrezzature

Questo rende facile isolare i punti di layout per un piano o un'area specifica durante il lavoro in cantiere.

Esempio 4: Separazione per Tipo di Punto

I livelli possono essere creati in base al tipo di punto di layout per supportare diverse attività di installazione.

  • Punti di sospensione
  • Posizioni delle guaine
  • Piastre di ancoraggio
  • Linee centrali delle attrezzature

Separare i tipi di punti riduce la confusione e aiuta le squadre a identificare rapidamente solo i punti rilevanti per l'attività di installazione corrente.

Esempi di come i Livelli funzionano con i Livelli CAD

I livelli CAD sono usati esclusivamente per il controllo della visibilità e non possono essere modificati o eliminati. Sono più efficaci per isolare informazioni di riferimento.

Esempio 1: Controllo dello Sfondo

  • Disattiva i livelli di finiture architettoniche o mobili per mantenere la vista pulita.
  • Attiva solo griglie strutturali e muri principali durante il layout.

Esempio 2: Viste di Coordinamento

  • Attiva i livelli CAD degli impianti HVAC mentre controlli i punti di sospensione.
  • Disattiva sistemi non correlati per migliorare la chiarezza in aree congestionate.

Esempio 3: Verifiche di Riferimento Temporanee

  • Attiva un livello CAD per verificare l'allineamento o la spaziatura.
  • Disattivalo nuovamente una volta stabilita la fiducia nel layout.

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.