Panoramica delle Impostazioni di Supporto

  • Aggiornato

Ottenere Supporto

Prima di contattare l'assistenza clienti, si consiglia di utilizzare prima il HCL Assistant disponibile sul sito web Hilti Construction Layout. L'HCL Assistant offre un'ampia gamma di articoli e guide passo passo che coprono i flussi di lavoro, le funzionalità e le domande comuni relative a PLT e PLC. In molti casi, la documentazione disponibile può risolvere rapidamente i problemi senza ulteriore assistenza.

Cosa Fare Se È Necessario Ulteriore Supporto

Se è necessaria ulteriore assistenza, il passo successivo è contattare il Servizio Clienti Hilti locale. Ogni paese ha un team di supporto dedicato che può essere raggiunto tramite il sito Hilti locale. Il sito Hilti specifico per paese elenca i dettagli di contatto appropriati, garantendo un supporto diretto e personalizzato per la regione locale.

Gli operatori del servizio clienti locale guideranno il processo di supporto e determineranno il modo più efficace per assistere con il problema segnalato.

Scheda Impostazioni di Supporto

La scheda Supporto all'interno della sezione Impostazioni fornisce strumenti per assistenza avanzata e risoluzione dei problemi.

Supporto Remoto tramite TeamViewer

Per accedere al supporto remoto, contattare prima il servizio clienti locale. Una volta stabilito il contatto, è possibile aprire una sessione di supporto remoto toccando l'icona rossa "Supporto Remoto" e procedere con le informazioni fornite dall'operatore del servizio clienti.

  • Un operatore del servizio clienti fornirà un codice sessione TeamViewer
  • L'operatore guiderà l'installazione e il processo di supporto
  • Potrà essere utilizzato un accesso remoto temporaneo per diagnosticare e risolvere i problemi

Salvataggio dei Dati Diagnostici

I dati diagnostici possono essere raccolti direttamente dalle impostazioni di Supporto.

  • Selezionare Salva Dati Diagnostici
  • Viene generato un file ZIP contenente i dati di log e di sistema
  • Il file ZIP deve essere condiviso con il Supporto Clienti Hilti secondo le istruzioni

Queste informazioni aiutano il team di supporto ad analizzare il comportamento dell'applicazione e a diagnosticare i problemi tecnici in modo più efficiente.

Cosa Preparare Prima di Contattare il Supporto

Per garantire un'assistenza efficiente e accurata, si consiglia di preparare le seguenti informazioni prima di contattare il Supporto Clienti Hilti:

  • Informazioni sul dispositivo
    • Modello del tablet PLC (PLC 400 7" (180mm) o PLC 600 (250mm))
    • Strumento di layout collegato (ad es. modello PLT)
  • Informazioni sul software
    • Versione del software Hilti Construction Layout (HCL)
    • Versione firmware dello strumento
  • Descrizione del problema
    • Descrizione chiara del problema
    • Quando si verifica il problema (avvio, connessione, layout, misurazione, ecc.)
    • Eventuali messaggi di errore o comportamenti imprevisti osservati
  • Contesto del progetto
    • Se il problema si verifica in un progetto specifico o in più progetti
    • Se sono coinvolti file CAD, punti di controllo o archiviazione cloud
  • Dati diagnostici (se richiesti)
    • I dati diagnostici possono essere generati dalle impostazioni Supporto usando Salva Dati Diagnostici
    • Il file ZIP generato può essere condiviso con il Supporto Clienti per facilitare la risoluzione dei problemi

Avere queste informazioni pronte aiuta il team di supporto a identificare il problema più rapidamente e riduce i tempi di risoluzione.

Come Collegare il Tablet a Internet per il Supporto Remoto

Se si utilizza l'unità testa PLT, il supporto remoto non è possibile tramite il Wi-Fi interno del tablet perché lo strumento stesso utilizza la connessione Wi-Fi.

Si prega di consultare questo articolo dettagliato per aggirare questo problema e assicurarsi di avere la connessione necessaria per il supporto remoto.

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.