Cos'è la "Misurazione degli Angoli" in "Misura e Registra?"

  • Aggiornato
Misurazione degli Angoli ti aiuta a registrare le posizioni dei punti 3D per angoli e spigoli nel tuo cantiere. Questa funzione fa parte dell'applicazione Misura e Registra. Si prega di consultare prima l'articolo generale Misura e Registra per comprendere l'impostazione e i flussi di lavoro di base.

Perché esiste la Misurazione degli Angoli

Gli angoli e gli spigoli acuti non sono bersagli laser affidabili:

  • Parte del fascio laser colpisce una superficie
  • Parte sfugge oltre lo spigolo
  • Parte può riflettersi da oggetti dietro l'angolo

Questo spesso risulta in distanze corte, instabili o distorte quando si tenta di misurare direttamente un angolo.

La Misurazione degli Angoli evita questo problema separando come vengono misurate le distanze e gli angoli, usando ogni misura dove è più affidabile.

Come Funziona la Misurazione degli Angoli (Spiegazione Semplice)

Invece di tentare di misurare tutto direttamente sull'angolo, il flusso di lavoro divide la misurazione in due parti:

  • La distanza viene misurata dove il laser funziona meglio
  • Gli angoli vengono misurati dove la precisione di puntamento funziona meglio

Questi valori vengono poi combinati per calcolare una posizione 3D pratica dell'angolo.

Passo 1: Misura una Distanza Affidabile Vicino all'Angolo

Misura un punto molto vicino all'angolo (tipicamente ≤ 5 cm).

Questo punto dovrebbe:

  • Essere su una superficie piana
  • Fornire un ritorno laser pulito
  • Evitare spigoli scheggiati, arrotondati o irregolari

Questa misurazione fornisce allo strumento una distanza di riferimento affidabile, non la posizione finale dell'angolo.

 

Passo 2: Punta con Precisione all'Angolo (Solo Angoli)

Ruota lo strumento e punta visivamente esattamente sull'angolo.

  • In questo passo non viene misurata alcuna distanza
  • Lo strumento registra un nuovo:
    • Angolo Orizzontale (HA)
    • Angolo Verticale (VA)

La precisione in questo passo è critica: identifica con cura il vero angolo usando il telescopio.

Passo 3: Lo Strumento Combina Distanza e Angoli

Il software quindi:

  • Utilizza la misurazione della distanza del Passo 1
  • Utilizza la misurazione degli angoli del Passo 2
  • Le combina matematicamente in una coordinata 3D

Quel punto unito viene memorizzato come la misurazione affidabile dell'angolo.

Buone pratiche nell'uso della "misurazione degli angoli"

  1. Misura il più vicino possibile all'angolo (minimizza l'errore di offset della distanza)
  2. Assicurati di avere una superficie pulita e piana (evita spigoli scheggiati, giunti o cemento ruvido)
  3. Punta con molta attenzione all'angolo (gli errori angolari influenzano direttamente la posizione)
  4. Mantieni distanze ragionevoli (distanze più lunghe amplificano gli errori angolari)
  5. Comprendi che questo è un punto calcolato (molto utile, ma non di precisione da rilievo topografico)

Precisione e Limitazioni Oneste

La Misurazione degli Angoli introduce una piccola approssimazione perché la distanza viene misurata vicino all'angolo anziché direttamente su di esso. Inoltre, il laser tipicamente colpisce la parete con un leggero angolo e non perfettamente perpendicolare.

La precisione rimane affidabile perché:

  • La distanza di offset è molto piccola (≤ 5 cm)
  • La precisione angolare è estremamente alta
  • Gli errori risultanti nelle coordinate sono tipicamente molto piccoli per l'uso in costruzione
  • Gli errori sono prevedibili e molto più piccoli che tentare di misurare direttamente lo spigolo

Quando si seguono le migliori pratiche, la precisione posizionale è di livello edilizio e comparabile a quella che gli utenti già accettano quando tracciano punti con un'asta prismatica.

Quando Usare (e Quando Non Usare) la Misurazione degli Angoli

Casi d'Uso Consigliati

  • Tracciamento generale in costruzione
  • Contorni grezzi di edifici
  • Verifica di dimensioni generali
  • Angoli inaccessibili o difficili da misurare con il laser
  • Produttività in cantiere dove la velocità conta più della precisione estrema

Evitare di Usare la Misurazione degli Angoli Per:

  • Rilievi as-built ad alta precisione
  • Verifiche con tolleranze strette (requisiti a livello di mm)
  • Misurazioni legali o catastali
  • Geometrie inclinate, curve o irregolari

In questi casi, potrebbero essere richiesti metodi più rigorosi (come il puntamento con prisma o misurazioni basate su scansioni).

Correlato a

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.