Come eseguire una calibrazione sul campo con il PLT 300

  • Aggiornato

Nota - per maggiori informazioni sul scopo di una calibrazione sul campo, si prega di consultare questo articolo.

PLT 300 - Configurazione

Per eseguire una calibrazione sul campo, è necessario preparare i seguenti elementi:
  1. Piastra di calibrazione POA 31: Questa piastra di calibrazione è progettata esclusivamente per l'uso con il processo di calibrazione sul campo del PLT 300.

  1. Distanza e angolo: La piastra di calibrazione POA 31 deve essere posizionata a 45-52 metri dall'unità principale. Inoltre, mantenere il telescopio il più orizzontale possibile durante l'osservazione della piastra. L'orientamento raccomandato del telescopio è tra 85° e 95°.
  2. Orientamento della piastra di calibrazione: Assicurarsi che il lato non etichettato della piastra di calibrazione, il lato con il quadrato grigio più scuro, sia rivolto verso lo strumento.
  3. Fissare lo strumento: Assicurarsi che lo strumento sia posizionato in un luogo stabile e non sia soggetto a vibrazioni o movimenti. Consultare questo articolo per le migliori pratiche.

PLT 300 - Come funziona la calibrazione sul campo

La calibrazione sul campo deve essere avviata manualmente.

Il PLT 300 esegue una calibrazione automatica dell'inclinazione per mantenere la posizione in piano, ma è comunque importante eseguire regolarmente la calibrazione sul campo durante la giornata lavorativa. Questo garantisce un corretto allineamento tra:

  • il laser EDM
  • il rilevatore di prisma
  • il percorso ottico del telescopio

La calibrazione sul campo è il processo che mantiene tutti i sistemi allineati e centrati.

Una volta completata la configurazione, non è richiesta alcuna azione manuale aggiuntiva. Lo strumento completa la calibrazione automaticamente.

Passo 1: Aprire l'applicazione

Individuare l'icona di calibrazione sul tablet e selezionarla per iniziare il processo:

Lo strumento indicherà che si sta eseguendo una calibrazione con blocco automatico. Ciò significa che il sistema si bloccherà sulla piastra di calibrazione POA 31 e non cercherà un prisma o un altro bersaglio.

Nota importante: Se la piastra di calibrazione POA 31 è danneggiata o usurata sulla superficie di calibrazione, sostituirla.
Una calibrazione accurata dipende dalla corretta lettura della piastra.

Utilizzare la fotocamera per puntare con precisione la piastra di calibrazione e premere il segno di spunta verde per iniziare ().

Passo 2: Attendere il completamento della calibrazione

Stare lontano dallo strumento e assicurarsi che ci sia una linea di vista libera verso la piastra di calibrazione.

Durante la calibrazione, il laser si muoverà verticalmente e orizzontalmente sulla piastra. Questo processo viene eseguito in entrambe le posizioni del telescopio (tecnicamente chiamate "faccia 1" e "faccia 2").

Ciò consente al sistema di:

  • valutare completamente l'allineamento angolare
  • allineare l'EDM e il rilevatore di prisma con il percorso ottico

Passo 3: Osservare i valori

Dopo aver eseguito una calibrazione, il PLT 300 mostra i valori di collimazione HA e VA.

  • HA descrive l'allineamento nella direzione orizzontale da sinistra a destra
  • VA descrive l'allineamento nella direzione verticale dall'alto verso il basso

Questi valori mostrano piccoli scostamenti angolari tra i sistemi di misura interni come il laser, il rilevatore di prisma e il percorso ottico.

Comprendere i valori

È importante capire: questi valori non sono errori; sono misurazioni. Nessun sistema meccanico o ottico rimane perfettamente allineato in ogni momento. Anche in condizioni ideali, ci saranno sempre:

  • tolleranze di fabbricazione molto piccole
  • lievi variazioni durante la configurazione
  • minime influenze ambientali come vibrazioni o illuminazione

Il PLT 300 identifica queste piccole differenze, le misura con attenzione e le corregge automaticamente. Tecnicamente, quando si esegue una calibrazione, il sistema:

  1. Confronta come ogni sistema interno osserva lo stesso punto di riferimento
  2. Calcola la piccola differenza tra queste osservazioni
  3. Applica una correzione affinché tutti i sistemi siano nuovamente allineati

Il valore mostrato al termine della calibrazione del PLT 300 è semplicemente la correzione applicata, indicando che la calibrazione è stata eseguita con successo.

Interpretare i risultati

Un valore vicino a 0 o 360 gradi significa:

  • il sistema ha rilevato solo un offset molto piccolo
  • il sistema ha corretto tale offset
  • il sistema è ora correttamente allineato

Gradi/Minuti/Secondi:

Nello screenshot sopra, si vedono valori in Gradi (°), Minuti (') e Secondi (") che rappresentano le correzioni angolari per l'Angolo Orizzontale (HA) e l'Angolo Verticale (VA). Per HA, la correzione è di 4" di angolo (≈ 0,0011°). Queste sono piccole correzioni che lo strumento esegue all'interno delle tolleranze progettate.

Cosa fare se la calibrazione fallisce?

La calibrazione può fallire, ma ciò è solitamente causato da condizioni di stabilità o configurazione piuttosto che da problemi hardware interni.

Cause comuni includono:

  • movimento dello strumento
  • vibrazioni
  • configurazione instabile
  • livellamento errato

Fare riferimento agli articoli correlati per indicazioni su come migliorare stabilità e configurazione: mitigazione delle vibrazioni e aiuto per errori dello strumento.

Se tutte le condizioni di configurazione sono state verificate e la calibrazione continua a fallire, contattare l'assistenza Hilti.

 

Correlato a

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 1 su 1

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.