Panoramica
La Visuale della Fotocamera in HCL fornisce un feed visivo in diretta dal PLT per supportare attività accurate di posizionamento, allineamento, ispezione e verifica.
Sia il PLT 300 che il PLT 400 utilizzano lo stesso concetto base della visuale della fotocamera, mentre il PLT 400 include opzioni aggiuntive di configurazione e sovrapposizione per casi d'uso più avanzati.
Per aprire la Visuale della Fotocamera, apri l'applicazione View CAD e clicca sull'icona della fotocamera nella parte superiore dello schermo.
Esempio dell'icona della fotocamera: se viene mostrato un simbolo di lucchetto, il dispositivo è bloccato su un obiettivo
Visuale della Fotocamera sulla Demo PLT 300
Elementi Chiave dell'Interfaccia (PLT 300)
Immagine della fotocamera in diretta visualizzata a schermo intero, con un cursore di controllo dello zoom sul lato destro per l'ingrandimento
Nella parte superiore dello schermo, puoi selezionare il tipo di prisma o obiettivo, così come la misurazione laser se necessario
Il mirino centrale indica il punto obiettivo attuale con un indicatore di spostamento o panoramica che mostra l'aggiustamento direzionale quando Smart Target è abilitato. Consulta questo articolo su dove abilitare l'opzione smart target.
L'icona in basso a sinistra cambia il modo in cui il mirino si muove e aggiunge pulsanti per piccoli aggiustamenti direzionali
L'icona del lucchetto al centro a destra blocca la visuale corrente del PLT
Il segno di spunta verde in basso a destra conferma la posizione della fotocamera selezionata del PLT
Durante la visuale della fotocamera, cliccando sull'icona della mappa in alto a sinistra si apre la vista CAD del disegno
Poi, cliccando sull'icona della fotocamera in alto a sinistra si torna alla visuale della fotocamera
Quando il GPS è abilitato, questa icona "trova me" in basso a sinistra permette al PLT di cercare il tablet entro l'angolo consentito, per maggiori informazioni, consulta questo articolo
Visuale della Fotocamera sulla Demo PLT 400
Elementi Chiave dell'Interfaccia (PLT 400)
Immagine della fotocamera in diretta visualizzata a schermo intero, con un cursore di controllo dello zoom sul lato destro per l'ingrandimento
L'icona in cima al cursore dello zoom ingrandisce la fotocamera per centrare l'obiettivo e renderlo chiaramente visibile
L'icona in fondo al cursore dello zoom riduce lo zoom della visuale della fotocamera
Nella parte superiore dello schermo, puoi selezionare il tipo di prisma o obiettivo, così come la misurazione laser se necessario
Il mirino centrale indica il punto obiettivo attuale con un indicatore di spostamento o panoramica che mostra l'aggiustamento direzionale quando Smart Target è abilitato. Consulta questo articolo su dove abilitare l'opzione smart target.
L'icona in basso a sinistra cambia il modo in cui il mirino si muove e aggiunge pulsanti per piccoli aggiustamenti direzionali
Il segno di spunta verde in basso a destra conferma la posizione della fotocamera selezionata del PLT
Il cursore della luminosità regola l'esposizione della fotocamera, rendendo l'immagine più luminosa o più scura
L'impostazione della risoluzione migliora la qualità del feed della fotocamera in diretta quando impostata su Alta
Quando il GPS è abilitato, questa icona "trova me" in basso a sinistra permette al PLT di cercare il tablet entro l'angolo consentito, per maggiori informazioni, consulta questo articolo
Funzionalità Aggiuntive del PLT 400
Cliccando queste frecce nella visuale della fotocamera piccola si riduce la visuale della fotocamera
Questa icona in alto a destra cerca un obiettivo nella visuale della fotocamera e si blocca su un prisma o obiettivo
Flusso di Lavoro Tipico (PLT 300 & PLT 400)
- Apri la Visuale della Fotocamera
- Seleziona il tipo di obiettivo prisma o laser
- Posiziona il PLT 300 in modo che il prisma o obiettivo sia visibile nella visuale della fotocamera
- Allinea l'obiettivo usando il mirino centrale
- Regola lo zoom se necessario per una migliore visibilità
- Clicca sull'icona del lucchetto in alto a destra dello schermo
- Attendi che lo strumento si blocchi sul prisma o obiettivo, questo è indicato da un'icona della fotocamera con un simbolo di lucchetto
Buone Pratiche (PLT 300 & PLT 400)
- Pulisci regolarmente la lente della fotocamera per una qualità ottimale dell'immagine
- Regola luminosità e risoluzione sul PLT 400 per adattarti alle condizioni di illuminazione
- Usa le sovrapposizioni sul PLT 400 solo quando necessario per evitare sovraccarico visivo
- Conferma con attenzione l'allineamento prima di procedere, specialmente quando è richiesta alta precisione
Avviso "Troppo Ripido" per il Tracciamento del Prisma
Un avviso Troppo Ripido appare quando l'angolo verticale tra la stazione totale e il prisma tracciato supera l'intervallo di tracciamento supportato (tra 125° e 235°). Quando ciò accade, la stazione totale può perdere il prisma e le prestazioni di tracciamento possono essere compromesse.
Per risolvere questo avviso, regola l'altezza del prisma o l'altezza della stazione totale per riportare il prisma entro l'intervallo di tracciamento supportato. Una volta ridotto l'angolo, il tracciamento normale del prisma può riprendere.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.