Utilizzo della Visuale della Telecamera

  • Aggiornato

Panoramica

La Visuale della Telecamera in HCL fornisce un feed visivo in diretta dal PLT per supportare attività di posizionamento accurato, allineamento, ispezione e verifica.

Sia il PLT 300 che il PLT 400 utilizzano lo stesso concetto base della visuale della telecamera, mentre il PLT 400 include opzioni aggiuntive di configurazione e sovrapposizione per casi d'uso più avanzati.

Per aprire la Visuale della Telecamera, aprire l'applicazione View CAD e cliccare sull'icona della telecamera nella parte superiore dello schermo.

               

Esempio dell'icona della telecamera: se viene mostrato un simbolo di lucchetto, il dispositivo è bloccato su un obiettivo

Visuale della Telecamera nella Demo PLT 300

Visuale della Telecamera nella Demo PLT 400

Visuale della Telecamera sul PLT 300

Elementi Chiave dell'Interfaccia (PLT 300)

Immagine della telecamera in diretta visualizzata a schermo intero, con un cursore di controllo zoom sul lato destro per l'ingrandimento

Nella parte superiore dello schermo, è possibile selezionare il tipo di prisma o obiettivo, così come la misurazione laser se necessario

Il mirino centrale indica il punto obiettivo corrente con un indicatore di movimento o panoramica che mostra l'aggiustamento direzionale quando Smart Target è abilitato. Vedi questo articolo su dove abilitare l'opzione smart target.

       

L'icona in basso a sinistra cambia il modo in cui si muove il mirino, e aggiunge pulsanti per piccoli aggiustamenti direzionali

Questa icona in alto a destra cerca un obiettivo nella visuale della telecamera e si blocca su un prisma o obiettivo

L'icona del lucchetto al centro a destra blocca la visuale corrente del PLT

Il segno di spunta verde in basso a destra conferma la posizione della telecamera selezionata del PLT

       

Mentre si è nella visuale della telecamera, cliccare sull'icona della mappa in alto a sinistra apre la vista CAD del disegno

Poi, cliccando sull'icona della telecamera in alto a sinistra si ritorna alla visuale della telecamera

Quando il GPS è abilitato, questa icona "trova me" in basso a sinistra permette al PLT di cercare il tablet entro l'angolo consentito, per maggiori informazioni fare riferimento a questo articolo

Visuale della Telecamera sul PLT 400

La visuale della telecamera del PLT 400 si basa sulla funzionalità del PLT 300 e aggiunge configurazione della telecamera e personalizzazione delle sovrapposizioni per supportare scenari di ispezione, allineamento e guida più complessi

Elementi Chiave dell'Interfaccia (PLT 400)

Immagine della telecamera in diretta visualizzata a schermo intero, con un cursore di controllo zoom sul lato destro per l'ingrandimento

L'icona in cima al cursore di zoom ingrandisce la telecamera per centrare l'obiettivo e renderlo chiaramente visibile

L'icona in fondo al cursore di zoom riduce lo zoom della visuale della telecamera

Nella parte superiore dello schermo, è possibile selezionare il tipo di prisma o obiettivo, così come la misurazione laser se necessario

Il mirino centrale indica il punto obiettivo corrente con un indicatore di movimento o panoramica che mostra l'aggiustamento direzionale quando Smart Target è abilitato. Vedi questo articolo su dove abilitare l'opzione smart target.

       

L'icona in basso a sinistra cambia il modo in cui si muove il mirino, e aggiunge pulsanti per piccoli aggiustamenti direzionali

Questa icona in alto a destra cerca un obiettivo nella visuale della telecamera e si blocca su un prisma o obiettivo

Il segno di spunta verde in basso a destra conferma la posizione della telecamera selezionata del PLT

La visuale della telecamera del PLT 400 include un pannello dedicato alle impostazioni della telecamera sul lato destro dello schermo.

Il cursore della luminosità regola l'esposizione della telecamera, rendendo l'immagine più chiara o più scura

L'impostazione della risoluzione migliora la qualità del feed video in diretta quando impostata su Alta

Il blocco automatico può essere attivato o disattivato sul lato destro
 
Per le impostazioni di sovrapposizione trovate nella scheda sul lato destro fare riferimento a questo articolo su impostazioni dello schermo e della vista
Il livello di zoom è visualizzato nella parte inferiore dello schermo

       

Mentre si è nella visuale della telecamera, cliccare sull'icona della mappa in alto a sinistra per passare alla vista CAD del disegno
Mentre si è nelle impostazioni della vista CAD, cliccare sull'icona della telecamera in alto a sinistra per tornare alla visuale della telecamera

Quando il GPS è abilitato, questa icona "trova me" in basso a sinistra permette al PLT di cercare il tablet entro l'angolo consentito, per maggiori informazioni fare riferimento a questo articolo

Funzionalità Aggiuntive del PLT 400

Il PLT 400 permette che la visuale della telecamera sia aperta mentre si blocca sugli obiettivi
Quando un'applicazione è selezionata nella vista CAD, appare un'icona della telecamera in basso a destra, cliccandola si apre una visuale della telecamera più piccola nello stesso angolo
Visuale della telecamera più piccola visualizzata in basso a destra dello schermo

Cliccando queste frecce nella visuale della telecamera piccola si riduce la visuale della telecamera

Questa icona in alto a destra cerca un obiettivo nella visuale della telecamera e si blocca su un prisma o obiettivo

Questa icona in basso a destra della visuale della telecamera riduce lo zoom e cerca possibili obiettivi

Flusso di Lavoro Tipico (PLT 300 & PLT 400)

  1. Aprire la Visuale della Telecamera
  2. Selezionare il tipo di obiettivo prisma o laser
  3. Posizionare il PLT 300 in modo che il prisma o l'obiettivo siano visibili nella visuale della telecamera
  4. Allineare l'obiettivo usando il mirino centrale
  5. Regolare lo zoom se necessario per una migliore visibilità
  6. Cliccare sull'icona del lucchetto in alto a destra dello schermo
  7. Attendere che lo strumento si blocchi sul prisma o obiettivo, questo è indicato da un'icona della telecamera con un simbolo di lucchetto

Best Practice (PLT 300 & PLT 400)

  • Pulire regolarmente l'obiettivo della telecamera per una qualità ottimale dell'immagine
  • Regolare luminosità e risoluzione sul PLT 400 per adattarsi alle condizioni di illuminazione
  • Usare le sovrapposizioni sul PLT 400 solo quando necessario per evitare confusione visiva
  • Confermare attentamente l'allineamento prima di procedere, specialmente quando è richiesta alta precisione

Avviso "Troppo Ripido" per il Tracciamento del Prisma

Un avviso "Troppo Ripido" appare quando l'angolo verticale tra la stazione totale e il prisma tracciato supera l'intervallo di tracciamento supportato (tra 125° e 235°). Quando ciò accade, la stazione totale potrebbe perdere il prisma e le prestazioni di tracciamento possono essere compromesse.

Per risolvere questo avviso, regolare l'altezza del prisma o l'altezza della stazione totale per riportare il prisma all'interno dell'intervallo di tracciamento supportato. Una volta ridotto l'angolo, il tracciamento normale del prisma può riprendere.


Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 1 su 1

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.