Cinguettio o Bip del PLT 400 all'Avvio senza Connessione - Causa Radice + Soluzione

  • Aggiornato

Questo articolo è pensato per aiutare chi sta riscontrando un problema in cui il PLT 400, all'avvio, emette cinguettii, bip o lampeggia rapidamente senza connettersi al tablet.

Causa Radice

La ragione più probabile è che il firmware del tuo strumento non è stato aggiornato per riconoscere le batterie B22-4.0 prodotte da Hilti a partire da maggio 2026. Per verificare se questo è il tuo caso, basta guardare sul retro della batteria che stai usando e vedere quale è la data di produzione (come nell'immagine sottostante):

Come Risolvere

Per risolvere questo problema, assicurati semplicemente di avere installato il firmware più recente (certamente almeno FW 3.2.409 o superiore). Consulta questo articolo su come aggiornare il firmware tramite il tablet HCL. In questo caso, durante l'aggiornamento, dovrai utilizzare una batteria prodotta prima di maggio 2026. Una volta aggiornato, però, potrai usare normalmente tutte le batterie B22-4.0.

Se non vedi disponibile la versione FW 3.2.409 o superiore sul server di aggiornamento firmware, contatta il tuo specialista locale, che potrà aggiornarlo manualmente.

Aspetto dell'Errore - Dettagli per Trasparenza

  1. Lo strumento viene acceso, il LED inizia a lampeggiare normalmente
  2. Dopo circa 35 secondi, lo strumento inizia a emettere un bip forte, 1 volta al secondo, con il LED che lampeggia rapidamente
  3. Dopo circa 70 secondi, lo strumento avvia il processo di calibrazione sul campo, ma continua a lampeggiare e a emettere bip forti
  4. Una volta completata la calibrazione, lo strumento continua a lampeggiare e a emettere bip forti
  5. Quando si tenta di connettersi al numero di serie dello strumento, il PLT 400 inizia a cinguettare in rapidi scatti ad alta frequenza e il lampeggio del LED diventa irregolare

Il modo per risolvere questo problema è semplicemente aggiornare il firmware. Contatta uno specialista se la soluzione sopra non funziona per te.

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 2 su 2

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.