システム情報設定 - ツールにすべての更新プログラムがインストールされていることを確認するには?

  • 更新

この記事では、HCLソフトウェアおよびトータルステーションのファームウェアの更新を実行する方法とその理由だけでなく、タブレットのドライバーおよびWindowsの更新を実行する方法とその理由についても説明します。

注: 更新は、Wi-Fiネットワークに接続しているときに実行することを推奨します。データ量が多いため、SIMネットワークでは更新を実行できない場合があります。

HCLおよびファームウェアの更新を実行する:

安心して使用:オンライン接続時にHCLが更新を自動的に確認

タブレットがインターネットに接続されている場合、HCLはソフトウェアの起動時に次の確認を自動的に実行します。
  • HCLソフトウェアの新しいバージョンを確認します。
  • PLT 400ファームウェアの新しいバージョンを確認します。
  • ユーザーマニュアルの更新を確認します。
更新が利用可能で、HCLが表示する指示に従って操作を続行すると、次の処理が行われます。
  1. 利用可能な最新バージョンのHCLがタブレットにダウンロードされ、インストールされます。
  2. 最新のユーザーマニュアルがタブレットにダウンロードされます。
  3. 最新のPLT 400ファームウェアパッケージがタブレットにダウンロードされます。
    1. ファームウェアパッケージがタブレットにローカル保存されます。
    2. 次回、Wi-Fi経由でPLT 400に接続すると、HCLからツールにファームウェア更新をインストールするよう指示されます。 
    3. インストールが完了すると、ツールでは利用可能な最新のファームウェアバージョンが実行されます。
注:ファームウェアパッケージがダウンロードされ、タブレットにローカル保存された後は、ファームウェアのインストールを完了するためにインターネット接続は必要ありません。Wi-Fi経由でPLT 400に再接続し、指示が表示されたらファームウェア更新を実行してください。
自動更新の指示が表示されない場合でも、次の手順でいつでも手動で処理を完了できます。
設定 → システム情報 → 更新を確認

自動更新について覚えておくと役立つ注意事項:

  1. ソフトウェア更新がインストールされるたびに、HCLは新しいファームウェア更新が利用可能かどうかも自動的に確認します。新しいファームウェアバージョンが見つかった場合、HCLはソフトウェア更新処理中にファームウェアパッケージをタブレットにダウンロードします。
  2. ファームウェアのダウンロードとインストールは、別々の手順です。まずファームウェアパッケージをタブレットにダウンロードし(手順1)、次にPLT 400にインストールする必要があります(手順2)。ツールのファームウェアバージョンは、ファームウェアパッケージがPLT 400のヘッドユニットに正常にインストールされるまで変わりません。
  3. タブレットがHilti発行の内蔵SIMカード(Swisscom SIM)を使用している場合、データ使用量が過剰にならないよう、ファームウェアおよびソフトウェア更新のダウンロードがブロックされることがあります。更新をダウンロードできない場合は、タブレットをWi-Fiネットワークに接続するか、有効なデータプランが設定されたご自身のSIMカードを使用してください。
  4. PLT 300ユーザーで、ファームウェア更新の情報をお探しの場合は、こちらの情報をご覧ください。PLT 300のファームウェア更新は、上記の自動ファームウェア更新処理には含まれません。

ソフトウェアおよびファームウェア更新の方法

ソフトウェアまたはファームウェアを更新する前に: 更新を実行するために使用しているWi-Fi接続をタブレットが維持し、ヘッドユニットに接続されないようにするため、設定の「ツールと接続」で「自動接続」をオフにすることを推奨します。更新が完了したら、いつでもこの設定をオンに戻すことができます。

ソフトウェア更新のデモ

ファームウェア更新のデモ

手動更新の手順:設定 → システム情報 → 更新を確認

ソフトウェアおよびファームウェアの更新は、定期的に簡単に確認できます。設定の歯車アイコン(1)を選択し、「システム情報」(2)を押して、実行する更新に対応する「更新を確認」(3)を押してください。

Update.png

ソフトウェアとファームウェアの違いは何ですか?

ソフトウェアは、ツールの実行に使用されるプログラムです。コントローラーのソフトウェアを更新すると、トータルステーションを実行するための最新の機能と更新がタブレットに適用されます。表示されているソフトウェアバージョン番号の横にある「変更履歴」リンクをクリックすると、インストールした更新のリリースノートを確認できます。

ファームウェアは、ヘッドユニット自体のハードウェアを制御する内部ソフトウェアです。タブレットはファームウェアのインストールを開始しますが、更新されるのはヘッドユニットの内部ソフトウェアです。

ファームウェアの更新頻度は低く(通常は年1回以下)、ソフトウェアの更新は四半期に1回程度行われる場合があります。

ソフトウェアとファームウェアでは、更新処理にどのような違いがありますか?

ソフトウェア更新:

ソフトウェアを更新するには、「更新を確認」を押す前にインターネット接続を確立しておくだけで済みます。インストールが完了すると、タブレットの再起動を求めるメッセージも表示されます。

ファームウェア更新(PLT 400):

ファームウェアを更新するには、次の操作が必要です。

1. タブレットをインターネットに接続した状態で「更新を確認」をクリックします。

check for update.png

注:インターネットに接続されていない場合はエラーメッセージが表示され(1)、タブレット上のファームウェアファイルがすでに最新の場合は通知が表示されます(2)。タブレット上のファームウェアバージョンが最新であっても、ツール自体にそのファームウェアバージョンが適用されていることを確認するため、ツールを接続する必要があります。

 

Notified.png

2. ダウンロードを求めるメッセージが表示されたら「OK」をクリックし、ダウンロードが完了するまで待ちます。

注:ファームウェアのダウンロード後も、ヘッドユニットにファームウェアがインストールされていることを確認する必要があります。

OK Download.png

3. 完了すると、更新をツールに送信するよう求められます(1)。

まだツールに接続していない場合は、「キャンセル」を押し、後でツールに再接続した際にファームウェア更新を実行できます(2)。

注:「キャンセル」を押しても、サーバーからダウンロードしたファームウェアファイルは削除されません。ツールを再接続したときに、ファームウェアは引き続きツールにインストールできる状態になっています。ファームウェア更新のダウンロード後にツールを再接続する操作は、通常どおりツールに接続する場合と同じです。

Run update.png

4. ファームウェア更新が完了するまで、ツールをそのままにして待ちます(1)。

ファームウェア更新が完了すると、メッセージが表示されます(2)。 

Firmware Complete.png

5. ツールを再起動し、通常どおり再接続します。

この処理中は、タブレットまたはトータルステーションの電源を切らないでください。また、ファームウェア更新を完了するには、タブレットとツールの両方でバッテリー残量が少なくとも50%必要です。

PLT 300のファームウェア更新情報

PLT 300のファームウェア更新は非常にまれです。PLT 300を使用している場合、ファームウェアはすでに最新であると考えて差し支えありません。まれに更新が必要となった場合は、専門スタッフから事前にご連絡します。

2026年現在、最新のファームウェアバージョン(製造日により異なります)は1.1.28および1.1.33です。どちらも完全に最新の状態とみなされます。

WindowsおよびPanasonicの更新情報

Windowsの更新を実行する

以下の画面に示すように、「スタート」 > 「設定」 > 「Windows Update」 > 「更新プログラムのチェック」に移動します。Wi-Fi接続中にこれらの更新を実行し、指示が表示されたらPCを再起動して、すべての更新がインストールされるまでこの処理を繰り返します。

注:初期設定後はWindowsの更新頻度は低くなりますが、時間があるときに確認することをおすすめします。ツール、タブレット、Bluetooth、Wi-Fiがすべて適切に連携して動作するために重要なドライバー更新がある場合があります。

Panasonic PC Hubの更新を実行する

次に、Panasonic PC Hubを開きます。

「システム更新」 > 「更新を確認」に移動し、「すべて選択」を選択してから「インストール」を選択します。

これらのシステム更新により、タブレット自体のPanasonic固有のドライバーとソフトウェアが最新であることが確認されます。これらは、ツール、タブレット、Bluetooth、Wi-Fiがすべて適切に連携して動作するためにも重要な場合があります。

関連

この記事は役に立ちましたか?

2人中2人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。