トータルステーションとタブレット間のWi-Fi接続を改善するには?

  • 更新

Wi-Fiは、PLTヘッドユニットをコントローラーに接続するために使用されます。この記事では、発生している可能性のあるWi-Fi接続の問題を解決する方法について説明します。

ステップ1:工具とタブレットが最新の状態であることを確認する

アップデートの詳細については、こちらの記事をご覧ください。タブレットソフトウェアおよび工具ファームウェアに必要なアップデートが適用されていないと、Wi-Fi接続の安定性に影響する場合があります。

ステップ2:Wi-Fi接続を調整する

Wi-Fi接続が確立されると、工具は再接続するまでそのチャンネルを使い続けます。PLT 300をご使用の場合は、HCLソフトウェアを再起動して工具を再接続し、接続を更新することでWi-Fiが改善するか確認してください。PLT 300は、接続時にその時点で最も安定したWi-Fiチャンネルを常に自動的に検出します。
 
PLT 400をご使用の場合、現場内を移動した後にパフォーマンスが低下したときは、次の手順に従ってください。
  1. 「設定」>「工具と接続」に移動します
  2. 「WiFiチャンネル」で、工具を「自動 2.4 GHz」と「自動 5GHz」の間で切り替えます

通常、ほとんどの用途では2.4 GHzが最適です。5 GHzが理想的な代替オプションになる場合もあります(詳細は以下をご覧ください)。

再接続に時間がかかる場合があることを示すメッセージが表示されます。

確認すると、ヘッドユニットから短いチャープ音が鳴り、その後、接続が再確立されるまで読み込みアイコンが表示されます。工具は、選択したGHz設定に従い、新しい場所で検出した最も強いチャンネルを使用して接続を試みます。

ステップ3:工具周辺の環境を確認する

物理的な環境は、タブレットとトータルステーション間のWi-Fi接続に影響を与える可能性があります。現場を完全に障害物のない状態にする必要はありませんが、タブレットとトータルステーションの間、およびそのすぐ周囲にあるものに注意してください。

次の3点を確認してください:

1. タブレットと工具の間の経路を、可能な限り遮らないようにする

特に、次のような大きな障害物をタブレットとトータルステーションの間に直接置かないようにしてください。
  • 鉄骨構造物
  • 鉄筋コンクリート
  • 大型の機械または車両
  • 壁または床
作業エリアを完全に空ける必要はありません。目的は、タブレットとトータルステーションの間に、実用上可能な限り見通しのよい経路を確保することです。
 
さらに、遠距離での信号接続強度を向上させるため、可能な限りタブレットとトータルステーションを同じ水平面上に保つようにしてください。

2. 接続状態が悪い場合は、位置を変更する

無線信号は周囲の環境の影響を受けるため、タブレットまたはトータルステーションの位置を変更すると、接続状態が変わる場合があります。
 
可能な場合は、次の操作を行ってください。
  • タブレットを少し別の位置に移動します。
  • トータルステーションを別の適切な設置場所に移動してみます。
  • 再接続し、パフォーマンスが改善するか確認します。
位置を少し変えるだけでも、トラブルシューティングに役立つテストになります。位置を変更した後に接続品質が明らかに変化する場合、周囲の環境が問題の一因となっている可能性があります。

3. 近くの無線通信の利用状況に注意する

近くで多くのWi-Fiネットワークまたは無線デバイスが動作している場合、利用可能な無線周波数帯域が混雑している可能性があります。
これは、次のような場所で特に関係します。
  • 大規模な稼働中の現場
  • オフィスビル
  • 病院
  • 産業施設
  • 人口密度の高い都市環境
混雑が疑われる場合は、ステップ2に戻り、利用可能な別のWi-Fiチャンネルまたは帯域を試してください。

それでも問題が解決しない場合は、次の方法を試してください

ビデオフィードを停止する(PLT 400のみ)

PLT 400で、「工具と接続」に移動し、「ビデオを停止」を選択します。
 
PLT 400のビデオ機能は、カメラベースの機能をサポートするためにビデオフィードをバックグラウンドで実行するため、Wi-Fi帯域幅を大量に使用します。ビデオを停止すると送信データ量が減少し、接続範囲とパフォーマンスが改善する可能性があります。
 
トレードオフ:カメラが再び必要になった場合、カメラフィードの起動中にビデオが表示されるまで少し時間がかかることがあります。
stope vid.png

簡単な説明:信号は強いのに、信号品質が低い場合

Wi-Fiの信号強度が非常に強くても、品質が低い場合があります。これを理解するには、特に多くの無線デバイスがある場所でのWi-Fiを、混雑した部屋で人が会話する状況にたとえるとよいでしょう。隣にいる人の声は非常に聞き取りやすく(声や声が聞こえてくる方向を特定できます)が、何を話しているかは、内容が明瞭になるまで何度も繰り返してもらう必要があるかもしれません。

これは、無線空間が混雑している場合のWi-Fiで起こることとよく似ています。信号は強くても品質が低いという状態です。タブレットはPLTから強い信号を受信していても、他の無線通信による干渉によって、信頼性の高い通信が難しくなる場合があります。

現場でWi-Fiの混雑を確認できますか?

スマートフォンやPC用のWi-Fiアナライザーアプリケーションを使用すると、周囲のWi-Fiチャンネルを調査し、混雑の少ないネットワーク構成を特定するのに役立ちます。混雑が頻繁に発生する場合に役立つ可能性があります。

無線の混雑がない場所ではどうですか?

近くの無線通信が少なく、見通しのよい開けた現場では、通常、2.4 GHz Wi-Fi接続に適した環境が得られます。それでは、なぜWi-Fi接続の問題が発生するのでしょうか。

今度はコンサートホールを想像してみてください。誰かがホールの反対側にいる人に向かって指示を叫んでいます。音響的には、音が壁や天井に反射し、反対側にいる人には明瞭に聞こえない場合があります。

同様に、開けた場所では、Wi-Fi信号がさまざまな経路を通って受信アンテナに到達する可能性があります。物理的な周囲の環境は、無線エネルギーが一方のアンテナからもう一方のアンテナへどのように伝わるかに影響します。

別の言い方をすると、Wi-Fiは矢を射るようなものではありません。標的に向かって一直線に進むわけではありません。Wi-Fiは光と同様に環境と相互作用し、波として伝わります。部屋を照らす光を想像してみてください。同じように、Wi-Fiは外側へ広がり、環境内で相互作用して反射し、最終的にその信号のエネルギーの一部または大部分が標的に到達します。

このような条件で接続問題が発生する場合、無線の混雑が原因である可能性は低くなります。工具とタブレットの再接続、デバイスの位置変更、ソフトウェアとファームウェアが最新であることの確認、工具で利用可能な別の接続設定のテストなど、この記事に記載されている他のトラブルシューティング要因を確認してください。
 
その他の条件が良好であるにもかかわらず接続問題が続く場合は、Wi-Fiチャンネルを繰り返し変更するのではなく、さらなる調査が必要になる可能性があります。

2.4 GHzと5 GHzのどちらを使用すべきですか?

2.4 GHzと5 GHzのどちらでも、タブレットとトータルステーション間に良好な接続を提供できます。最適な選択肢は、作業距離と現場周辺の無線通信量によって異なります。
 
一般的なルール:
  • デフォルト設定として、またはより広い範囲が必要な場合は、2.4 GHzを選択します。
  • 混雑した場所でより安定した接続が必要な場合は、5 GHzを試します。

2.4 GHz:より長い通信距離に適する

2.4 GHzはHCLにおける理想的なWi-Fiオプションであり、通常は最初に試すのに最適です。タブレットとトータルステーション間でより広い作業範囲を提供し、一般的により良好なビデオ接続をサポートします。
 
次のような場合は、2.4 GHzの使用を継続することを検討してください。
  • 現在の接続が正常に機能している。
  • タブレットとトータルステーションの間により長い距離が必要である。
  • Wi-Fiの大きな混雑がない場所で作業している。

2.4 GHzが不安定になることがあるのはなぜですか?

2.4 GHzの周波数は、Wi-Fiやその他の無線デバイスで広く使用されています。2.4 GHzには複数のWi-Fiチャンネルがありますが、隣接するチャンネル同士が重なる可能性があります。
 
現場ではどういう意味になるか:
多くの無線デバイスやWi-Fiネットワークがある場所では、利用可能な無線空間をめぐる競合が増える可能性があります。そのため、タブレットとトータルステーションが比較的近くにあっても、接続が不安定になる場合があります。
 
この場合、上記の手順(工具の再接続、利用可能な別のチャンネルの試行、または5 GHzへの変更)でパフォーマンスを改善できる可能性があります。

5 GHz:混雑した場所に適する

5 GHzは、2.4 GHzよりも互いに重ならないチャンネルの選択肢が多くあります。実際には、これによりトータルステーションが近くのWi-Fi通信と競合せずに動作できる機会が増えます。ただし、トレードオフとして、タブレットとトータルステーション間の作業範囲が短くなります。 
 
次のような場合は、5 GHzを試すことを検討してください。
  • 2.4 GHz接続が不安定である。
  • 現場周辺に多くのWi-Fiネットワークがある。
  • 比較的短い距離で作業している。
  • 2.4 GHzチャンネルを変更しても問題が解決しなかった。

重要:利用可能なチャンネルは国によって異なります

すべてのWi-Fiチャンネルが、すべての国で合法的に使用できるわけではありません。
 
PLT 400には、設定された国/地域で許可されているチャンネルのみが表示されます。Wi-Fi規制は変更される可能性があるため、適切な地域別チャンネル構成を維持するには、機器のファームウェア/ソフトウェアを最新の状態に保つことが重要です。さらに、さまざまな周波数チャンネルで「自動」Wi-Fi接続を使用することが一般的に推奨されます。
 
工具のアップデートの詳細については、こちらの記事をご覧ください。

この記事は役に立ちましたか?

5人中5人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。