ポイントレイアウト - 使い方

  • 更新

ポイントレイアウトデモ

ポイントレイアウトの目的

「ポイントレイアウト」を使用するには、まずステーションニング(つまり、ツールが作業現場のどの座標にあるかを認識している必要があります)を行う必要があります。ポイントレイアウトを使用する前に、必ずツールのステーションニングを行ってください。

このアプリケーションは、座標に基づいてさまざまなポイントへの案内を目的としています。通常、これらの座標は使用しているCAD図面内のオブジェクト(線の端点や円の中心など)から自動的に抽出されますが、該当する場合は座標を手動で入力することも可能です。

アプリケーションの役立つ動画は以下にあります:

メニューからアプリケーションを選択

ポイントレイアウトを開始する準備ができたら、ホーム画面またはプロジェクトのCADビューのサイドメニューからアプリケーションを見つけてください。

ビューと作業オプションの理解

アプリケーションに入ったら、作業したいデータやソフトウェアがポイントへの案内方法を決定して、成功に向けて準備を整えることが重要です。

ポイントリスト

必須ではありませんが、事前にロードされたレイアウトポイントを使うことが一般的です。この場合は、左側のポイントメニューに「レイアウトポイント」のみを表示させることが有効です。これが役立つ場合は、左側のポイントメニューのフィルターアイコンを押し、「レイアウトポイント」のみを表示するようにフィルターしてください。

 

注意:座標値に基づいて新しいレイアウトポイントをプロジェクトに追加する必要がある場合は、ポイントメニューの「編集」鉛筆アイコンを押して追加できます。その他、ユニークなポイントの作成はアプリケーションメニュー内の複数の「描画」機能でも可能です。

さらにフィルタリングやポイントビューのオプションについては、こちらの記事をご覧ください。

ビューのセンタリング

ポイントレイアウト時に作業ウィンドウを最適化する方法も知っておくと便利です。右側のメニューから「ターゲットにビューをセンター」オプションが見えます。一般的には、ポイントを探してCADファイルをパンするときはオフにし、プリズムやレーザーを追跡してポイントに向かうときはオンにするのが最適です。

このオプションは、ビューウィンドウをプリズムやレーザーの現在位置にセンターリングするか、自由にCADファイルをパンできるようにするだけのものです。

このオプションがオフの場合、画面上部に位置アイコンが表示され、押すとツールがプリズムにロックされている位置に自動的に戻ります。

レイアウトしたいポイントの種類を選択

何をレイアウトしたいかを選択するオプションもあります。ポイントリストに既に存在するポイント(「ポイント」)をレイアウトしますか?ポイントリストに存在しないCAD要素も含めてレイアウトしますか(「一時ポイント」)?それとも両方ですか?

多くのビューとフィルターオプションにより、レイアウトプロセスを好みに合わせて設定できます。

レイアウトを実行する

レイアウトを実施する前に、画面上部の正しいアイコンを選択して、何を使ってレイアウトするかを示していることを確認してください。プリズムに接続していますか?それともレーザーでレイアウトしていますか?

ターゲットが以前に選択されていた場合、レイアウトモードに入るとHCLはプリズムへの切り替えを促します。ポイントレイアウトにはプリズムが必要なため、プロンプトを確認してターゲットタイプを変更してからレイアウト操作を続行してください。

また、レイアウト中に画面右下のカメラアイコンをクリックすると、CADファイル内にカメラのポップアップウィンドウを表示できます。

ポイントファイルからポイントをレイアウトする

プロジェクトに事前ロードされたポイントをレイアウトするには、左側のポイントメニューからポイントをタップするか、CADファイル内のポイントをタップするだけで、ツールが自動的にポイントへの案内を開始します。

デフォルトでは、設定はポイントに向かって歩く際にツールを見ていることを前提に案内します。例えば、下のスクリーンショットでは、ツールはあなたがそれを見ていると想定しており、レイアウトポイントの中心がヘッドユニットに向かって0.002m(2mm)近い位置にあることを示唆しています。

CADからポイントをレイアウトする(「一時ポイント」)

プロジェクトのCAD要素に基づいてポイントをレイアウトするには、一時ポイントが選択されていることを確認し、レイアウトしたいCAD要素の種類をクリックしてください。通常は線の端点、円の中心、線の交点です。

一時ポイントが有効な場合、選択した異なるポイントタイプをCADファイル内でタップしてレイアウトできます。レイアウトプロセスは、事前ロードされたポイントをレイアウトする場合と同じです。

ポイントを杭打ちする

最後に、画面右端の赤い「測定」ボタンを押すと、ポイントを「杭打ち」したことになり、許容範囲内でレイアウトされたかどうかに応じて、左の杭打ちポイントメニューに緑または赤で表示されます。

右側メニューの下部に「杭打ちダイアログを表示」オプションがあることに注意してください。デフォルトではオンになっており、レイアウトしたポイントに追加データを入力できます。属性ノートの追加、ポイントを配置したいレイヤーの定義、杭打ちポイントの名前変更などが可能です。

このメニューが作業フローに不要な場合はオフにできます。

ポイントが正常にレイアウトされると、ソフトウェアはファイル内の次の関連ポイントへ即座に案内を開始します。

必要に応じて杭打ちポイントデータをエクスポート

データのエクスポートは常に可能です。杭打ちポイントはポイントエクスポートメニューで常に「_Stk」が付与されているため、元のポイントがCADファイル内で設計された位置と比較できます。ポイントエクスポートの詳細はこちらの記事をご覧ください。

設定メニューのその他レイアウト設定

レイアウトビューを「現場の北」方向で表示したい場合は、一般設定の「画面とビュー設定」でマップの向きを「フリー」から「北」に変更するオプションがあります。

その他にも、レイアウト体験を好みに合わせて調整できる設定がいくつかあります。

オートズーム:レイアウト中に自動でポイントにズームインする機能のオン・オフ切り替え。

表示属性:ポイントに属性が既に追加されている場合、レイアウト中にポイント属性を表示します。ポイントファイルに属性がない場合は、表示をオフにしておくのが望ましいです。

設定内の「許容範囲」の意味を覚えておく

レイアウト中にツールの色が赤から緑に変わることに気づくかもしれません。これらの色は一般設定で設定した許容範囲に対応しています。この例では、許容範囲が事前設定の「良好」に設定されており、ポイントから8mm以内に入るとツールが緑色になります。ツールは0mm偏差まで案内を続けますが、色で許容範囲内にいるかどうかを示します。

なお、ニーズに応じて許容範囲はお好みで変更できます。

この記事は役に立ちましたか?

5人中5人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。