「コントロールポイント測量」を行うにはどうすればよいですか?

  • 更新

まず、コントロールポイントの理論や精度に関するサポートが必要な場合は、以下をご覧ください:

  • コントロールポイントとは何か、その重要性について理解する:こちらの記事をご覧ください
  • 現場でのコントロールポイントの最適な配置について理解する:こちらの記事をご覧ください
  • トータルステーションの精度に関する安定性のトピックを理解する:こちらの記事をご覧ください
  • 不良コントロールポイントのトラブルシューティング方法を理解する:こちらの記事をご覧ください。

ビデオ:コントロールポイントがあるかどうかを確認する方法

ビデオ:コントロールポイント測量の実施方法

コントロールポイントデータが正しくインポートされていることを確認する

コントロールポイントを使用してユニットを測量しようとする前に、コントローラーにコントロールポイントの座標をインポートするか手動で作成しておく必要があります。データにコントロールポイントが正しくラベル付けされていることを必ず確認してください。

コントロールポイントが測量可能な状態でデータに含まれているか簡単に確認するには、タブレットのCADビューに移動します:

 

次に、サイドメニューからポイントリストを開きます:

次に、ポイントリスト上部のフィルターアイコンを押し、緑色のチェックマークを押してコントロールポイントのみをフィルターします:

 

最後に、ポイントリストに残っているものを確認し、情報が正しいことを検証します。コントロールポイントはデータセット内で三角形として表示されます。これらはデータ内の特定の座標のポイントであり、コントロールポイントがどのようにデータ内で設定されたかによっては、ソフトウェアに特定のプリズムタイプが関連付けられている場合もあります。

コントロールポイントのデータに誤りがある場合は、チームと共にトラブルシューティングするためにこちらの記事を参照してください。誤ったコントロールポイントは誤ったレイアウトにつながることを忘れないでください。ポイントリスト内でコントロールポイントとしてラベル付けされていない場合は、ポイントリストを編集して必要なポイントをコントロールポイントに再分類することが簡単にできます。

高さデータを扱う場合は適切に準備する(該当する場合)

このプロジェクトで高さデータ(2Dだけでなく)を扱うことが重要な場合は、こちらの記事をお読みになり、高さを用いた測量方法を理解することをお勧めします。ロッドの高さ、基準点の高さ、測量高さに関するトピックが説明されています。

コントロールポイント測量アプリケーションを開く

コントローラー上のデータが正しいことを確認したら、ホーム画面からコントロールポイント測量アプリケーションに移動します。

コントロールポイントを選択して測定する

このステップは簡単で、利用可能なものを測定するだけですが、正式にコントロールポイントを測定する前に覚えておくべき3つの重要なポイントがあります:

  1. 正しいコントロールポイントが選択されていることを確認する
  2. 正しいプリズムまたはターゲットタイプが選択されていることを確認する
  3. トータルステーションが選択されたコントロールポイントを正しく狙っていることを確認する

上記の3つのいずれかが不正確であれば、正確なコントロールポイント測定は得られず、したがって正確なレイアウト測量も得られません。

コントロールポイントを選択するには、サイドのポイントリストから選択するか、CADビュー内で直接コントロールポイントをタップします:

画面上部のターゲットが何らかの理由で間違っている場合は、測定するコントロールポイントに関連付けられたターゲットタイプに変更してください:

誤ったポイントを測定したと思われる場合でも心配いりません。このプロセス中にステーションを確定する前に、いつでも任意のコントロールポイントを再選択して再測定できます。

測定したデータをコントロール用に分析する

許容誤差に基づく推奨レイアウトエリアを観察する

各コントロールポイントを測定した後、許容誤差設定に応じて緑または赤に変わることに気づくでしょう。許容誤差設定が何かを理解するにはこちらの記事をご覧ください。許容誤差設定は右側のウィンドウからいつでも調整できます。

赤いポイントが表示された場合、そのポイントは許容誤差設定を超える誤差で測定されたことを意味します。緑の場合は許容範囲内の誤差で測定されたことを意味します。これらは問題がどこにあるかを知るための視覚的な手がかりです。

また、緑色の許容誤差円も表示されます。これも許容誤差設定に基づいています。緑の円は、レイアウト許容誤差の精度レベルで自信を持ってレイアウトできるエリアを示します。緑の円がどのように役立つかについてはこちらの記事をご覧ください。

測定タブから推奨される最適なコントロールポイントを見つける

測定タブを開くと、下記の例のように測定したコントロールポイントのデータが表示されます:

偏差値の情報は、ソフトウェアがデジタルファイルの設計に合わせるために測定位置からどれだけ調整したかを示しています。例えば「CAT-4」のポイントは、ステーション計算に使用することが不可能でした。このポイントは他の測定ポイントと比較して、設計通りに現実的にフィットさせることが不可能でした。このポイントは設計値から少なくとも200 mm以上ずれており、考慮されませんでした。

ステーション計算に使用したいコントロールポイントを手動で選択することもできますし、「最適な選択を提案」をクリックして、ソフトウェアに最も正確と思われるポイントを探させることもできます。

「最適な選択を提案」をクリックすると、ソフトウェアは調整が最も少なくて済むコントロールポイントを見つけました。計算から「NAGEL-1」を除外し、許容誤差に基づいて可能な限り広いレイアウト円を提供しました。

繰り返しますが、計算に使用するポイントは手動で選択可能であり、エンドユーザーはレイアウトに関して常にコントロールを持っています。

ポイント間の偏差を観察する

画面右下の「ステーション詳細」内に「ポイント間の偏差を表示」オプションがあります。

これは測定したコントロールポイントが設計に対して正確かどうかを確認するのに非常に便利です。

ソフトウェアは設計が要求する水平距離に基づいてポイント間のずれを表示し、他の方法で偏差を確認する手間を省きます。

結果に満足したら緑のチェックマークを押す

ステーション結果に満足したら、画面右下の緑のチェックマークを押してください。ヘッドユニットはジョブサイト上の特定の座標を受け取り、自身の位置と方向を認識し、アプリケーションの案内に備えます。

考えられる警告

測定時に以下の点にご注意ください:

1. 測定したコントロールポイント間の角度が小さすぎる場合、HCLは警告メッセージを表示し、より大きな角度のポイントを測定することを推奨します。この警告はCADビューにも表示され、測定角度が赤で強調されます。

2. 2つの測定ポイントが非常に近接しているか、同じ位置にある場合、HCLは既存の測定を置き換えるか保持するかを促します。測定がほぼ同一であるため、続行する前にいずれかのオプションを選択する必要があり、このプロンプトは無視できません。

この記事は役に立ちましたか?

3人中2人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。