雨、雪、濃霧、または多量のほこりの中で工具を使用できますか?

  • 更新

湿った環境やほこりの多い環境でも作業は可能ですが、制限に注意してください

ヘッドユニットが測定を行う際に使用する主要な測定装置は2つあります。どちらがアクティブかによって異なります:

  1. EDM(電子距離測定) - 通称レーザー。トータルステーションはレーザーからの反射光を観察して距離を迅速に計算します。
  2. プリズム追尾。トータルステーションのプリズムトラッカーは、望遠鏡がプリズムからの反射光を受け取ることで迅速な測定計算を行います。

この技術的な動作のため、レーザーまたはプリズムトラッカーのどちらを使用していても、反射光がヘッドユニットに戻る経路を妨げるあらゆるものが、測定の誤差や失敗を引き起こす可能性があります。

湿った環境やほこりの多い環境はレイアウトにどのように影響しますか?

ヘッドユニットとターゲット間の視線を妨げるものは、メッシュ、窓、ガラス、プラスチック、または鋼製ビームのような明らかな障害物であっても、測定誤差を引き起こす可能性があることを覚えておいてください。これら明らかな障害物と同様に、水やほこりも同様の障壁ですが、目立ちにくいものです。

例えばEDM(レーザー)では、空気中の水分が多いために反射光が歪み、測定位置の一貫した読み取りができなくなることがあります。

同様にプリズム追尾でも、水やほこりの粒子が空気中にあると、ツールがターゲットの中心を見つけたりロックしたりするのが困難になることがあります。時には「測定失敗」というメッセージが表示されたり、プリズムが完全に静止しているにもかかわらずツールのライブ測定計算が「ジャンプ」しているように見えることがあります。これはツールがプリズムの中心位置を見つけるのに苦労しているためと考えられます。また振動や風の影響も考えられます。

実際、ヘッドユニットの望遠鏡も天候に十分に順応していない場合、内部が曇って見えることがあります。このわずかな曇りでも測定を妨げ、「ミラーが遮られています」というエラーが発生することがあります。

これらすべての要因がレイアウトのフラストレーションの原因となる可能性があります:測定誤差、トータルステーションの距離計算に時間がかかること、キャリブレーションエラーなどです。

最後に、タブレットで観察するヘッドユニットのカメラも、画像を鮮明に見るのが難しくなります。これにより、使用している特定のターゲットの十字線を正確に手動で合わせることが困難になります。

湿った環境やほこりの多い環境で作業する際の推奨事項は?

もしレイアウトに非常に高い許容差が求められる場合は、条件が改善されるまでレイアウト作業を控えることを検討してください。

しかしながら、このツールは雨の中でも作業可能な仕様となっています。これらの条件での作業を助けるために、傘などでヘッドユニットを覆って保護することを検討してください。これにより、作業中のキャリブレーションが正確に行われ、キャリブレーションミラーを清潔に保つことができます。また、レイアウト時にはタオルを携帯し、プリズムロッドで使用しているプリズムを乾かすことで、ツールが正確にプリズムの中心に接続できるように助けてください。

雨、雪、またはほこりの多い環境で作業後、PLT 400はどのように保管すべきですか?

ツールはIP55の防塵・防滴規格に対応しており、雨、雪、ほこりの中での作業が可能ですが、ツールがまだ濡れている状態で保管することは絶対に避けてください。保管前にツールとケースの内側を乾燥させる必要があります。

濡れた状態で保管すると、ツール周辺に湿気がこもり、ツール内部に自然に水分が集まる原因となります。この内部の水分がレンズを曇らせ、手動で除去することが不可能になります。ツール内部の水分は、乾燥した環境で一定時間放置して環境に順応させることでしか自然に乾燥しません。内部レンズの水分を乾かすのに最大で24時間かかることもあります。

ツールが適切に乾燥していることをどうやって確認すればよいですか?

まとめると、布を使ってツール全体(およびケースの内側)を点検し、目に見える水滴を拭き取ることが重要です。特にレンズ(1)、コリメーター(2)、および2つのキャリブレーションミラー(3)に注意してください。これらの場所はツール使用時のキャリブレーションおよび測定を行う部分であり、水分が付着しているとキャリブレーションや測定の失敗につながる可能性があります。

 
 
 
 

この記事は役に立ちましたか?

0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。