バックスサイトチェックとは何か、そしてそれが精度にとって重要な理由は?

  • 更新

概要

この記事では、バックスサイトチェックとは何か、その重要性、そしてプロジェクトの期間中に十分なバックスサイトポイントを確保する方法について説明します。
 
新しい作業を開始する際は、以下のワークフローに従い、バックスサイトチェックから最大の価値を引き出し、レイアウトの精度に対する信頼を維持してください。
  1. トータルステーションを正確に設置(ステーション)するために、測量士、ゼネコン、またはその他の信頼できる情報源から提供された制御点を使用します。
  2. 正確にステーション設置を行った直後に追加の制御点(バックスサイト)を作成するために、測定と記録を使用します。作業現場の周囲に複数の安定したプリズム位置を設定し、元の制御点のみに依存しないようにします。
  3. 新しく拡張した制御ネットワークを使って再ステーション設置を行い、新たに作成したバックスサイトポイントがステーション設置プロセスに含まれていることを確認します。
これら3つのステップを踏むことで、プロジェクト全体で使用できる堅牢な制御ネットワークを構築し、レイアウト精度の検証と維持に役立てることができます。

このワークフローの利点

追加のバックスサイトポイントを設定し、ステーション設置操作に含めることで、以下の2つの貴重なステーション精度検証方法を最適化できます:
  • "ステーション設置の再測定"により、作業中の現在のステーション設置の品質を確認できます。
  • 「バックスサイトチェック」(この記事で説明)により、トータルステーションが最初に設置されてから動いていないかを迅速に検証または点検できます。
これらのツールを組み合わせることで、潜在的な問題を早期に特定し、レイアウト作業への信頼を維持し、見逃されたステーションの移動による高額な手戻り作業のリスクを減らせます。
ベストプラクティス:可能な限り早期に、作業現場全体に複数のプリズムベースのバックスサイトポイントを作成してください。信頼できる参照ポイントが多いほど、ステーション精度の検証や、プロジェクト後半での制御点の紛失やアクセス不能からの復旧が容易になります。

バックスサイトチェックのデモ

以下のビデオでは、ソフトウェアがステーション設置時に使用した取り付け済みプリズムとターゲットを自動的にチェックしてバックスサイトチェックを簡単に実行する方法を示しています。

バックスサイトチェックを実施する手順

  1. アプリケーションを開き、「測定」を選択します。
  1. 初期のステーション設置時に使用した以前の制御点の一覧から1つを選択します。注意:取り付けられたプリズムの制御点のみ使用可能です。
  1. 測定したい正しい制御点を選択したら、赤い測定ボタンを押します。ツールはそのポイントの位置に向きを変え、測定を試みます。プリズムの種類が正しいことを必ず再確認してください。
  1. 結果を確認します。「ステーションは許容範囲内です」と表示されるか、バックスサイト測定に関連する誤差を示すウィンドウが表示されます。
  1. 再ステーション設置とトラブルシューティング(必要な場合) - バックスサイトチェックでステーションが許容範囲外と示された場合、最初の推奨アクションは既知の制御点を使ってトータルステーションを再ステーション設置することです。これは「ステーション設置の再測定」アプリケーションで簡単に行えます。

バックスサイトチェックに関するよくある質問

バックスサイトチェックの目的は何ですか?

トータルステーションの精度は設置の正確さに依存します。ツールが最初に正しく設置されていても、環境条件、現場の活動、偶発的な干渉により微妙な動きが生じ、レイアウトの精度に影響を与えることがあります。
 
バックスサイトポイントは、トータルステーションが一日中正確に位置しているかを簡単かつ信頼性高く検証する方法を提供します。自身の参照ポイントを作成し定期的にチェックすることで、レイアウト作業に影響が出る前に設置誤差の可能性を迅速に特定できます。

したがって、バックスサイトチェックは、トータルステーションがセットアップ時に測定した制御点を同じ位置として認識しているかをユーザーが点検することを可能にします。バックスサイトチェックで誤差がある場合は、再ステーション設置が推奨されます。

通常、バックスサイトチェックは60分ごとに行うことが推奨されており、これはPLT 400の自動校正の実施頻度と同じです。

バックスサイトチェックで誤差が大きい場合は、現場環境がツールの滑りやずれを引き起こしていないか、振動がツールの固定に影響を与えていないかを確認してください。また、バックスサイトチェックに使用しているポイント自体が現場の状況で衝突や移動を受けていないかも点検してください。

こちらの記事(ツールの安定性について)およびこちらの記事(制御点のベストプラクティス)は、バックスサイトチェックの問題を継続的にトラブルシューティングするのに役立ちます。

バックスサイトチェックで選択した制御点の高さの位置にツールが正しく向かなかったのはなぜですか?

高さがHCL設定で無効になっている場合、トータルステーションは選択したバックスサイト制御点の正しいXおよびY位置には移動できますが、高さ(Z)の情報が使用されていないため、正しい垂直位置に向くことができません。
 
その結果、トータルステーションは正しい水平位置を狙っているように見えますが、制御点の期待される高さには向いていない可能性があります。

推奨ワークフロー

レイアウト作業が主に2Dであっても、ステーション設置およびバックスサイトチェック時にバックスサイト制御点への正確なナビゲーションを望む場合、以下のワークフローを検討してください:
  1. 制御点の作成および測定時に高さを有効にする。
  2. ステーション設置操作時に高さを有効にする。
  3. ステーション設置完了後、レイアウト作業がXおよびY座標(2D)のみを必要とする場合は高さを無効にする。
  4. バックスサイトチェック時に高さを有効にする。
制御点の作成およびステーション設置時に標高データを取得することで、トータルステーションはバックスサイトポイントの完全なX、Y、Z位置に正確にナビゲートできます。バックスサイトチェックの際は「高さ」を有効にすることを忘れずに。同時に、日常のレイアウト作業では一時的に高さを無効にして簡略化された2Dワークフローを継続できます。
ベストプラクティス:プロジェクトが主に2Dであっても、制御点およびステーション設置に高さ情報を保持することで、より信頼性の高い制御ネットワークが構築され、プロジェクト全体でのステーション検証の品質が向上します。

なぜすべての制御点がバックスサイトチェックで使用可能なポイント一覧に表示されないのですか?

ロック可能なプリズムタイプが割り当てられている制御点のみがバックスサイトチェックリストに表示されます。
そのため、以下のような他の方法で測定されたポイントは使用できません:
  • 反射ターゲット
  • レーザーで取得した表面測定
  • プリズム以外の参照点
これらはバックスサイトチェック時に選択できません。
 

表示されない制御点の追加方法

リストに制御点が表示されないが、将来のバックスサイトチェックで使用したい場合は:
  1. CADビューからポイントリストを開きます。
  2. 目的の制御点を見つけて編集します。
  3. 観測に使用する適切なプリズムタイプを割り当てます。
  4. 変更を保存します。
有効なプリズムタイプが割り当てられると、そのポイントは将来のバックスサイトチェックで使用可能になります。
 

なぜプリズム付きのポイントのみ許可されるのですか?

バックスサイトチェックはステーション精度を検証する非常に信頼性の高い方法を意図しています。プリズムターゲットは一貫性があり繰り返し可能な測定を提供し、環境の影響を受けにくいです。
他のターゲットタイプは以下のような要因により影響を受けやすいです:
  • 変化する照明条件
  • ほこりやごみ
  • 湿気や水の影響
  • 表面の品質の違い
  • 視認角度の違い
プリズムターゲットが関連付けられた制御点にバックスサイトチェックを限定することで、ソフトウェアは検証プロセスの整合性と再現性を確保します。
ベストプラクティス:初期のステーション設置後に、作業現場周辺に複数の恒久的なプリズムベースの制御点を作成してください。これにより、プロジェクト全体で複数の信頼できる参照点を使用してステーション精度を迅速に検証し、計測機器の移動を特定してレイアウト品質への影響を未然に防げます。

「ステーションは許容範囲内です」とはどういう意味ですか?

測定されたすべての偏差が設定で定義された許容範囲内に収まっている場合、HCLはステーションが許容範囲内であることを示し、対応は不要です。許容範囲の設定方法についてはこちらの記事を参照してください。

バックスサイトチェック結果のポイント誤差値は何を意味しますか?

測定完了後、HCLは制御点の現在の測定位置をトータルステーションが最初にステーション設置されたときに記録した位置と比較します。

許容範囲の設定がされていない場合、または設定された許容範囲を超える偏差が1つ以上ある場合、HCLは測定された偏差を表示します。
 
表示される値は、ステーション設置時に測定された制御点の元の位置と、現在測定された位置の差異を示します。これらの偏差は各座標成分(北方向、東方向、高さ)ごとに報告され、トータルステーションが設置後に移動した可能性を判断するのに役立ちます。
 
設定された許容範囲を超えた座標は赤色で強調表示され、一目で潜在的な問題を特定しやすくなっています。

レイアウト作業中に追加でどのような精度検証を行うべきですか?

ステーション設置(特に再ステーション設置後)や作業中に定期的に、トータルステーションを以前にレイアウトしたポイントに移動させ、現在の位置と元のレイアウト位置を比較してセットアップの精度を検証することが常にベストプラクティスです。
 
この比較により、以下を判断できます:
  • 元のステーション設置が正確であったかどうか
  • 作業中にトータルステーションが移動した可能性があるかどうか
  • 以前のステーション設置と現在の設置に差異があるかどうか
  • 作業を続行する前に追加調査や手直しが必要かどうか
大きな差異が見られた場合は、現場の制御ネットワークやステーション設置を点検し、制御点の乱れ、三脚の動き、環境変化、設置ミスなどの原因を探してください。
ベストプラクティス:再ステーション設置後は可能な限り複数の既知ポイントを検証してください。複数ポイントで一貫した結果が得られると、トータルステーションが正確に設置され、レイアウト作業を継続する準備ができていることにより高い信頼が得られます。

 

この記事は役に立ちましたか?

0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。