トータルステーションのステーション設定方法は?

  • 更新

「ステーション設定」とは何ですか?

ステーション設定とは、トータルステーションが現場での座標位置を計算または決定するプロセスです。距離と角度の測定を計算することで、ヘッドユニットはタブレット上の他のデジタルポイントやCAD要素に対して自身の座標を割り出します。

ホーム画面には「ステーション設定」アイコンが表示されます。

アイコンの上に緑のチェックマークがある場合、トータルステーションは現在ステーション設定されており、ステーション設定を必要とするアプリケーションを実行できます:

ステーション設定アイコンの上に赤い感嘆符がある場合、まだステーション設定がされておらず、ソフトウェアで特定のアプリケーションを実行する前にステーション設定を行う必要があります:

黄色い三角形に感嘆符が表示されている場合、現在のプロジェクトで過去にステーション設定が行われソフトウェアに保存されています。そのステーション設定を再利用することも(正確であると確信している場合)、都合の良い時に再度ステーション設定を行うことも可能です。

HCL内のステーション設定のオプションは何ですか?

 HCLには、すべてのHiltiトータルステーションで共通の4つの主要なステーション設定オプションがあります:

  1. コントロールポイントステーション設定 - トータルステーションがコントロールポイントを測定し、それらの測定に対する自身の位置を特定します。これは通常、トータルステーションを設置する最も一般的な方法であり、ポイント座標情報をタブレットにインポートする必要があります。
  2. コントロールラインステーション設定 - トータルステーションが現場で交差する2本のコントロールラインを測定し、タブレットにインポートされたCADファイルの同じコントロールラインと対応させます。コントロールポイントが利用できず、現場に提供されたコントロールラインが正確である場合に一般的な方法です。
  3. リファレンスラインステーション設定 - タブレットにCADファイルやポイントファイルがなく、ユーザーが空のプロジェクトで作業している場合に一般的です。リファレンスラインステーション設定では、作業エリア内の既存の線を基準として使用し(任意に0,0座標をデジタル作業ファイルに作成)、トータルステーションがその線に対する座標位置を確立します。ユーザーはその後、作業空間内の追加オブジェクトを測定でき、それらもその線に対する座標が付与されます。
  4. フリーステーション設定 - ユーザーが現場固有の座標系を確立するためのコントロールポイントやリファレンスラインを持っていない場合に一般的です。トータルステーションが空間内で任意の座標を設定し、作業エリア内のオブジェクトの測定を開始できます。フリーステーション設定を使用するユーザーは、後でデジタルで整合または分析するための現況測量を行っている可能性があります。

さらに、POS 150またはPOS 180という古い光学式トータルステーション固有の2つの追加ステーション設定オプションがあります。それは「オーバーコントロールポイント」ステーション設定と「ラインオーバーポイント」ステーション設定です。これらのオプションは、ユーザーがソフトウェア内でトータルステーションを設置した正確な座標を特定し、その後、トータルステーションの現場での方向を特定するために任意のバックスサイトポイントを測定します。PLT 300またはPLT 400のトータルステーションでは利用できません。

どのステーション設定オプションが最も正確ですか?

ステーション設定の精度は完全にユーザーに依存します。すべてのオプションは正確であり得ますが、すべてのオプションで誤差が生じる可能性もあります。精度は様々な要因に依存します。

最適なステーション設定のセットアップを判断する際に役立つ記事は以下の通りです:

  1. 精度に関するヘルプトピック
  2. 現場でのトータルステーションの固定方法
  3. コントロールポイント設定のベストプラクティス
  4. 距離に基づく推奨プリズムとターゲット

 

この記事は役に立ちましたか?

11人中8人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。