再測定ステーションセットアップアプリケーション - 使い方

  • 更新

「再測定ステーションセットアップ」の目的

再測定ステーションセットアップは、バックスサイトチェックアプリケーションを実行することの拡張機能です。簡単に言うと、このアプリケーションは、特に元のセットアップに精度の問題がある場合(例えば、バックスサイトチェックが一貫して不良である場合)に、いつでもステーションセットアップを迅速に再測定できるようにします。トータルステーションの精度を維持するための一般的な提案については、こちらの記事もご覧ください。

もし再ステーションニングのプロセスが元のステーションニングほど正確でないと感じた場合は、いつでもキャンセルして元のセットアップを維持することができます。

再測定ステーションセットアップデモ

使い方ステップ1:アプリケーションを開く

「再測定ステーションセットアップ」アプリケーションを開きます:

使い方ステップ2:自動測定

トータルステーションは、元のステーションニングプロセスで使用されたすべてのコントロールポイントを自動的に再測定しようとします。このプロセスが完了するまで待ち、必要に応じてご自身で手動測定を行うことができます。

トータルステーションは、元のステーションニングセットアップに基づいて、現在の位置を決定するために使用されたコントロールポイントの位置を記憶します。高さが使用されていた場合は、そのポイントの高さの位置も記憶されます。トータルステーションが何らかの理由で元のコントロールポイントを自動的に特定できない場合(例えば高さが無効になっている場合など)、通常のコントロールポイントステーションニングと同様に手動で測定することができることを覚えておいてください。

使い方ステップ3:手動測定(必要な場合)

ツールが測定したコントロールポイントを確認し、必要に応じてコントロールポイントリストから任意のコントロールポイントを手動で再測定して、ステーションセットアップを検証します。これは通常のコントロールポイントステーションニングと同様です:

自動測定プロセスでスキップされた、または測定されなかったコントロールポイントを再測定した後の表示:

使い方ステップ4:新しいステーションニングの承認または拒否

緑色のチェックマークを押してステーションニングを承認するか、戻るボタンを押してキャンセルします。キャンセルした場合、作業中は元のステーションニングが引き続き使用されることをソフトウェアが確認します:

 

この記事は役に立ちましたか?

2人中1人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。