偏差レポートとは何ですか?

  • 更新

偏差レポートは、ステークポイントが設計とどのように一致しているかを迅速に特定するための便利な方法です。偏差レポートはさまざまな用途に使用できますが、一般的に役立つ良い例としては、ユーザーが鋼材のアンカーボルトの位置を検証する場合があります。埋め込みアンカーの位置は正しい場所にありますか?鋼材が設置される前に、どのアンカーが許容範囲内か外れているかを示すレポートを作成できます。

以下は偏差レポートが役立つその他の一般的な方法です:

  1. 品質保証およびコンプライアンス(実測データの取得)
  2. 早期エラー検出(問題が拡大する前に修正)
  3. 一般的なドキュメンテーション(進捗の追跡)
  4. BIM統合(実測情報をデジタル設計に統合)

偏差レポートのデモ

偏差レポートの準備方法

偏差レポートを取得可能にするには、まずファイル内に「ステーク」されたデータが必要です。

ステークデータは、ポイントレイアウトでポイントを配置した後に「測定」ボタンを押すことで取得されます。各ポイントを「ステーク」すると、そのポイントのステークデータがバックグラウンドで保存され、偏差レポートのエクスポート時や一般的なポイント情報のエクスポート時に利用できます。

ポイントレイアウト(ポイントのステーク)についてはこちらの記事を参照し、ポイント情報のインポートおよびエクスポートの方法についてはこちらの記事をご覧ください。

以下は、ポイントレイアウト中に押す必要がある測定ボタンです。これによりステークデータが取得されます:

偏差レポートのエクスポート方法:

ステップ1:レポートタブに移動

レポートセクション内にある偏差レポートのエクスポートを見つけます:

ステップ2:希望のテンプレートを割り当てる

偏差レポートのテンプレートやエクスポートタイプを編集することができます

ステップ3:テンプレートを編集(必要に応じて)

「テンプレート編集」ボタンを押して、偏差レポートのヘッダーおよびフッターの情報を編集できます:

ステップ4:偏差レポートをエクスポート

緑のチェックマークを順に押していき、タブレット上の任意の場所に偏差レポートを保存します。

偏差レポートのデータの理解方法

データはエラーを素早く確認できるように整理されています:

  • ステークされたポイントは接尾辞に「_Stk」が付けられています
  • レイアウトポイントとステークポイントの座標が簡単に見つけて比較できます
  • 設計許容範囲外でステークされたポイントには、赤い文字と黄色の三角形が表示されます
    • 許容範囲とは何か、また設定方法についてはこちらの記事をご覧ください。
  • エクセルファイルとしてエクスポートした場合、データを自由に調整およびフォーマットできます。

以下のスクリーンショットの例では、レイアウトの許容範囲が8mm、高さの許容範囲が11mmでした。ソフトウェアは、設計と比較して許容範囲外でステークされたポイントのエラーを特定しました:

 

この記事は役に立ちましたか?

3人中3人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。