レイヤー - 使い方

  • 更新

レイヤーアプリケーションは、HCLアプリケーションのレイヤーとCAD図面のレイヤーのうち、どのレイヤーをビューに表示するかを制御します。レイヤーは有効または無効にして、現在の作業に関連する情報に集中できます。

レイヤーアプリケーションの使い方

  1. プロジェクトを開く: タブレットで任意のプロジェクトを開いて開始します。
  2. アプリケーションを開く: ホーム画面またはCADビューのサイドメニューから開きます。
    • 'レイヤー'アプリケーションがホーム画面にない場合は、ショートカットを追加を選択し、以下に示すアプリケーションを追加してください。
  3. レイヤーカテゴリを選択: レイヤーカテゴリは、CADビューに表示される情報の種類を制御します。画面右側で、現在の作業に最適なカテゴリを選択してください。
    • Hiltiレイヤー: アプリケーション内で作成された制御点やレイアウトポイントを含みます。これには、HCLアプリケーション内で作成した線画も含まれます。
    • CADレイヤー: インポートされたCAD図面に由来する要素を含みます。これらはオン・オフの切り替えのみ可能で、削除や編集はできません。HCLでは、潜在的なエラーやミスを減らすため、インポートした元の設計の変更は許可されていません。
  4. レイヤーの管理: レイヤー管理オプションはHiltiポイントレイヤーのみ利用可能で、ポイントの整理方法を制御できます。
    • プラスアイコン: 追加のポイントレイヤーを追加します。
    • 編集ボタン: 選択したレイヤーのプロパティを変更します。
    • 削除ボタン: 選択したレイヤーをプロジェクトから削除します。
  5. 表示するレイヤーを選択: レイヤーの表示・非表示は現在のビューに表示される情報を決定します。
    • 目のアイコンを使って個別のレイヤーを表示または非表示にします。
    • 非表示のレイヤーは利用可能なままで、いつでも再度有効にできます。

'レイヤー'アプリケーションのショートカットアイコン:

CADビューのサイドメニューからレイヤーアプリケーションを選択した場合:

レイヤーアプリケーション選択後に表示されるCADビュー:

レイヤーの管理

レイヤーウィンドウでは、レイヤーの追加、編集、削除のオプションが表示されます。これらのオプションはHiltiレイヤーにのみ適用されることを覚えておいてください。元のCADレイヤーは編集できず、表示のオン・オフのみ可能です。

レイヤーの追加または編集時には、以下のウィンドウが表示されます:

必要に応じてレイヤーに名前を付け、表示したい色を選択してください。

Hiltiレイヤータブでの作業に関する重要な注意点:

  1. レイヤーカラー: 本執筆時点では、レイヤーの色は描画内のポイントや線の色を変更しません。ただし、HiltiのデスクトップソフトウェアPLOから取り込んだ線画の色には影響する場合があります。今後のリリースで、タブレット上で作成したポイントや線に対しても色をより広く使用できるように更新される予定です。
  2. 線画: HCLアプリケーション内で線画を作成した場合(例えば線を描くアプリケーションから)、デフォルトで「Default」Hiltiレイヤーに割り当てられ、変更できません。必要に応じて、今後のリリースで特定のレイヤーに線画を作成できるように更新される予定です。
  3. デフォルトレイヤー: Hiltiのデフォルトレイヤーは編集や削除ができません。色は黒のまま、名前は「default」のままでなければなりません。
  4. レイヤーの削除: レイヤーを削除するには、対象のレイヤーに属するすべての線画(該当する場合)とポイントを事前に削除しておく必要があります。ポイントのレイヤーはポイント編集リストオプションで変更できますし、より便利な場合は削除アプリを使用することも可能です。

ポイント(Hiltiレイヤー)でのレイヤーの使い方の例

Hiltiポイントレイヤーは、整理とワークフロー管理ツールとして最も効果的です。レイアウトポイントを論理的なレイヤーに分けることで、数百ポイントに及ぶ大規模プロジェクトも管理、レビュー、現場での設置が容易になります。ポイントが属するレイヤーを編集するには、ポイント編集オプションをご覧ください。

例1: 工種別レイヤー構成

工種や分野に基づいてレイヤーを作成し、範囲を明確に分けます。

  • MEP – 配管
  • MEP – 電気
  • MEP – 空調
  • 構造・アンカー
  • 建築参照ポイント

この方法により、個別の工種を必要に応じて表示または非表示にでき、視覚的な混乱を減らし、誤ったポイントの設置リスクを最小限に抑えます。

例2: フェーズ別レイヤー

段階的に進行するプロジェクトでは、レイヤーを施工フェーズに対応させることができます。

  • フェーズ1 – 地下
  • フェーズ2 – スラブ挿入物
  • フェーズ3 – 天井支持
  • フェーズ4 – 最終設備

レイアウト時には該当フェーズのレイヤーのみを有効にし、作業員が現在の作業に集中できるようにし、将来または完了済みのポイントによる混乱を防ぎます。

例3: 階層・ゾーン別レイヤー

多階層または大規模敷地のプロジェクトでは、レイヤーを場所別に整理できます。

  • レベル1 – 東ウイング
  • レベル1 – 西ウイング
  • レベル2 – 機械室
  • 屋上 – 設備パッド

現場作業時に特定の階やエリアのレイアウトポイントを簡単に分離できます。

例4: ポイントタイプ別分離

異なる設置作業をサポートするために、レイアウトポイントのタイプに基づいてレイヤーを作成できます。

  • ハンガーポイント
  • スリーブ位置
  • 埋め込みプレート
  • 設備中心線

ポイントタイプを分離することで混乱を減らし、作業員が現在の設置作業に関連するポイントのみを迅速に特定できるようにします。

CADレイヤーでのレイヤーの使い方の例

CADレイヤーは表示制御専用で、編集や削除はできません。参照情報を分離するのに最も効果的です。

例1: 背景制御

  • 建築仕上げや家具のレイヤーをオフにしてビューをすっきりさせます。
  • レイアウト時には構造グリッドや主要壁のみを有効にします。

例2: 調整ビュー

  • ハンガーポイントを確認する際にHVACダクトワークのCADレイヤーを有効にします。
  • 関連のないシステムはオフにして混雑したエリアの視認性を向上させます。

例3: 一時的な参照チェック

  • 位置合わせや間隔を確認するためにCADレイヤーを有効にします。
  • レイアウトが確定したら再度オフにします。

この記事は役に立ちましたか?

0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。