タブレットのインターネットアクセスには4つの主な利点があります:
- 対応可能な場合、Hilti担当者からのリモートサポートへのアクセス
- 最新のソフトウェアおよびファームウェアの更新への即時アクセス
- メールやクラウドベースのファイルへのアクセス(USBファイル転送の必要性を減らす)
- このナレッジベースへのタブレットからの直接アクセス
この記事では各利点を確認し、SIMカードまたはインターネットアクセスをタブレットで最大限に活用するための関連する操作方法情報とリンクされた記事について説明します。
ヘッドユニットに接続中のタブレットでインターネットにアクセスする方法
POS 150/180ユーザーには関係ない場合がありますが、PLT 300およびPLT 400はWi‑Fiを使ってタブレットをヘッドユニットに接続します。そのため、ツールを使用しながらインターネットにアクセスするには別のインターネット接続を利用する必要があります。
たとえば、PLTユニットに接続して使用中にタブレットでメール、クラウドファイル、リモートサポート、またはこのナレッジベースにアクセスする必要がある場合、以下のいずれかのオプションが役立つかもしれません。
SIMカード:
PLC 400およびPLC 600タブレットはSIMカード接続をサポートしています。SIMがHiltiから提供される場合でも、ローカルのデータプランを通じて提供される場合でも、SIMがあればWi‑Fi経由でツールに接続中でもタブレットがインターネット接続を維持できます。
USB Wi‑Fiアダプター + Wi‑Fiホットスポット:
Windows 10およびWindows 11タブレット(PLC 400およびPLC 600のWindowsタブレットを含む)では、USB Wi‑Fiアダプターを使用してインターネットソース(例:モバイルホットスポット)に接続しながら、内部Wi‑FiはPLTヘッドユニットに接続されたままにすることが可能です。Windowsは複数のネットワークインターフェースの同時使用をサポートし、PLTのトラフィックとインターネットのトラフィックを別々にルーティングします。機能はドライバーのサポートやローカルITの制限に依存し、HiltiはUSB Wi‑Fiアダプターの機能を保証しません。
どちらの場合でも、インターネットの利用可能性とパフォーマンスは接続しているインターネット信号の品質に依存します。
上記のいずれのオプションも状況に合わない場合は、一時的にPLTから切断してインターネットにアクセスする必要があるかもしれません。その後、現場のWi‑Fiやモバイルホットスポットに接続し、必要な情報やサポートを取得した後にツールに再接続できます。
利点1 - リモートサポート
「リモートサポート」ボタンをクリックしてTeamViewerセッションのログインを開始し、サポート担当者からセッションコードが提供されます:
利点2 - ソフトウェアおよびファームウェアの更新
こちらの記事をご覧いただき、タブレットのソフトウェアおよびツールのファームウェアパッケージの更新方法を理解してください。
利点3 - クラウドベースまたはメールベースのファイルアクセス
利点4 - ナレッジベースへのアクセス
関連
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。