PLT 300での現場校正の実施方法

  • 更新

注意 - 現場校正の目的についての詳細は、こちらの記事をご参照ください。

PLT 300 - 準備

現場校正を行うには、以下のアイテムを準備する必要があります:
  1. POA 31 校正プレート:この校正プレートはPLT 300の現場校正プロセス専用に設計されています。
  1. 距離と角度:POA 31校正プレートは本体から45〜52メートルの距離に設置してください。また、望遠鏡はできるだけ水平に保ち、プレートを視準します。望遠鏡の推奨角度は85°から95°の間です。
  2. 校正プレートの向き:ラベルのない面、暗いグレーの四角がある側をツールに向けてください。
  3. ツールの固定:ツールが安定した場所に置かれ、振動や動きの影響を受けないようにしてください。最適な設置方法についてはこちらの記事をご覧ください。

PLT 300 - 現場校正の仕組み

現場校正は手動で開始する必要があります。

PLT 300は自動傾斜校正により水平位置を維持しますが、作業中は定期的に現場校正を実施することが重要です。これにより、以下の間の適切な整合が保証されます:

  • EDMレーザー
  • プリズムトラッカー
  • 光学望遠鏡の光路

現場校正は、これらすべてのシステムを整合・中心合わせするプロセスです。

セットアップが完了すれば、追加の手動操作は不要です。ツールが自動的に校正を完了します。

ステップ1:アプリケーションを開く

タブレット上の校正アイコンを見つけて選択し、プロセスを開始します:
ツールは自動ロック校正を実行中であることを示します。これは、システムがPOA 31校正プレートにロックし、プリズムや他のターゲットを探さないことを意味します。

重要な注意: POA 31校正プレートの校正面が損傷または摩耗している場合は交換してください。
正確な校正はプレートを正しく読み取ることに依存します。

カメラを使って校正プレートを正確に視準し、緑のチェックマークを押して開始します()。

ステップ2:校正完了まで待つ

ツールから離れ、校正プレートへの視線が遮られないようにしてください。

校正中、レーザーはプレート上を垂直および水平に移動します。このプロセスは望遠鏡の両方向(技術的には「フェイス1」と「フェイス2」)で行われます。

これによりシステムは:

  • 角度の整合を完全に評価し
  • EDMとプリズムトラッカーを光学経路に合わせます

ステップ3:値を確認する

校正を実行後、PLT 300はHA(水平角)とVA(垂直角)のコリメーション値を表示します。

  • HA は左右の水平方向の整合を示します
  • VA は上下の垂直方向の整合を示します

これらの値は、レーザー、プリズムトラッカー、光学経路などの内部測定システム間の非常に小さな角度のずれを示しています。

値の理解

理解しておくべきことは、これらの値は誤差ではなく測定値です。機械的または光学的なシステムが常に完璧に整合していることはありません。理想的な条件下でも常に以下があります:

  • 非常に小さな製造許容差
  • セットアップ時のわずかな変動
  • 振動や照明などの軽微な環境影響

PLT 300はこれらの微細な差異を識別し、慎重に測定し、自動的に補正します。技術的には、校正が実行されるとシステムは:

  1. 比較 各内部システムが同じ基準点をどのように観測しているかを比較します
  2. 計算 それらの観測間の小さな差を計算します
  3. 適用 すべてのシステムが再び整合するよう補正を適用します

PLT 300校正の終了時に表示される値は、適用された補正値であり、校正が成功したことを示しています。

結果の解釈

0度または360度に近い値は以下を意味します:

  • システムが非常に小さなずれのみを検出した
  • システムがそのずれを補正した
  • システムが現在正しく整合している

度/分/秒:

上のスクリーンショットでは、水平角(HA)と垂直角(VA)の角度補正を表す度(°)、分(')、秒(")の値が表示されています。HAの補正は4秒角(約0.0011°)です。これらはツールが設計許容範囲内で行う小さな補正です。

校正に失敗した場合はどうすればよいですか?

校正に失敗することがありますが、これは通常ハードウェア内部の問題ではなく、安定性やセットアップ条件によるものです。

一般的な原因は以下の通りです:

  • ツールの動き
  • 振動
  • 不安定な設置
  • 不適切なレベル調整

安定性とセットアップの改善については、関連する記事を参照してください:振動対策 および ツールエラーのヘルプ。

すべてのセットアップ条件を確認しても校正が失敗する場合は、Hiltiサポートにお問い合わせください。

 

関連

この記事は役に立ちましたか?

1人中1人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。