概要
HCL のカメラビューでは、PLT からのライブ映像を表示し、正確な位置決め、位置合わせ、検査、確認作業をサポートします。
PLT 300 と PLT 400 はどちらも同じ基本的なカメラビューの概念を使用しますが、PLT 400 には、より高度な用途に対応する追加の設定およびオーバーレイオプションが含まれています。
カメラビューを開くには、View CAD アプリケーションを開き、画面上部のカメラアイコンをクリックします。
カメラアイコンの例:ロック記号が表示されている場合、デバイスはターゲットをロックしています
PLT 300 デモのカメラビュー
PLT 400 デモのカメラビュー
PLT 300 のカメラビュー
主なインターフェース要素(PLT 300)
ライブカメラ映像が全画面に表示され、右側には拡大表示用のズームコントロールスライダーがあります
画面上部では、プリズムまたはターゲットの種類を選択でき、必要に応じてレーザー測定も選択できます
中央の十字線は現在のターゲットポイントを示します。Smart Target が有効な場合は、移動またはパンのインジケーターによって方向調整が表示されます。スマートターゲットオプションを有効にする場所については、こちらの記事を参照してください。
左下のアイコンでは十字線の移動方法を変更でき、小さな方向調整用のボタンが追加されます
右中央のロックアイコンは PLT の現在のビューをロックします
右下の緑色のチェックマークは、選択した PLT のカメラ位置を確定します
カメラビューで左上のマップアイコンをクリックすると、図面の CAD ビューが開きます
次に、左上のカメラアイコンをクリックすると、カメラビューに戻ります
GPS が有効な場合、左下の「自分を検索」アイコンを使用すると、許可された角度内で PLT がタブレットを検索できます。詳細については、こちらの記事を参照してください
PLT 400 のカメラビュー
主なインターフェース要素(PLT 400)
ライブカメラ映像が全画面に表示され、右側には拡大表示用のズームコントロールスライダーがあります
ズームスライダー上部のアイコンを使用すると、カメラがズームインしてターゲットを中央に配置し、はっきりと表示します
ズームスライダー下部のアイコンを使用すると、カメラビューがズームアウトします
画面上部では、プリズムまたはターゲットの種類を選択でき、必要に応じてレーザー測定も選択できます
中央の十字線は現在のターゲットポイントを示します。Smart Target が有効な場合は、移動またはパンのインジケーターによって方向調整が表示されます。スマートターゲットオプションを有効にする場所については、こちらの記事を参照してください。
左下のアイコンでは十字線の移動方法を変更でき、小さな方向調整用のボタンが追加されます
右下の緑色のチェックマークは、選択した PLT のカメラ位置を確定します
明るさスライダーではカメラの露出を調整し、画像を明るくしたり暗くしたりできます
解像度を「高」に設定すると、ライブカメラ映像の品質が向上します
GPS が有効な場合、左下の「自分を検索」アイコンを使用すると、許可された角度内で PLT がタブレットを検索できます。詳細については、こちらの記事を参照してください
PLT 400 の追加機能
小さなカメラビューにあるこれらの矢印をクリックすると、カメラビューが折りたたまれます
右上のこのアイコンはカメラビュー内のターゲットを検索し、プリズムまたはターゲットをロックします
一般的なワークフロー(PLT 300 と PLT 400)
- カメラビューを開く
- プリズムターゲットの種類またはレーザーを選択する
- プリズムまたはターゲットがカメラビューに表示されるように PLT 300 を配置する
- 中央の十字線を使用してターゲットを位置合わせする
- 必要に応じて、見やすくするためにズームを調整する
- 画面右上のロックアイコンをクリックする
- ツールがプリズムまたはターゲットをロックするまで待つ。ロックされると、ロック記号付きのカメラアイコンで示されます
ベストプラクティスと画質に関するヘルプ
- 最適な画質を得るため、カメラレンズを定期的に清掃してください。
- PLT 400 では、照明条件に合わせて明るさと解像度を調整してください。
- 視覚的な煩雑さを避けるため、PLT 400 のオーバーレイは必要な場合にのみ使用してください。
- Wi-Fi 信号を改善すると、画像の鮮明さが向上する場合があります。Wi-Fi のトラブルシューティングについては、こちらの記事を参照してください。
- 手動測定を行う場合は、ジョイスティック、解像度、明るさなど、すべてのツールを活用してレーザー位置を正確にしてください。
- プリズムまたはターゲットをロックする場合、カメラ映像はあくまでガイドです。ターゲットのロック時にカメラ映像の品質にかかわらず、ツールの光学望遠鏡はターゲットをロックできます。
プリズム追跡時の「急すぎます」警告
トータルステーションと追跡中のプリズム間の垂直角度が、サポートされている追跡範囲(125°~235°)を超えると、「急すぎます」という警告が表示されます。この場合、トータルステーションがプリズムを見失い、追跡性能に影響する可能性があります。
この警告を解消するには、プリズムの高さまたはトータルステーションの高さを調整し、プリズムをサポートされている追跡範囲内に戻します。角度が小さくなると、通常のプリズム追跡を再開できます。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。