一般設定の概要

  • 更新

一般設定タブでは、HCLでの値の表示方法と解釈方法を管理します。単位、言語、角度表示、GPSの動作、プリズムとターゲットの処理、およびキーボードに関する設定が含まれます。

一般

これらの設定は、アプリケーション全体での測定値、座標、角度の表示方法に影響します。

高さ

この設定を有効にすると、測定、器械設置、CADビューで高さの値を使用できます。

  • ほとんどの2Dレイアウト作業では、オフにすることを推奨します
  • 3D図面や高さを基準とするワークフローで作業する場合は、オンにする必要があります

高さを有効にすると、トータルステーションの器械高も設定する必要があります。これにより、現場でどの高さに設置されているかを認識できます。

距離単位

メートル、フィート、ミリメートルなど、アプリケーション全体で使用する距離単位を選択します。距離の表示方法と入力方法に影響します。

座標の表示/入力

システムでの座標の表示方法と入力方法を選択します。

  • NEH(North:北、East:東、Height:高さ)がデフォルトです
  • プロジェクトまたは地域の基準に応じて、その他の座標順序を選択できます

この設定は、座標入力フィールド、ポイント情報、CAD表示に影響します。

小数形式

小数値の表示に使用する形式を選択します。

  • ピリオド(.)
  • コンマ(,)

地域の数値表記規則に合わせる必要があります。

角度単位

角度の表示方法を選択します。

  • グラード(Gon)
  • 度、分、秒(DMS)

器械設置、レイアウト、測定中に表示されるすべての角度値に影響します。

角度分解能

角度測定に必要な最小の角度分解能の増分を選択します。分解能を高くすると、角度の読み取り値がより詳細になります。

言語

アプリケーション全体で使用する言語を選択します。メニュー、設定、ショートカット、画面上のテキストに影響します。

VAゼロ

鉛直角(VA)のゼロ基準を設定する位置を選択します。

  • 地平線 - 望遠鏡が水平(正面をまっすぐ見ている状態)になると、鉛直角がゼロになります。
  • 天頂 - 望遠鏡が真上を向くと、鉛直角がゼロになります。

この設定により、鉛直角の解釈方法と表示方法が変わります。セオドライトアプリケーションを使用すると、これらの角度値をすばやく視覚化できます。

レイアウトでの音声フィードバック

許容範囲の設定に従い、レイアウトのポイントやラインに対して2D上で近接している場合に、ループ再生される音声を使用できます。詳しくはこの記事をご覧ください。

GPS

これらの設定では、タブレットからのGPS情報を使用して、方向付けやプリズム検索を支援する方法を管理します。ワークフローでの適用方法の詳細については、この記事をご覧ください。

GPS

GPSの使用を有効または無効にします。有効にして屋外で使用すると、GPSによってシステムがツールをおおよその現在地に向ける際の方向付けを支援できます。

GPS角度セクター HA/VA

GPSを使用してプリズム検索を開始する前にツールを現在位置の方向へ向ける際、ツールが回転する水平角および鉛直角の範囲を定義します。この範囲を制限すると、不要な回転を減らし、応答性を向上できます。

プリズム/ターゲット

これらの設定では、トータルステーションがプリズムまたはターゲットを検索および追跡する方法を管理します。

角度セクター HA/VA

トータルステーションがプリズムまたはターゲットを検索する水平角および鉛直角の範囲を定義します。角度セクターを小さくするとターゲットの取得を速められ、角度セクターを大きくすると検索範囲が広がります。

予測検索

プリズムまたはターゲットを一時的に見失った後、システムが予測検索を継続する時間を選択します。これにより、短時間遮られた場合でも、プリズムの予想される動きを追跡できます。

フォイルの自動ロック

  • PLT 300では、自動ロックが常に有効になっており、オフにすることはできません。切り替えオプションは表示されません。
  • PLT 400では、一般設定またはカメラビューから直接、自動ロックのオン/オフを切り替えられます

ワークフローでの使用方法の詳細については、この記事をご覧ください。

有効にすると、システムはカメラビュー内の互換性のあるプリズムフォイルを自動的に検出し、ターゲットの中心に移動します。ほとんどのレイアウトおよび測定ワークフローでの使用を推奨します。

キーボード

これらの設定では、キーボードの動作と入力支援を管理します。

キーボードの言語

画面キーボードで使用する言語を選択します。必要に応じて、アプリケーションの言語とは異なる言語に設定できます。

この記事は役に立ちましたか?

1人中1人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。