ラインレイアウトおよびポイントレイアウトを実行する際、測定中に距離を知らせる音声フィードバックを追加することで、操作性を向上させることができます。
ポイントおよびラインレイアウトの音声フィードバックについて
プリズムを使用してポイントをレイアウトする場合、近接ベースの音声フィードバックを有効にできます。選択したレイアウトポイントまたはラインに測定可能な範囲まで近づくと、HCLは接近信号をループ再生します。近づくにつれて音が動的に変化し(例:ビープ音の間隔が短くなる/周波数が高くなる)、画面を常に確認しなくてもポイントまで移動できるよう支援します。
設定した2D許容範囲内でターゲットに到達すると、HCLは連続音に切り替わり、ポイントまたはラインに望ましい精度で到達したことを確認できます。許容範囲をオフにした場合、「ターゲット到達」の検出には内部的にデフォルト値として1 mmが使用されます。
音声フィードバックの音量は音量の上げ下げキーを使用して調整できます。音量と出力デバイス(Bluetoothヘッドセットなど)は、Windowsの設定で構成できます。信号は他の音声イベントと明確に区別でき、騒がしい環境でも聞き取りやすいように設計されています。
重要な注意事項/動作
音声フィードバックはプリズムモードでのみ機能します。
音声フィードバックは2Dの近接/接近に基づいています(高さに関する音声ガイダンスはありません)。
レイアウトポイントまたはラインが選択されていない場合 → 音声は再生されません。
Find MeまたはSettingsを開くと、ビープ音は停止します。
ラインレイアウトでは、ラインが選択されている限り、許容範囲に近づいた際にも音が聞こえ続けます。
レイアウトで音声フィードバックを有効/無効にする方法
レイアウトで音声フィードバックを有効または無効にするには、設定のGeneral Settingsタブに移動し、オンまたはオフに設定します。
関連
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。