キャリブレーションパラメータチェックの説明
自動キャリブレーションパラメータチェックは、PLT 400を使用する際のキャリブレーションの復旧または再キャリブレーションに関連する、HCLソフトウェア内の機能です。
これは、ツールが正確な結果を継続して提供できるようにするための通常のシステム保護機能です。
この新しい保護機能により、ツールが常に以下を正しく認識できることを確認できます。
- 「水平」とは何か
- 「水平」および「垂直」角度の定義方法
- 正確な高さの計算方法
このメッセージが表示されるのはなぜですか?
これらの値を計算するセンサーは、製造時に設定された内部キャリブレーションパラメータに依存しています。まれに、ツールが以下を検出する場合があります。
- これらのパラメータが見つからない
- これらのパラメータが完全には信頼できなくなっている
以前は、値を復元するためにツールを修理に出す必要がありました。
現在は、システムが自動的にプロンプトを表示し、ツールを修理に出すことなく値を復元するための特定のキャリブレーションプロセス(約5分)の実行を促します。
影響:
- 精度の確保と安心
- ダウンタイムの短縮
- 透明性
以下のガイド付きワークフローに従ってプロセスを完了してください。
1 - 「内部ツールの問題」を示すメッセージが表示され、ファームウェアの更新(続いてキャリブレーションパラメータチェックを実行)で解決できることが示される場合があります。「更新」を押してください。
ファームウェアの更新についてサポートが必要な場合は、こちらの記事をご覧ください。ファームウェア更新パッケージをまだダウンロードしていない場合は、インターネット接続が必要です。
2 - ツールのファームウェアが更新されると、キャリブレーションパラメータチェックの準備を開始するための画像が表示されます。プロセス全体の完了には約10分かかる場合があります。
3 - 画面の指示に従ってください。指示は、ツールの設置方法によって異なる場合があります。通常は、以下の操作を行う必要があります。
- 振動を最小限に抑え、安定した台の上にツールを置きます。必要な振動レベルが許容範囲内になると、ソフトウェアに表示されます。
- 注:この手順で「黄色の三角形」が表示される場合、振動は目立つ程度に発生していますが、キャリブレーション手順に影響を与えるほど強くはありません。このメッセージは、今後の設置時に起こり得る影響を認識しておけるように表示されます。
- ツールを2.25~3.6°傾けます。視覚的なガイドにより、必要な傾斜に達したことがソフトウェアに表示されます。
- 注:この手順で「黄色の三角形」が表示される場合、プロセスを開始するのに十分な傾斜であることを示します。「緑色」は、最適な角度位置であることを示します。
4 - 「キャリブレーションを開始」を押して、ツールでキャリブレーションを実行します。完了すると、以下の画像のように通知されます。また、作業を続行する前にツールの電源を切り、再起動するよう促されます。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。