Hoe verbeter ik de wifi-verbinding tussen mijn total station en tablet?
Bijgewerkt
Wifi wordt gebruikt om de PLT-headunit met de controller te verbinden. Gebruik dit artikel om problemen met de wifi-verbinding op te lossen.
Stap 1: Zorg ervoor dat je tool en tablet up-to-date zijn
Zie dit artikel voor meer informatie over updates. Vereiste updates voor tabletssoftware en toolfirmware kunnen de stabiliteit van de wifi-verbinding beïnvloeden.
Stap 2: Pas de wifi-verbinding aan
Wanneer er een wifi-verbinding tot stand is gebracht, blijft de tool dat kanaal gebruiken totdat de verbinding opnieuw tot stand wordt gebracht. Gebruikers van de PLT 300 kunnen eenvoudig de HCL-software opnieuw starten en de tool opnieuw verbinden om te zien of de wifi verbetert met een vernieuwde verbinding. De PLT 300 zoekt op het moment van verbinden altijd automatisch het meest stabiele wifi-kanaal.
Gebruikers van de PLT 400 kunnen de volgende stappen uitvoeren als de prestaties verslechteren nadat ze zich over de bouwplaats hebben verplaatst:
Ga naar Instellingen > Tool en verbinding
Schakel onder ‘Wifi-kanaal’ de tool tussen ‘Auto 2,4 GHz’ en ‘Auto 5 GHz’
2,4 GHz is doorgaans het beste voor de meeste toepassingen. 5 GHz kan soms een ideale back-upoptie zijn (hieronder lees je daar meer over).
Er verschijnt een bericht dat aangeeft dat het enige tijd kan duren voordat de verbinding opnieuw tot stand is gebracht.
Nadat je dit hebt bevestigd, hoor je een korte pieptoon van de headunit, gevolgd door een laadpictogram totdat de verbinding opnieuw tot stand is gebracht. De tool probeert verbinding te maken via het sterkste kanaal dat op de nieuwe locatie wordt gevonden, op basis van de door jou gekozen GHz-selectie.
Stap 3: Controleer de omgeving rond je tool
De fysieke omgeving kan de wifi-verbinding tussen de tablet en het total station beïnvloeden. Je hoeft geen volledig vrije bouwplaats te creëren, maar let goed op wat zich direct tussen en rondom de tablet en het total station bevindt.
Controleer deze drie dingen:
1. Houd het pad tussen de tablet en de tool zo vrij mogelijk
Probeer grote obstakels niet direct tussen de tablet en het total station te plaatsen, met name:
Stalen constructies
Gewapend beton
Grote machines of voertuigen
Muren of vloeren
Je hebt geen volledig lege werkruimte nodig. Het doel is simpelweg om de tablet en het total station zo veel mogelijk een vrij pad naar elkaar te geven.
Probeer daarnaast de tablet en het total station zo goed mogelijk op hetzelfde horizontale vlak te houden om de signaalsterkte op grotere afstanden te verbeteren.
2. Verander je positie als de verbinding slecht is
Radiosignalen reageren op de omgeving. Daarom kan een verbinding soms veranderen wanneer de tablet of het total station wordt verplaatst.
Als dat praktisch mogelijk is:
Verplaats de tablet iets.
Probeer het total station naar een andere geschikte opstelplaats te verplaatsen.
Maak opnieuw verbinding en controleer of de prestaties verbeteren.
Een kleine positiewijziging kan een nuttige test zijn bij het oplossen van problemen. Als de verbindingskwaliteit na het verplaatsen merkbaar verandert, kan de lokale omgeving bijdragen aan het probleem.
3. Let op draadloze activiteit in de buurt
Als er in de buurt veel wifi-netwerken of draadloze apparaten actief zijn, kan het beschikbare radiospectrum overbelast raken.
Dit is met name relevant op locaties zoals:
Grote actieve bouwplaatsen
Kantoorgebouwen
Ziekenhuizen
Industriële faciliteiten
Dichtbevolkte stedelijke omgevingen
Als je vermoedt dat er sprake is van overbelasting, ga dan terug naar Stap 2 en probeer een ander wifi-kanaal of een andere band, indien beschikbaar.
Nog steeds problemen? Probeer deze opties
Stop de videofeed (alleen PLT 400)
Ga op de PLT 400 naar Tool en verbinding en selecteer Video stoppen.
De videofunctie van de PLT 400 gebruikt veel wifi-bandbreedte, omdat de videofeed op de achtergrond actief blijft ter ondersteuning van cameragebaseerde functies. Als je de video stopt, wordt de hoeveelheid verzonden gegevens verminderd, wat het verbindingsbereik en de prestaties kan verbeteren.
Compromis: Als je de camera weer nodig hebt, kan het enkele momenten duren voordat de video verschijnt terwijl de camerafeed wordt gestart.
Een korte uitleg: sterk signaal, maar slechte signaalkwaliteit
Wifi kan een zeer sterk signaal bieden, maar de kwaliteit kan toch slecht zijn. Om dit te begrijpen kun je wifi, vooral in een gebied met veel draadloze apparaten, vergelijken met iemand die communiceert in een drukke ruimte. De persoon naast hem of haar is misschien heel gemakkelijk te horen (je kunt de stem en de richting waaruit deze komt herkennen), maar wat die persoon zegt, moet mogelijk meerdere keren worden herhaald voordat de boodschap duidelijk is.
Dit lijkt sterk op wat er met wifi gebeurt in een overbelaste draadloze omgeving: een sterk signaal, maar een slechte kwaliteit. De tablet kan een sterk signaal van de PLT ontvangen, maar interferentie door andere draadloze activiteit kan betrouwbare communicatie bemoeilijken.
Kan ik wifi-overbelasting op de bouwplaats herkennen?
Wifi-analyseapps voor smartphones en pc’s kunnen wifi-kanalen in de omgeving controleren en helpen om minder overbelaste netwerkconfiguraties te identificeren. Dit kan nuttig zijn als je vaak met overbelasting te maken hebt.
Hoe zit het met gebieden zonder draadloze overbelasting?
Een open bouwplaats met weinig draadloos verkeer in de buurt en een goed vrij zicht biedt doorgaans gunstige omstandigheden voor een wifi-verbinding van 2,4 GHz. Waarom kunnen er dan toch problemen met de wifi-verbinding optreden?
Stel je nu een concertzaal voor: iemand roept opdrachten naar een andere persoon aan de andere kant van de zaal. Akoestisch gezien zal het geluid tegen muren en het plafond kaatsen en mogelijk niet duidelijk bij de persoon aan de andere kant aankomen.
Op vergelijkbare wijze kan het wifi-signaal in een open gebied via verschillende paden de ontvangstantenne bereiken. De fysieke omgeving beïnvloedt hoe radio-energie van de ene antenne naar de andere gaat.
Met andere woorden: wifi is niet hetzelfde als een pijl afschieten. Het signaal beweegt niet in één rechte lijn naar het doel. Wifi reageert op de omgeving, vergelijkbaar met licht: het verplaatst zich in golven. Stel je daarom voor hoe licht een ruimte verlicht. Op dezelfde manier beweegt wifi zich naar buiten, reageert het op de omgeving en wordt het daarin weerkaatst, totdat een deel of het grootste deel van de energie van dat signaal het doel bereikt.
Als er onder deze omstandigheden verbindingsproblemen optreden, is draadloze overbelasting een minder waarschijnlijke verklaring. Controleer de andere factoren voor probleemoplossing in dit artikel, waaronder het opnieuw verbinden van de tool en tablet, het verplaatsen van de apparaten, het controleren van de actuele software en firmware en het testen van alternatieve verbindingsinstellingen die voor de tool beschikbaar zijn.
Als de verbindingsproblemen onder verder gunstige omstandigheden aanhouden, is mogelijk verder onderzoek nodig in plaats van herhaaldelijk het wifi-kanaal te wijzigen.
Moet ik 2,4 GHz of 5 GHz gebruiken?
Zowel 2,4 GHz als 5 GHz kan een goede verbinding tussen de tablet en het total station bieden. De beste optie hangt af van de werkafstand en de hoeveelheid draadloos verkeer rond de bouwplaats.
Als algemene regel geldt:
Kies 2,4 GHz als standaardinstelling en/of wanneer je een groter bereik nodig hebt.
Probeer 5 GHz wanneer je meer stabiliteit nodig hebt in een overbelaste omgeving.
2,4 GHz: beter voor een groter bereik
2,4 GHz is de ideale wifi-optie in HCL en is doorgaans het beste startpunt. Het biedt een groter werkbereik tussen de tablet en het total station en ondersteunt doorgaans een betere videoverbinding.
Overweeg 2,4 GHz te blijven gebruiken wanneer:
Je huidige verbinding goed werkt.
Je een grotere afstand tussen de tablet en het total station nodig hebt.
Je werkt in een gebied zonder aanzienlijke wifi-overbelasting.
Waarom kan 2,4 GHz soms instabiel worden?
De frequentie van 2,4 GHz wordt vaak gebruikt door wifi en andere draadloze apparaten. Hoewel er meerdere wifi-kanalen van 2,4 GHz bestaan, kunnen aangrenzende kanalen elkaar overlappen.
Wat betekent dit op de bouwplaats? In een gebied met veel draadloze apparaten of wifi-netwerken kan er meer concurrentie zijn om de beschikbare draadloze ruimte. Daardoor kan er een instabiele verbinding optreden, zelfs wanneer de tablet en het total station relatief dicht bij elkaar staan.
Als dit gebeurt, kunnen de hierboven genoemde stappen waarschijnlijk helpen om de prestaties te verbeteren: de tool opnieuw verbinden, een ander beschikbaar kanaal proberen of overschakelen naar 5 GHz.
5 GHz: beter voor overbelaste gebieden
5 GHz biedt meer niet-overlappende kanaalopties dan 2,4 GHz. In de praktijk geeft dit het total station meer mogelijkheden om te werken zonder te concurreren met wifi-verkeer in de buurt. Het nadeel is echter een korter werkbereik tussen de tablet en het total station.
Overweeg 5 GHz te proberen wanneer:
Je 2,4GHz-verbinding instabiel is.
Er veel wifi-netwerken rond de bouwplaats zijn.
Je over een relatief korte afstand werkt.
Het wijzigen van het 2,4GHz-kanaal het probleem niet heeft opgelost.
Belangrijk: beschikbare kanalen zijn afhankelijk van je land
Niet elk wifi-kanaal mag in elk land wettelijk worden gebruikt.
De PLT 400 toont alleen kanalen die zijn toegestaan voor het geconfigureerde land/de geconfigureerde regio. Omdat wifi-regelgeving kan veranderen, is het belangrijk om de firmware en software van het instrument actueel te houden, zodat de juiste regionale kanaalconfiguratie behouden blijft. Daarnaast wordt over het algemeen aanbevolen om de ‘automatische’ wifi-verbinding voor de verschillende frequentiekanalen te gebruiken.
Zie dit artikel voor meer informatie over toolupdates.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.