Point Layout - Hoe te gebruiken

  • Bijgewerkt

Demo van de puntindeling

Het doel van Point Layout

Om “Point Layout” te gebruiken, moet u eerst gestationeerd zijn (d.w.z. het gereedschap moet de coördinaten kennen waarop het zich op uw bouwplaats bevindt). Zorg ervoor dat u uw gereedschap stationeert voordat u probeert “Point Layout” te gebruiken.

Deze applicatie is ontworpen om u naar verschillende punten te leiden op basis van coördinaten. Meestal worden deze coördinaten automatisch afgeleid van objecten binnen de CAD-tekening die u gebruikt (zoals het einde van lijnen en het midden van cirkels), maar coördinaten kunnen ook handmatig worden ingevoerd indien van toepassing.

Een nuttige video van de applicatie vindt u hieronder:

Selecteer de applicatie vanuit het menu

Wanneer u klaar bent om puntuitzetting uit te voeren, vindt u de applicatie op het startscherm of in het zijmenu in de CAD-weergave van uw project.

Begrijp de weergave en werkopties

Zodra u in de applicatie bent, is het belangrijk uzelf goed voor te bereiden door te bepalen met welke gegevens u wilt werken, evenals hoe de software u naar uw punten leidt.

Uw puntenlijst

Hoewel niet noodzakelijk, is het gebruikelijk om te werken met vooraf geladen uitzetpunten. Als dit bij u het geval is, is het vaak nuttig ervoor te zorgen dat alleen “uitzetpunten” zichtbaar zijn in het puntmenu aan de linkerkant. Als dit u kan helpen, filter dan uw puntenlijst door op het filterpictogram in het linkermenu te drukken en alleen “uitzetpunten” te selecteren om te tonen.

 

Opmerking: als u een nieuw uitzetpunt aan uw project moet toevoegen op basis van de coördinaatwaarden, kunt u dat uitzetpunt hier in het puntmenu toevoegen door op het "bewerken" potlood te drukken. Anders kunnen unieke punten ook worden gemaakt met de verschillende "teken" functies binnen het applicatiemenu.

Voor meer informatie over filter- en puntweergave-opties, zie dit artikel.

Het centreren van uw weergave

Het is ook nuttig om te weten hoe u uw werkvenster kunt optimaliseren bij het uitvoeren van puntuitzetting. In het rechterzijmenu ziet u de optie “View centreren op doel.” Over het algemeen is het het beste om deze optie uit te schakelen als u uw CAD-bestand verschuift om een punt te vinden om uit te zetten, en het beste om deze in te schakelen wanneer u de prisma of laser volgt naar uw punt.

Deze optie centreert simpelweg het weergavevenster op de huidige locatie van uw prisma of laser, of stelt u in staat vrij te pannen door uw CAD-bestand. 

Wanneer deze optie is uitgeschakeld, verschijnt er een locatie-icoon bovenaan uw scherm, waarop u kunt drukken om automatisch terug te keren naar de locatie waar het gereedschap aan een prisma is vergrendeld.

Kies het type punten dat u wilt uitzetten

U heeft ook de optie om te kiezen wat u precies wilt uitzetten. Wilt u de punten uitzetten die al in uw puntenlijst staan (“Punten”), wilt u CAD-elementen in uw CAD-bestand uitzetten, zelfs als de punten technisch gezien niet in uw puntenlijst staan (“Tijdelijke punten”), of wilt u beide doen?

Deze vele weergave- en filteropties helpen u om uw uitzetproces naar wens in te richten.

Voer uw uitzetting uit

Voordat u uw uitzetting uitvoert, zorg ervoor dat u het juiste pictogram bovenaan het scherm heeft geselecteerd om aan te geven waarmee u uitzet. Bent u verbonden met een prisma of zet u uit met de laser?

Vergeet ook niet dat u op het camera-icoon rechtsonder in het scherm kunt klikken om een cameravenster te openen binnen uw CAD-bestand terwijl u uitzet.

Punten uitzetten vanuit uw puntenbestand

Om punten uit te zetten die al vooraf in uw project zijn geladen, tikt u simpelweg op de punten in het puntmenu aan de linkerkant of op de punten zoals ze zich in het CAD-bestand bevinden, en het gereedschap zal automatisch beginnen u naar het punt te leiden.

Standaard leiden de instellingen u naar het punt ervan uitgaande dat u naar het gereedschap kijkt terwijl u naar het punt loopt. Bijvoorbeeld, in de onderstaande screenshot gaat het gereedschap ervan uit dat u ernaar kijkt, en suggereert dat het midden van het uitzetpunt 0,002m (2mm) dichter bij de hoofdunit ligt.

Punten uitzetten vanuit CAD (“Tijdelijke punten”)

Om punten uit te zetten op basis van de CAD-elementen in uw project, zorg ervoor dat tijdelijke punten zijn geselecteerd en klik op het type CAD-elementen dat u wilt uitzetten. Meestal zijn dit uiteinden van lijnen, middens van cirkels en kruisingen van lijnen.

Met tijdelijke punten ingeschakeld kunt u door uw CAD-bestand tikken om de verschillende geselecteerde punttypes uit te zetten. Het uitzetproces zal identiek zijn aan dat van het uitzetten van vooraf geladen punten.

Zet uw punt uit

Ten slotte, zodra u op de rode “meet” knop aan de rechterkant drukt, heeft u uw punt “uitgezet” – en het zal groen of rood verschijnen in uw menu met uitgezette punten aan de linkerkant, afhankelijk van of het binnen de toleranties is uitgezet die u heeft ingesteld.

Let op dat u onderaan het rechterzijmenu de optie “toon uitzetdialoog” heeft. Standaard is deze ingeschakeld zodat u aanvullende gegevens aan het zojuist uitgezette punt kunt toevoegen – zoals attribuutnotities, het definiëren van de laag waarop u het punt wilt plaatsen, of zelfs het hernoemen van het uitgezette punt.

U kunt dit menu uitschakelen als het niet relevant is voor uw workflow.

Zodra een punt succesvol is uitgezet, zal de software u direct naar het volgende relevante punt in uw bestand leiden.

Exporteer uitgezette puntgegevens indien nodig

Het is altijd mogelijk om uw gegevens te exporteren – de uitgezette punten worden altijd gevolgd door “_Stk” in het puntexportmenu, zodat u hun locatie kunt vergelijken met waar het oorspronkelijke punt in het CAD-bestand was ontworpen. Zie dit artikel voor meer informatie over puntexport.

Andere uitzetinstellingen vanuit het instellingenmenu

Als u uw uitzetweergave liever ziet in een “bouwplaatsnoord” weergave, gaat u naar uw algemene instellingen, en in de Scherm- en weergave-instellingen ziet u de optie om de kaartoriëntatie te wijzigen naar “Noord” in plaats van “Vrij.”

Er zijn hier andere uitzetinstellingen die u kunt aanpassen indien nodig om de uitzetervaring naar wens te creëren.

Auto Zoom: Schakel in of uit dat het gereedschap automatisch inzoomt op uw punt tijdens het uitzetten.

Weergave van attributen: Toon puntattributen terwijl u uw punten uitzet. Dit is alleen van toepassing als u al puntattributen aan uw punten heeft toegevoegd. Als u geen puntattributen in uw puntenbestand heeft, is het waarschijnlijk het beste om deze weergave uit te schakelen:

Onthoud wat “Tolerantie” betekent in instellingen

U zult merken dat het gereedschap van rood naar groen verandert terwijl u uitzet. Deze kleuren corresponderen met de tolerantie die u in de algemene instellingen heeft ingesteld. In dit voorbeeld is de tolerantie ingesteld op de vooraf bepaalde “goed,” wat betekent dat het gereedschap groen wordt wanneer u binnen 8mm van uw punt bent. Hoewel het gereedschap u nog steeds naar een afwijking van 0mm zal leiden, helpt de kleur aan te geven wanneer u binnen de ingestelde tolerantie bent.

Let op, u kunt de tolerantie aanpassen naar wat u prefereert afhankelijk van uw behoeften.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 5 van 5

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.