Dit artikel bespreekt de bedieningshandleiding voor de PLT 400, om ervoor te zorgen dat u de basis technische gegevens van de PLT 400 begrijpt. Als u technische informatie nodig heeft over de nauwkeurigheid van de PLT 400, zie dan dit artikel.
Technische gegevens PLT 400
- Gewicht zonder batterij: 6,2 kg / 13,7 lb
-
Nominale spanning: 21,6 V
- Gebruik alleen de B22/4.0 batterijen met PLT 400 total stations
-
Maximale locatiehoogte boven nulpunt: 2.000 m (6.561 ft 8 in)
- Dit betekent dat u het gereedschap niet hoger dan 2.000 m boven zeeniveau (boven nulpunt) mag gebruiken. De reden hiervoor is dat hogere hoogtes veranderingen in luchtdruk en temperatuur hebben waar de PLT 400 niet op kan aanpassen. Binnen dit bereik blijven de laser, kalibratiesensoren en zelfs de batterij in goede staat.
-
Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 50°C (-4°F tot 122°F)
- Dit verwijst naar het interne temperatuurbereik van de componenten van het apparaat (elektronica, optiek, enz.). Het gereedschap zal binnen dit bereik niet oververhit raken of intern bevriezen.
- Opslagtemperatuur: -20°C tot 70°C (-4°F tot 158°F)
-
Omgevingstemperatuur voor gebruik: -17°C tot 50°C (1°F tot 122°F)
- Dit verwijst naar het externe temperatuurbereik waarin de PLT 400 wordt gebruikt.
-
Beschermingsgraad: IP55
- IP betekent "Ingress Protection", of bescherming tegen het binnendringen van ongewenst materiaal in het gereedschap. Een IP-classificatie van 55 wordt bepaald door het eerste cijfer (5), wat betekent dat het beschermd is tegen stof. Het is niet volledig stofdicht, maar stofindringing zal de normale werking niet verstoren. Het tweede cijfer (5) betekent dat het beschermd is tegen waterstralen, zoals regen, tuinslangspuiten, enz.
- De PLT 400 zou normaal moeten functioneren op bouwplaatsen, buiten en in stoffige omgevingen. Wees ervan bewust dat het gereedschap niet waterdicht is (niet ontworpen om ondergedompeld te worden of blootgesteld aan zware regen, eindeloze sneeuw of hogedrukreiniging). Het is echter robuust genoeg voor typische werkomstandigheden. Het beschermen tegen de elementen blijft echter een beste praktijk, zoals het afdekken tegen regen, het pauzeren van werk tijdens zware wind met stof, en het regelmatig afdrogen als het nat wordt.
-
Maximale relatieve luchtvochtigheid: 90%
- Let op, 90% vochtigheid is extreem vochtig. Houd de weersvoorspellingen in de gaten, maar tenzij de omstandigheden erg tropisch zijn, is het onwaarschijnlijk dat u dit vochtigheidsniveau vaak bereikt. Wees ervan bewust dat bij vochtigheid condensatie kan ontstaan, en bij condensatie is er kans op kortsluiting of corrosie van elektronica.
- Rotatiesnelheid: 135° /s
- Herpositionering telescoop: 3,2 s
-
Draad: 5/8 in
- Dit is de schroefdraad aan de onderkant van het gereedschap voor statief- of andere apparaatbevestigingen.
-
Communicatiestandaard: WiFi, Dual 2,4 GHz en 5 GHz band, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Enhanced Data Rate (Long Range Bluetooth)
- Voor gedetailleerde hulp met WiFi of andere verbindingen, zie dit artikel. De PLT 400 kan verbinding maken met bijna elk WiFi-netwerk, inclusief hoge-snelheidsnetwerken.
-
Maximaal uitgezonden zendvermogen, WiFi voor FCC/ETSI: 24,5 dBm/18,4 dBm
- FCC: Federal Communications Commission (VS), ETSI: European Telecommunications Standards Institute (EU), dBm: decibel ten opzichte van 1 milliwatt.
- De PLT 400 voldoet aan de wettelijke eisen voor draadloze uitzendingen in de respectieve landen, wat helpt voorkomen dat het gereedschap andere apparatuur op de locatie stoort, vooral in drukke omgevingen.
-
WiFi frequentiebereik:
- 2,4 GHz band: 2.400 MHz tot 2.483,5 MHz - ouder en breder gebruikt met groter bereik, maar drukker (gebruikt door veel apparaten, kan moeilijk zijn te gebruiken in een omgeving met veel verkeer).
- 5 GHz band: 5.150 MHz tot 5.350 MHz of 5.470 MHz tot 5.835 MHz - nieuwere en snellere frequentie met korter bereik en minder interferentie. Dit is een goede band om te gebruiken in drukke omgevingen, maar het bereik kan beperkt zijn.
- de verschillende MHz-bereiken verwijzen naar de lagere en hogere banden die de PLT 400 kan ondersteunen.
- Maximaal uitgezonden zendvermogen, Bluetooth: 9,5 dBm
- Bluetooth frequentiebereik: 2.400 MHz tot 2.483,5 MHz
Laserafstandsmeetgegevens
-
Golflengte/Kleur: 646 nm tot 674 nm / Rood
- Rode lasers worden als het meest zichtbaar voor het menselijk oog beschouwd. Ze reflecteren ook goed op de meeste oppervlakken, wat helpt bij nauwkeurige afstands- en hoekmetingen. Wees ervan bewust dat bij zeer donkere, glanzende of transparante oppervlakken (zoals glas of zwart schuim) deze laser mogelijk moeite heeft. Zie dit artikel voor meer hulp bij meetfouten.
-
Laserklasse volgens IEC 60825-1: 2
- Gebruikers moeten vermijden direct in de laserstraal te kijken. Zie de IEC-documenten voor laserveiligheidsinformatie indien nodig.
-
Maximaal gemiddeld uitgangsvermogen: < 1 mW
- Dit is onderdeel van de eisen voor "laserklasse 2", waarbij accidentele blootstelling aan het oog geen schade zou moeten veroorzaken (zie IEC-documenten voor meer informatie). Deze laserklasse vereist geen hoge energie, wat bijdraagt aan de batterij-efficiëntie van de PLT 400.
-
Pulsduur/frequentie: 0,06 ns tot 2,5 ns / 3 MHz tot 102 MHz
- Nanoseconden zijn miljardsten van een seconde. Kortere pulsduur betekent preciezere timing en nauwkeurigere metingen. MHz staat voor 1 miljoen cycli per seconde. De frequentie past zich aan de omstandigheden tijdens de meting aan (zoals lage frequentie voor lange afstand of matte oppervlakken en hoge frequentie voor korte afstand of reflecterende doelen).
-
Stralingsspreiding: 0,1 mrad tot 5,5 mrad
- Milliradiaal (mrad) is een eenheid voor hoekmeting. 0,1 mrad = 1 mm per 10 meter, 5,5 mrad = 55 mm per 10 meter.
- Een nauwere of bredere spreiding kan belangrijk zijn afhankelijk van de omstandigheden die u meet - zoals kleine/reflecterende doelen versus oneffen/ruwe oppervlakken.
Tracking (LED Tracker) gegevens
- Piekgolflengte: ≤ 810 nm
-
Stralingsintensiteit op een afstand van 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Typisch gemiddeld: 3 mW/cm²
- Maximaal: 0,24 mW/cm²
- Maximale pulsduur/frequentie: 108 μs
- Stralingsspreiding (2θ₁/₂): 20°
- Trackingbereik POA 25: 1,5 m tot 100 m (4 ft 11,1 in tot 328 ft 1 in)
- Trackingbereik POA 20: 1,5 m tot 400 m (4 ft 11,1 in tot 1.312 ft 4 in)
Camera gegevens
-
Apertuurhoek (continue focus): 2° tot 30° (0,03 rad tot 0,5 rad)
- De camera kan zich aanpassen aan deze hoeken afhankelijk van de taak
-
Focusbereik: ≥ 5 m (16 ft 5 in)
- De camera kan scherpstellen op objecten die minimaal 5 m verwijderd zijn. Alles dichterbij kan wazig lijken.
- Resolutie: 1-7 m: 1920x1080 (2,1 MPx), verder dan 7 m: 960 x 540
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.