Dit artikel bespreekt de bedieningshandleiding voor de PLT 400, zodat u de basisgegevens van de PLT 400 begrijpt. Raadpleeg dit artikel als u meer wilt weten over de nauwkeurigheid van de PLT 400.
Technische gegevens PLT 400
- Gewicht zonder accu: 6,2 kg / 13,7 lb
-
Nominale spanning: 21,6 V
- Gebruik uitsluitend de B22/4.0-accu's met PLT 400-totaalstations of, bij gebruik van de PLT 400-22 (de Nuron-accuversie), uitsluitend B-22 55 en B-22 85 -accu's.
-
Maximale terreinhoogte boven referentieniveau: 2.000 m (6.561 ft 8 in)
- Dit betekent dat u het apparaat niet hoger dan 2.000 m boven zeeniveau (boven referentieniveau) mag gebruiken. De reden hiervoor is dat grotere hoogten veranderingen in luchtdruk en temperatuur met zich meebrengen waarop de PLT 400 zich niet kan aanpassen. Als u binnen dit bereik blijft, blijven de laser, kalibratiesensoren en zelfs de accu goed werken.
-
Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 50 °C (-4 °F tot 122 °F)
- Dit verwijst naar het interne temperatuurbereik van de onderdelen van het apparaat (elektronica, optica enz.). Binnen dit bereik zal het apparaat intern niet oververhit raken of bevriezen.
- Opslagtemperatuur: -20 °C tot 70 °C (-4 °F tot 158 °F)
-
Omgevingstemperatuur voor gebruik: -17 °C tot 50 °C (1 °F tot 122 °F)
- Dit verwijst naar het externe temperatuurbereik waarin de PLT 400 wordt gebruikt.
-
Beschermingsgraad: IP55
- IP staat voor "Ingress Protection", oftewel bescherming tegen het binnendringen van ongewenst materiaal in het apparaat. Een IP-classificatie van 55 wordt bepaald door het eerste cijfer (5), wat betekent dat het apparaat beschermd is tegen stof. Het apparaat is niet volledig stofdicht, maar binnendringend stof heeft geen invloed op de normale werking. Het tweede cijfer (5) betekent dat het apparaat beschermd is tegen waterstralen, zoals regen, water uit een slang enz.
- De PLT 400 zou normaal moeten werken op bouwplaatsen, buiten en in stoffige omgevingen. Houd er rekening mee dat het apparaat niet waterdicht is (het is niet ontworpen om te worden ondergedompeld of blootgesteld aan zware regen, aanhoudende sneeuwval of hogedrukreiniging). Het apparaat is echter robuust genoeg voor normale omstandigheden op de bouwplaats. Het blijft echter verstandig om het apparaat tegen de elementen te beschermen, bijvoorbeeld door het af te dekken tegen regen, het werk bij zware wind met stofdeeltjes te onderbreken en het regelmatig af te drogen wanneer het nat is.
-
Maximale relatieve luchtvochtigheid: 90%
- Let op: een luchtvochtigheid van 90% is extreem hoog. Houd de weersverwachting in de gaten, maar tenzij de omstandigheden zeer tropisch zijn, is de kans klein dat u dit luchtvochtigheidsniveau vaak bereikt. Houd er rekening mee dat luchtvochtigheid condensatie veroorzaakt, en condensatie kan leiden tot kortsluiting of corrosie van elektronische onderdelen.
- Rotatiesnelheid: 135° /s
- Herpositionering van de telescoop: 3,2 s
-
Schroefdraad: 5/8 in
- Dit is de schroefdraad aan de onderkant van het apparaat voor bevestiging op een statief of ander apparaat.
-
Communicatiestandaard: WiFi, dubbele 2,4GHz- en 5GHz-band, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Enhanced Data Rate (Bluetooth met groot bereik)
- Raadpleeg dit artikel voor gedetailleerde hulp bij WiFi of andere verbindingen. De PLT 400 kan verbinding maken met vrijwel elk WiFi-netwerk, ook met hogesnelheidsnetwerken.
-
Maximaal uitgezonden zendvermogen, WiFi voor FCC/ETSI: 24,5 dBm/18,4 dBm
- FCC: Federal Communications Commission (VS), ETSI: European Telecommunications Standards Institute (EU), dBm: decibel ten opzichte van 1 milliwatt.
- De PLT 400 voldoet aan de wettelijke vereisten voor draadloze emissies in de betreffende landen, zodat wordt voorkomen dat het apparaat andere apparatuur op locatie stoort, vooral in omgevingen met veel apparatuur.
-
WiFi-frequentiebereik:
- 2,4 GHz-band: 2.400 MHz tot 2.483,5 MHz - ouder en op grotere schaal gebruikt, met een groter bereik, maar drukker (wordt door veel apparaten gebruikt en kan moeilijk te gebruiken zijn in een omgeving met veel verkeer).
- 5GHz-band: 5.150 MHz tot 5.350 MHz of 5.470 MHz tot 5.835 MHz - nieuwere en snellere frequentie met een kleiner bereik en minder interferentie. Dit is een goede band voor gebruik in drukke omgevingen, maar het bereik kan beperkt zijn.
- de verschillende MHz-bereiken verwijzen naar de lagere en hogere banden die de PLT 400 ondersteunt.
- Maximaal uitgezonden zendvermogen, Bluetooth: 9,5 dBm
- Bluetooth-frequentiebereik: 2.400 MHz tot 2.483,5 MHz
Gegevens voor laserafstandmeting
-
Golflengte/kleur: 646 nm tot 674 nm / rood
- Rode lasers worden beschouwd als het best zichtbaar voor het menselijk oog. Ze reflecteren ook goed op de meeste oppervlakken, wat helpt bij nauwkeurige afstands- en hoekmetingen. Houd er rekening mee dat deze laser moeite kan hebben met zeer donkere, glanzende of transparante oppervlakken (zoals glas of zwart schuim). Raadpleeg dit artikel voor meer hulp bij meetfouten.
-
Laserklasse volgens IEC 60825-1: 2
- Gebruikers moeten vermijden rechtstreeks in de laserstraal te kijken. Raadpleeg indien nodig de IEC-documenten voor informatie over laserveiligheid.
-
Maximaal gemiddeld uitgangsvermogen: < 1 mW
- Dit maakt deel uit van de vereisten voor "laserklasse 2", waarbij onbedoelde blootstelling van het oog geen schade zou moeten veroorzaken (zie de IEC-documenten voor meer informatie). Deze laserklasse vereist niet veel energie, wat bijdraagt aan de efficiëntie van de PLT 400-accu.
-
Pulsduur/frequentie: 0,06 ns tot 2,5 ns / 3 MHz tot 102 MHz
- Nanoseconden zijn miljardsten van een seconde. Een kortere pulsduur betekent een nauwkeurigere timing en nauwkeurigere metingen. MHz staat voor 1 miljoen cycli per seconde. De frequentie wordt aangepast aan de omstandigheden tijdens de meting (zoals een lage frequentie voor metingen op lange afstand of matte oppervlakken en een hoge frequentie voor metingen op korte afstand of reflecterende doelen).
-
Straaldivergentie: 0,1 mrad tot 5,5 mrad
- Milliradiaal (mrad) is een eenheid voor hoekmeting. 0,1 mrad = 1 mm per 10 meter, 5,5 mrad = 55 mm per 10 meter.
- Een kleinere of grotere divergentie kan belangrijk zijn afhankelijk van de omstandigheden waarin u meet, zoals kleine/reflecterende doelen versus oneffen/ruwe oppervlakken.
Gegevens voor tracking (LED-tracker)
- Piekgolflengte: ≤ 810 nm
-
Stralingsintensiteit op een afstand van 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Typisch gemiddelde: 3 mW/cm²
- Maximum: 0,24 mW/cm²
- Maximale pulsduur/frequentie: 108 μs / 330 Hz
- Straaldivergentie (2θ₁/₂): 20°
- Trackingbereik POA 25: 1,5 m tot 100 m (4 ft 11,1 in tot 328 ft 1 in)
- Trackingbereik POA 20: 1,5 m tot 400 m (4 ft 11,1 in tot 1.312 ft 4 in)
Cameragegevens
-
Openingshoek (continue focus): 2° tot 30° (0,03 rad tot 0,5 rad)
- De camera kan deze hoeken aanpassen afhankelijk van de taak
-
Scherpstelbereik: ≥ 5 m (16 ft 5 in)
- De camera kan scherpstellen op objecten die zich op minstens 5 m afstand bevinden. Alles wat dichterbij is, kan wazig lijken.
- Resolutie: 1-7 m: 1920x1080 (2,1 MPx), meer dan 7 m: 960 x 540
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.