Wat is een Afwijkingsrapport?

  • Bijgewerkt

Een Afwijkingsrapport is een handige manier om snel te identificeren hoe uw uitgezette punten overeenkomen met het ontwerp. Afwijkingsrapporten kunnen op veel manieren worden gebruikt, maar een goed voorbeeld waarbij ze vaak nuttig zijn, is wanneer gebruikers de locaties van ankerbouten voor staal controleren: bevinden de ingebrachte ankerlocaties zich op de juiste plek? Voordat het staal wordt geïnstalleerd, kan een rapport worden gemaakt dat aangeeft welke ankers binnen of buiten de toleranties vallen.

Hieronder staan andere veelvoorkomende manieren waarop afwijkingsrapporten nuttig zijn:

  1. Kwaliteitsborging en Naleving (verkrijgen van as-built gegevens)
  2. Vroege Detectie van Fouten (problemen corrigeren voordat ze escaleren)
  3. Algemene Documentatie (voortgang bijhouden)
  4. BIM-integratie (as-built informatie integreren in digitale ontwerpen)

Hoe Voorbereiden op een Afwijkingsrapport

Om een afwijkingsrapport te kunnen verkrijgen, moet u eerst "uitgezette" gegevens in uw bestand hebben.

Uitgezette gegevens worden verkregen wanneer u zich in puntuitzetting bevindt en u op de knop "meten" drukt nadat u een punt hebt uitgezet. Terwijl u elk punt "uitzet", worden de uitgezette gegevens van dat punt op de achtergrond opgeslagen zodat u deze kunt exporteren via een afwijkingsrapport, of bij het exporteren van algemene puntinformatie.

Zie dit artikel om puntuitzetting (punten uitzetten) te begrijpen, en dit artikel om te begrijpen hoe u puntinformatie in het algemeen kunt importeren en exporteren.

 Hieronder ziet u de meetknop die u tijdens puntuitzetting moet indrukken om ervoor te zorgen dat uitgezette gegevens worden verkregen:

Hoe Afwijkingsrapporten te Exporteren:

Stap 1: Navigeer naar het Tabblad Rapporten

Zoek de exportoptie voor het Afwijkingsrapport onder de sectie rapporten:

Stap 2: Wijs uw Voorkeurs Sjabloon toe

U heeft de mogelijkheid om het sjabloon en het exporttype van uw afwijkingsrapport te bewerken

Stap 3: Bewerk uw Sjabloon (indien nodig)

U kunt op de knop "sjabloon bewerken" drukken om informatie in de kop- en voettekst van uw afwijkingsrapport aan te passen:

Stap 4: Exporteer het Afwijkingsrapport

Druk eenvoudig op de groene vinkjes totdat u het afwijkingsrapport kunt opslaan op een locatie naar keuze op de tablet.

Hoe de Gegevens in een Afwijkingsrapport te Begrijpen

De gegevens zijn zó georganiseerd dat fouten snel te zien zijn:

  • Uitgezette punten zijn gelabeld met een "_Stk" in hun achtervoegsel
  • Zowel de coördinaten van het uitzetpunt als het uitgezette punt zijn gemakkelijk te vinden en te vergelijken
  • Rode tekst met gele driehoeken verschijnt voor elk punt dat buiten uw ontworpen tolerantie is uitgezet
    • Zie dit artikel om te begrijpen wat tolerantie is en hoe u die instelt.
  • Bij het exporteren als een Excel-bestand kunt u de gegevens naar wens aanpassen en opmaken.

In het onderstaande screenshotvoorbeeld was de tolerantie 8 mm in de layout en 11 mm in de hoogte. De software identificeerde de fouten waar mijn punten buiten de tolerantie waren uitgezet vergeleken met het ontwerp:

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.