Richtlijnen bij de foutmelding "Tool is Onstabiel"

  • Bijgewerkt

Dit artikel bespreekt wat de oorzaak kan zijn van de foutmelding "Tool is Onstabiel" (zie afbeelding hieronder) en hoe u deze mogelijk kunt oplossen. Deze fout kan ook verschijnen als "Trilling Gedetecteerd."

Het Tool Is Onstabiel bericht kan optreden tijdens zowel kantel- als veldkalibratie. Hoewel de interne detectielogica verschilt, geven beide gevallen aan dat het instrument de kalibratie niet kon voltooien vanwege fysieke instabiliteit of beweging tijdens het kalibratieproces. Omdat de corrigerende actie hetzelfde is (de opstelling stabiliseren en de kalibratie herhalen), is het oplossingsbericht identiek.

Sub-foutcodes die hiermee geassocieerd zijn, kunnen luiden "Kantel: Kantel Onstabiel," "Kantel 408: Instrument Onstabiel," of "Veld: Instrument Onstabiel." 

Waarom deze fout u beschermt

Zwaartekracht is de enige absolute referentie die het instrument heeft voor oriëntatie (wat is boven, onder en horizontaal). Zonder zwaartekracht kan het gereedschap fysiek niet definiëren wat “horizontaal” of “verticaal” betekent. Als de kantelcompensator niet door deze fout beschermd werd, zou het instrument een bewegende of onstabiele zwaartekrachtreferentie kunnen vastleggen. Dit zou de definitie van horizontaal en verticaal in de loop van de tijd corrumperen, waardoor hoogte- en verticale metingen onbetrouwbaar worden en de algehele meetintegriteit ongemerkt achteruitgaat.

Beste methode om op te lossen: stabiliseer het gereedschap

Zoals het bericht van HCL aangeeft, veroorzaakt iets externs dat de kantelkalibratiesensoren falen. De sensoren proberen een stabiel referentievlak voor het gereedschap vast te stellen, maar kunnen dat niet omdat er te veel inconsistentie is tijdens het kalibratieproces (zie dit artikel over basisstrategieën voor gereedschapsstabilisatie). Simpel gezegd, het gereedschap moet gestabiliseerd worden, en de onderstaande secties kunnen u daarbij helpen.
 
Tijdens een kantelkalibratie controleert het gereedschap niet “ben ik perfect waterpas,” maar eerder “zijn mijn kantelmetingen rustig, herhaalbaar en saai?” SAAIE metingen zijn goed. Ze betekenen dat zelfs als het gereedschap licht gekanteld is, het nauwkeurig kan compenseren omdat het precies weet wat die kanteling is. Alles wat de metingen laat trillen, afdrijven of weigert te stabiliseren, zal de kalibratie doen falen — zelfs als de opstelling er visueel prima uitziet.

De kantelsensor meet continu de zwaartekracht, honderden of duizenden keren per seconde. Tijdens kalibratie verwacht het instrument dat deze metingen eerst licht ruisend zijn, dan stabiliseren, en uiteindelijk nauwkeurig gegroepeerd blijven rond één kantelwaarde. Wanneer dit niet gebeurt, worden de sensoren van het gereedschap nooit echt “stil.”

Veel oppervlakken (en apparatuur) kunnen microtrillingen veroorzaken

Microtrillingen zijn vaak onmerkbaar voor mensen, maar worden gemakkelijk gedetecteerd door de kantelsensor. Veelvoorkomende bouwomgevingen injecteren continu kleine hoeveelheden beweging in het gereedschap zonder dat u het doorheeft. Voorbeelden zijn:
  • Houten vloeren vóór het storten van beton: voetstappen veroorzaken vloerbuiging en lichte gereedschapsbeweging.
  • Opgehangen betonnen vloeren in hoogbouw: voetstappen, wind en natuurlijke vloerbuiging veroorzaken aanhoudende microtrillingen.
  • Stalen vloeren, tussenverdiepingen, loopbruggen en steigers: staal is van nature elastisch en geboute verbindingen kunnen als veren werken. Stalen constructies “zingen” vaak, wat duidt op opgeslagen trillingen.
  • Verhoogde of holle vloeren: deze kunnen als een trommel trillen, zelfs bij zeer lage amplitude.
  • Lange balkons of brugdekken: deze constructies zijn ontworpen om onder belasting te buigen en kunnen in zachte beweging blijven.
  • Elk oppervlak met voortdurende boor- of zware trillingen in de buurt
Naast oppervlaktrillingen worden het statief en het gereedschap zelf beïnvloed door natuurlijke elementen zoals wind. Sommige statieven geleiden vloervibraties efficiënter dan verwacht. Het gebruik van een stevig, trillingsdempend statief wordt altijd aanbevolen, en het volledig uitschuiven van de statiefpoten moet waar mogelijk worden vermeden, omdat langere poten de gevoeligheid voor instabiliteit vergroten.

Is er een ideaal oppervlak voor total stations?

In veel gevallen is stevige grond een uitstekend oppervlak voor total stations. Hoewel dit niet altijd mogelijk is, zijn er goede fysieke redenen waarom het vaak beter presteert dan beton.

Grond, grind, verdichte aarde:

  • Absorberen energie
  • Verspreiden trillingen
  • Hebben hoge demping

Betonnen platen:

  • Reflecteren energie
  • Slaan trillingen op
  • Klinken na
Dit is waarom een gereedschap buiten direct kan kalibreren, terwijl hetzelfde gereedschap binnen of op een verhoogde plaat op dezelfde bouwplaats herhaaldelijk kan falen bij kalibratie.

Welke andere praktische stappen kunnen helpen bij gereedschapsinstabiliteit?

Verplaats het gereedschap 2-3 meter

Resonantie is ruimtelijk en stille zones (knopen) bestaan. Een kleine verplaatsing kan het gereedschap in een rustiger gebied plaatsen, vergelijkbaar met het zoeken naar een sterker mobiel signaal.

Laat het gereedschap wennen aan temperatuursveranderingen

Vooral bij koude omstandigheden, geef het gereedschap tijd om te wennen van opslagtemperatuur naar de omgevingstemperatuur. Kantelsensoren zijn temperatuurgevoelig, en vroege kalibraties kunnen falen door thermische stabilisatie of tijdelijke sensorbias — zelfs als het gereedschap volledig stil staat.

Herwaterpas het gereedschap handmatig nauwkeuriger

Dit klinkt tegenstrijdig met een gereedschap dat een kantelsensor heeft, maar het is belangrijk. Als het gereedschap technisch binnen het toegestane kantelbereik valt, maar erg dicht bij de grens, kan de kantelsensor moeite hebben om een consistent stabiele oplossing te vinden. Het opnieuw waterpas zetten van de opstelling kan helpen het gereedschap comfortabel binnen het bereik te plaatsen.

Vermijd waar mogelijk het plaatsen van het statief op staal of hangende constructies

Als u werkt rond veel staal of hangende constructies, zoek dan een manier om het gereedschap aan iets stabiels te bevestigen in plaats van te vertrouwen op het statief.

Overweeg te wachten tot de omstandigheden rustiger zijn

Als er veel voetverkeer, wind of andere “ruis” rond de hoofdunit is, wacht dan tot het rustiger wordt om de kalibratie opnieuw uit te voeren. Het kan gewoon een slecht moment zijn geweest om te kalibreren toen het misging.

Ga er niet meteen van uit dat uw opstelling onjuist is

Als u tot hier gelezen heeft, weet u waarschijnlijk hoe u een total station moet opzetten. Waarschijnlijk heeft u alles gedaan wat binnen uw macht lag. Wat u nu tegenhoudt, is simpelweg de natuurkunde onder u, die buiten uw controle kan liggen.

Blijf op afstand en beweeg niet tijdens de kalibratie

Dit klinkt misschien te voor de hand liggend, maar als een gereedschap kalibreert, is het verleidelijk om elke beweging te volgen en er dicht bij te zijn. Het zou juist uw bewegingen vlak bij het gereedschap kunnen zijn die de lichte ruis in de kantelsensor veroorzaken. Geef het gewoon ruimte als u kunt.

 

 

 

Gerelateerd aan

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.