De Hellingshoek applicatie wordt gebruikt om de geometrie van een helling tussen twee punten te meten en te evalueren. Het geeft gedetailleerde informatie zoals begin- en eindhoogtes, horizontale afstand en hellingshoek uitgedrukt in zowel procenten als graden.
Om de Hellingshoek applicatie te gebruiken, moet het instrument gekalibreerd zijn. Voor meer informatie over kalibratie, zie dit artikel.
Demonstratie van de Hellingshoek Applicatie
Hoe de Hellingshoek Applicatie te Gebruiken
- Open Uw Project: Begin met het openen van een project op de tablet.
-
Open de Applicatie: Open de Hellingshoek applicatie vanaf het startscherm of het zijmenu in de CAD-weergave.
- Als de applicatie niet beschikbaar is op het startscherm, kies dan Voeg Snelkoppeling Toe en voeg de Hellingshoek applicatie toe.
-
Kies de Functie
- Selecteer aan de rechterkant van het scherm een van de beschikbare functies:
- Vastleggen
- Markeren
- Elke functie heeft een ander doel binnen de Hellingshoek workflow.
- Selecteer aan de rechterkant van het scherm een van de beschikbare functies:
Snelkoppeling icoon van de Hellingshoek applicatie:
Selecteren van de Hellingshoek applicatie vanuit het zijmenu van de CAD-weergave:
CAD-weergave vóór het meten van punten en het creëren van de helling: Let op dat u het begin- en eindpunt van de helling definieert; het resulterende verloop kan positief of negatief zijn.
Hoe de Vastleggen Functie te Gebruiken
De Vastleggen functie wordt gebruikt om twee punten te meten en de hellingsinformatie tussen deze punten te berekenen.
-
Meet het Beginpunt: Richt de camera op het eerste punt van de helling (bijvoorbeeld de onderkant van de helling).
- Selecteer het drie-driehoek icoon om de coördinaten van het eerste punt te meten en vast te leggen.
-
Meet het Eindpunt: Richt de camera op het tweede punt van de helling (bijvoorbeeld de bovenkant van de helling).
- Selecteer opnieuw het drie-driehoek icoon om de coördinaten van het tweede punt te meten en vast te leggen.
-
Bekijk de Hellingsinformatie: Nadat beide punten zijn gemeten, wordt de hellingsinformatie aan de rechterkant van het scherm weergegeven, inclusief:
- Hoogte van het beginpunt
- Hoogte van het eindpunt
- Horizontale afstand tussen de punten
- Hellingshoek in procenten (%)
- Hellingshoek in graden (°)
- Deze informatie beschrijft de geometrie van de gemeten helling.
CAD-weergave nadat beide punten zijn gemeten en de helling is gecreëerd:
Hoe de Markeren Functie te Gebruiken
De Markeren functie wordt gebruikt nadat een helling is vastgelegd. Hiermee kunnen punten relatief ten opzichte van de gemeten helling direct op locatie worden gevolgd.
- Selecteer de Prisma: Selecteer de prisma die zal worden gebruikt voor het volgen van uitzetpunten en vergrendel de camera op de prisma.
- Voer de Hoogte-offset van de Prisma in: Voer de hoogte-offset in van de prisma tot de onderkant van de meetpunt-tip. Dit zorgt voor nauwkeurige hoogteberekeningen.
-
Volg de Helling: Beweeg de prisma langs de helling.
- De applicatie toont het hoogteverschil tussen de huidige positie van de prisma en de gemeten helling
- De informatie geeft aan hoe veel hoger of lager het huidige punt is ten opzichte van de helling
- Dit maakt continue verificatie mogelijk tijdens het werken langs de helling.
Hoogteverschil weergegeven met de Markeren functie:
Voorbeelden van het Gebruik van de Hellingshoek Applicatie
De Hellingshoek applicatie wordt vaak gebruikt voor uitzet-, verificatie- en kwaliteitscontrole taken met betrekking tot hellende oppervlakken.
Voorbeeld 1: Meten van Trapphelling (Vastleggen)
De Vastleggen functie kan worden gebruikt om de helling van een trap te meten.
- Meet de onderste trede als beginpunt
- Meet de bovenste trede als eindpunt
- Bekijk hellingspercentage en hoek om ontwerpconformiteit te verifiëren
Voorbeeld 2: Meten van Ramphelling (Vastleggen)
Rampen kunnen worden gecontroleerd om toegankelijkheid of ontwerpvereisten te bevestigen.
- Meet de onderkant en bovenkant van de ramp
- Bekijk hellingshoek in procenten en graden
- Vergelijk waarden met projectspecificaties
Voorbeeld 3: Volgen van Hellinghoogte Tijdens Installatie (Markeren)
De Markeren functie kan worden gebruikt tijdens het installeren van elementen langs een helling.
- Leg de helling eenmaal vast
- Beweeg de prisma langs de helling
- Controleer hoeveel de huidige positie afwijkt boven of onder de helling
Dit is nuttig voor bekisting, dekvloerinstallatie of egalisatiewerkzaamheden.
Voorbeeld 4: Verifiëren van Afwateringshellingen (Markeren)
Afwaterings- of pijphellingen kunnen tijdens de installatie worden gecontroleerd.
- Leg de beoogde helling vast
- Volg punten langs de installatie
- Zorg voor een consistente afschot langs de helling
Gerelateerd aan
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.